- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după materialul benzii de rulare
-
Role din poliuretan
Role din poliuretan
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Materialul benzii de rulare este poliuretan injectat, care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă, conferind ușurință și rezistență la impact. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face ca această rolă să fie potrivită pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fiabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale exigente. Sistemul de pivotare este realizat cu două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este fabricat din aluminiu, ceea ce reduce greutatea totală a ansamblului fără a compromite rezistența mecanică. Înălțimea totală a rolei este de 161 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 200 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Roata pivotanta Alpha cu blocare totala este echipata cu o placa dreptunghiulara care asigura o fixare sigura si stabila. Carcasa este realizata din tabla de otel greu, iar sistemul de pivotare utilizeaza doua curse de mingi, garantand o rotatie fluidă si controlata. Roata are un diametru de 80 mm si este dotata cu un rulment cu role, oferind o durabilitate superioara in conditii de functionare intensiva. Banda de rulare este confectionata din poliuretan injectat, material care asigura o aderenta excelenta si o rezistenta ridicata la uzura, in timp ce corpul roatii este realizat din poliamida, un material ușor dar robust. Inaltimea totala a ansamblului este de 108 mm, permitand o integrare optima in diverse configuratii de echipamente. Capacitatea de incarcare statica este de 300 kg, iar capacitatea dinamica atinge 150 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce face aceasta roata ideala pentru aplicatii diverse. Produsul este utilizat in industria auto OEM, in carucioare de catering si sisteme de livrare a meselor, in constructii de containere, in sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, in tehnologie de stingere a incendiilor, in constructii de masini, in sisteme logistice postale, in carucioare de productie si de platforma, in custuri rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deseurilor si banci de lucru.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este realizată din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, echipată cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, oferind o dimensionare compactă pentru integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, unde sunt necesare performanțe ridicate și fiabilitate pe termen lung.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând performanță optimă în medii diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură rotație lină și controlată. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii de utilizare. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variante rezistente sau inoxidabile pentru a se adapta la diverse medii de lucru. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat care garantează aderență și durabilitate pe suprafețe variate. Rulmentul cu bile de precizie asigură o rotație liniștită și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații cu cerințe diferite de viteză și sarcină. Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat pe un corp din aluminiu, cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, oferind o dimensionare compactă pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, căruciorele de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt critice.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este realizată din tablă de oțel foarte grea, iar sistemul de pivotare este asigurat de două curse cu mingi, disponibile în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu corp din aluminiu și bandă de rulare din poliuretan turnat, susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, oferind o dimensionare compactă și ușor de integrat în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind performanță și fiabilitate în condiții de lucru intensive.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și performanță în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h și 700 kg la 4 km/h. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind o soluție fiabilă și versatilă pentru operațiuni industriale complexe.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar sistemul de pivotare dispune de două curse cu mingi, fiind disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, ceea ce garantează durabilitate și performanță în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din aluminiu, cu rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, oferind o dimensiune compactă și ușor de integrat în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h și 700 kg la 4 km/h. Această roată pivotantă este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Zeta este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, echipată cu o placă dreptunghiulară de montare care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip Două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și performanță în medii exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență. Suprafața de rulare este realizată din poliuretan turnat, material care asigură aderență excelentă și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h. Rulmentul cu bile de precizie asigură o rotație fluidă și controlată, ideal pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care incorporează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a asigura durabilitate și fiabilitate în medii diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din aluminiu, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații cu cerințe diferite de viteză și sarcină. Rola pivotantă Zeta este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, la producători auto OEM, pe cărucioare de producție și platforme, precum și în echipamentele de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale exigente. Sistemul de pivotare este realizat cu două curse cu mingi, disponibile în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând o rotație fluidă și fiabilă. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este din aluminiu, ceea ce contribuie la reducerea greutății totale fără a compromite rezistența mecanică. Dimensiunea totală a rolei este de 200 mm în înălțime, permițând o integrare optimă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1100 kg, iar capacitatea dinamică variază între 440 kg la o viteză de 6 km/h și 550 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de condițiile de utilizare. Rola Zeta este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport, fiind o soluție robustă și versatilă pentru mediile industriale de înaltă performanță.
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care integrează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a asigura durabilitate în medii diverse. Roata are un diametru de 250 mm și este construită din aluminiu pentru corpul de bază, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă o aderență excelentă și o uzură redusă. Rulmentul roții este de tip cu bile de precizie, garantând o rotație lină și fiabilă în condiții de exploatare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Rola Zeta este destinată aplicațiilor exigente din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt critice.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 250 mm, este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și eficientă. Corpul roții este realizat din aluminiu, combinând ușurința cu rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, asigurând stabilitate și siguranță în condiții de staționare, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme de transport, precum și pentru echipamente de transport general, fiind o alegere fiabilă pentru operațiuni logistice și de manipulare a materialelor.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar sistemul de pivotare este dotat cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă, pentru a se adapta la diverse medii de lucru. Roata are un diametru de 200 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și fiabilă. Corpul roții este realizat din aluminiu, ceea ce contribuie la reducerea greutății totale fără compromiterea rezistenței mecanice. Dimensiunea totală a rolei este de 240 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h și 700 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații diverse. Rola Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, fiind o alegere fiabilă pentru mediile industriale exigente.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând performanțe fiabile în medii diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură rotație lină și controlată. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar sistemul de rulment pivotant este compus din două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând performanță în medii diverse. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un rulment cu bile de precizie care asigură rotație lină și fiabilă. Corpul roții este realizat din aluminiu, combinând ușurința cu rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale exigente. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1100 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h, permițând utilizarea în aplicații cu cerințe diferite de mobilitate. Zeta este destinată industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport, oferind soluții fiabile pentru medii de lucru profesionale și exigente.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar sistemul de pivotare utilizează două curse cu mingi, fiind disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a se adapta la diverse medii de lucru. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă aderență și durabilitate excepționale. Corpul roții este realizat din aluminiu, iar rulmentul utilizat este de tip rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, asigurând o rezistență remarcabilă în aplicații staționare. Pentru încărcări dinamice, roata suportă 560 kg la o viteză de 6 km/h și 700 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele operaționale. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roata pivotantă Zeta cu blocare totală este echipată cu o placă de montare dreptunghiulară, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență. Suprafața de rulare este din poliuretan turnat, care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă. Rulmentul utilizat este de tip rulment cu bile de precizie, garantând o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h. Roata Zeta este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt critice.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Zeta este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, echipată cu o placă dreptunghiulară de montare care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip Două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și performanță în medii diverse. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, susținută de un corp din aluminiu, cu rulment cu bile de precizie pentru o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm, oferind o dimensiune compactă și ușor de integrat în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, ceea ce permite utilizarea în condiții de lucru intensive. Această roată pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport, oferind fiabilitate și performanță în aplicații profesionale exigente.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata cu diametrul de 125 mm este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și eficientă. Corpul roții este realizat din aluminiu, combinând ușurința cu rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale intense. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, asigurând stabilitate deplină în condiții de staționare, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme de transport, precum și pentru echipamente de transport general, fiind o alegere fiabilă pentru operațiuni logistice și de manipulare a materialelor.
Avantajele roților din poliuretan
Role din poliuretan sunt cunoscute pentru durabilitatea lor, capacitatea mare de încărcare și performanța lină de rulare, făcându-le o alegere fiabilă pentru o gamă largă de aplicații. Banda de rulare din poliuretan asigură o rezistență excelentă la uzură și o durată lungă de viață, chiar și în condiții de utilizare continuă sau sarcini mari. Aceste role sunt utilizate pe scară largă în medii industriale și logistice, precum și în aplicații comerciale și medicale, unde performanța constantă și rezistența scăzută la rulare sunt esențiale.
Rotile din poliuretan TENTE oferă diverse beneficii:
Capacitate mare de încărcare - Role din poliuretan sunt proiectate pentru a transporta sarcini grele în siguranță și eficient. Materialul robust al benzii de rulare își menține forma sub stres, asigurând o mișcare stabilă și fiabilă chiar și cu cerințe exigente de greutate.
Rezistență excepțională la uzură - Banda de rulare din poliuretan oferă o rezistență excelentă la abraziune, tăieturi și rupere, rezultând o durată lungă de viață chiar și în timpul funcționării continue.
Rezistență redusă la rulare - Role din poliuretan se rostogolesc lin și cu efort minim, ceea ce ajută la reducerea tensiunii asupra utilizatorilor și la scăderea consumului de energie. Această caracteristică îmbunătățește eficiența manipulării și viteza fluxului de lucru.
Rezistență la uleiuri și substanțe chimice - Treptele din poliuretan sunt rezistente la multe uleiuri, grăsimi și substanțe chimice ușoare, făcându-le o alegere de încredere în ateliere, instalații industriale și medii de producție unde expunerea este obișnuită.
Performanță versatilă - Disponibile în diferite niveluri de duritate și modele, roțile din poliuretan pot fi adaptate aplicațiilor care necesită rulare silențioasă, protecție a podelei sau rezistență grea.
Tipuri de roți poliuretanice
Role din poliuretan sunt disponibile într-o gamă largă de modele pentru a satisface cerințele variate ale aplicațiilor industriale, logistice, comerciale și medicale. Fiecare tip este dezvoltat pentru a oferi avantaje specifice - de la capacitate mare de încărcare și rezistență la uzură până la rezistență redusă la rulare și durată lungă de viață. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de rotile din poliuretan și beneficiile lor cheie:
Role poliuretanice grele
Proiectate pentru rezistență și durabilitate maximă, rotile poliuretanice grele suportă sarcini foarte mari și sunt construite pentru a rezista funcționării continue. Folosind roțile noastre din poliuretan Novatech sau Ultratech, aceste role oferă o rezistență excelentă la abraziune și o durată lungă de viață, chiar și în condiții industriale. Rotile poliuretanice grele sunt ideale pentru cărucioare de producție și platformă, paleți cu role și cărucioare și sisteme AGV grele, unde fiabilitatea și întreținerea minimă sunt cruciale. Cel mai puternic rulou din poliuretan — Omikron twin — poate suporta până la 15.000 kg și mai mult.
Role din poliuretan dur
Roțile din poliuretan dur oferă o capacitate portantă ridicată, rezistență redusă la rulare și pivotare și practic fără abraziune - cu alte cuvinte, proprietăți ideale. Cu toate acestea, datorită durității lor relative, podeaua este supusă unei uzuri grele, deoarece sarcina este concentrată pe o suprafață de contact foarte mică.
Role elastice din poliuretan
Banda elastică din poliuretan combină absorbția șocurilor, funcționarea silențioasă și protecția podelei, menținând în același timp o capacitate puternică de încărcare. Roțile noastre TENTE Maxtech au poliuretan termoplastic de înaltă calitate, cu proprietăți bune de amortizare și abraziune, modele complet lavabile și conformitate opțională ESD, făcându-le perfecte pentru cărucioarele medicale și logistica spitalicească susținută de AGV.
Domenii de aplicare pentru rotile din poliuretan
Role din poliuretan sunt alegerea preferată acolo unde este necesară o capacitate mare de încărcare, durabilitate și rulare netedă. Banda lor de rulare rezistentă la uzură asigură o durată lungă de viață chiar și în condiții de utilizare continuă, în timp ce rezistența redusă la rulare îmbunătățește eficiența manevrabilității atât în aplicații manuale, cât și în cele automatizate. În mediile industriale și logistice, acestea sunt utilizate, de exemplu, pe cărucioare de producție și platformă, paleți cu role și cărucioare, sisteme AGV și bănci de lucru. Aceste role excelează în funcționarea continuă și transportul greu, materiale precum TENTE Novatech și Ultratech asigurând rezistență la uzură, uleiuri și substanțe chimice ușoare. În aplicațiile comerciale și de mobilier, roțile din poliuretan sunt utilizate, de exemplu, pe mobilier de birou, mobilier media și accesorii pentru magazine. Rularea lor lină și funcționarea discretă le fac ideale pentru setări în care contează atât funcționalitatea, cât și estetica. În sectorul sănătății, rotile din poliuretan se găsesc, de exemplu, pe paturile de spital, noptiere, căruțele de medicamente și computerele pe roți, unde mobilitatea trebuie să fie silențioasă, curată și fiabilă. Roțile noastre TentemaxTech oferă trepte elastice din poliuretan cu protecție ESD, design lavabil și proprietăți de absorbție a șocurilor, ceea ce le face deosebit de potrivite pentru aplicații sensibile la igienă și logistică spitalicească.