Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta
Număr comandă:
990838059
EAN:
4031582337624
Numărul produsului:
4681ITP125P63 soft cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component destinat transportului și manipulării sarcinilor, conceput pentru ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component destinat transportului și manipulării sarcinilor, conceput pentru exploatare în condiții exigente. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare stabilă și rezistentă la solicitări. Carcasa cu dublă cursă cu mingi, rezistentă sau inoxidabilă, asigură rotirea precisă, iar corpul este realizat din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 125 mm și este prevăzută cu rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din poliuretan turnat, iar corpul roții din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, ceea ce facilitează integrarea în spații compacte. Sarcina statică maximă este de 800 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 320 kg la o viteză de 6 km/h, respectiv 400 kg la o viteză de 4 km/h. Domeniile de utilizare includ industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentele de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic