Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata cu diametrul de 125 mm este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și eficientă. Corpul roții este realizat din aluminiu, combinând ușurința cu rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale intense. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, asigurând stabilitate deplină în condiții de staționare, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme de transport, precum și pentru echipamente de transport general, fiind o alegere fiabilă pentru operațiuni logistice și de manipulare a materialelor.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4688ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337549
Număr material S4
990838073
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
117 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
320 kg
Capacitate de încărcare statică
800 kg
Înălțime totală
164 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,81 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
117 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, echipată cu o placă dreptunghiulară de montare care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip Două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și performanță în medii exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență. Suprafața de rulare este realizată din poliuretan turnat, material care asigură aderență excelentă și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h. Rulmentul cu bile de precizie asigură o rotație fluidă și controlată, ideal pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care incorporează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a asigura durabilitate și fiabilitate în medii diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din aluminiu, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații cu cerințe diferite de viteză și sarcină. Rola pivotantă Zeta este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, la producători auto OEM, pe cărucioare de producție și platforme, precum și în echipamentele de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând performanțe fiabile în medii diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură rotație lină și controlată. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse este o roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc, echipată cu o placă dreptunghiulară de montare care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și performanță în medii exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din aluminiu, cu rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm, oferind o dimensionare compactă și eficientă pentru diverse aplicații industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, permițând utilizarea în condiții de transport și manipulare intensivă. Acest produs este ideal pentru industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse este o rolă pivotantă cu blocare totală și blocare direcțională cu arc, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din tablă de oțel foarte grea. Rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând o funcționare fiabilă în condiții diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat pe un corp din aluminiu, cu rulment cu bile de precizie pentru o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este destinată aplicațiilor exigente din industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și echipamente de transport, unde fiabilitatea și controlul direcțional sunt esențiale.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg