Roți din cauciuc
Roată 200 mm
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 200 mm și lățime de bandă de rulare de 75 mm, fabricată din oțel și fier cu anvelopă elastică neagră vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 500 kg la viteza de 6 km/h și 600 kg la viteza de 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, sisteme navetă automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 100 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, caracterizată prin construcție robustă și performanță fiabilă. Roata prezintă un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, fiind echipată cu un rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, combinație care asigură rezistență și aderență optimă. Axul roții dispune de un orificiu de 12 mm pentru montare, iar lungimea butucului este de 34,9 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale diverse.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și logistică, cu diametru de 125 mm și lățime de anvelope de 32 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie din inoxidabil, care garantează o funcționare liniștită și fiabilă pe termen lung. Corpul roții este realizat din zinc turnat, oferind rezistență la coroziune și o construcție robustă. Dimensiunile hubului sunt de 35,5 mm lungime, cu orificiu de ax de 8 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h. Roata Elastech este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente de transport și alte sisteme logistice profesionale.
Roată 150 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 150 mm și lățime anvelope de 32 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie din inox și corp din zinc turnat. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență optimă și durabilitate în diverse aplicații industriale. Roata prezintă o lungime a butucului de 35,5 mm și orificiu de ax cu diametru de 8 mm, fiind compatibilă cu sisteme de castore profesionale. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică atinge 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente de transport și alte aplicații logistice și industriale exigente.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând o aderență optima si durabilitate in diverse aplicații. Roata este echipata cu un rulment cu role care permite o rotație fluidă si eficienta. Axul prezintă un diametru de gaura de 12 mm, iar lungimea butucului este de 48 mm, facilitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru schele, cărucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in aplicații comerciale si industriale diverse.
Roată 100 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de 35 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 44,4 mm, iar orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu role care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu un rulment cu role care permite o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 58 mm și un diametru al găurii de ax de 15 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm, echipată cu rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând aderență și rezistență în diverse condiții de utilizare. Roata prezintă o lungime a butucului de 58 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 15 mm, fiind compatibilă cu sisteme standard de montare. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și diverse echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și logistică, caracterizată prin diametru de 160 mm și lățime de anvelope de 50 mm. Corpul roții este confecționat din aluminiu, iar anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 60 mm, cu orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 280 kg la viteza de 6 km/h și 350 kg la viteza de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, echipamente de transport și alte aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată pentru caster concepută cu o anvelope elastică, fără marcaj, vulcanizată, având o lățime a benzii de rulare de 50 mm și un diametru total de 125 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, asigurând o construcție ușoară și durabilă, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o rotație lină și fiabilă. Butucul roții are o lungime de 60 mm, cu o gaură de ax de 25 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 240 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Banda de rulare este confecționată din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, care asigură aderență și durabilitate în diverse aplicații. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un ax cu diametrul găurii de 15 mm, iar lungimea butucului este de 58 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru sisteme AMR, sisteme navete automatizate, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de castor, fabricată din poliamidă cu un diametru de 125 mm și o lungime a butucului de 58 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, prezintă o lățime de 40 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 15 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 100 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din poliamidă cu o anveloapă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 100 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul găurii de ax de 8,3 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 320 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este potrivită pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 75 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având o lățime de 25 mm. Diametrul roții este de 75 mm, cu un butuc de 26,5 mm lungime și o gaură de ax cu diametrul de 8 mm, fiind echipată cu un rulment simplu pentru o funcționare lină. Roata suportă o capacitate de încărcare statică de 120 kg și o capacitate dinamică de 60 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametrul de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm din cauciuc solid fără marcaj. Butucul roții prezintă o lungime de 36,5 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8,3 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, asigurând o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de sarcină statică este de 160 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 80 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 300 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 300 mm și lățime de anvelope de 55 mm. Corpul roții este confecționat din aluminiu, iar anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență și amortizare optimă. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 60 mm, cu orificiu de ax de 25 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 1200 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 480 kg la 6 km/h și 600 kg la 4 km/h. Această roată este utilizată în diverse aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, sisteme logistice și echipamente de transport profesional.
Roată 80 mm
Roata Puretech este o roată pentru cărucior cu diametru de 80 mm, dotată cu bandă de rulare din cauciuc solid negru cu lățimea de 30 mm și corp din tablă de oțel. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 44,4 mm, cu orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este destinată utilizării în aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioară de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu un diametru de 250 mm si o lungime a butucului de 58 mm. Banda de rulare are o latime de 50 mm si este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând o aderență optima și durabilitate. Roata este echipata cu un rulment simplu și prezinta un orificiu de ax cu diametrul de 20,1 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 500 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 250 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, caracterizată prin dimensiuni precise și performanțe de încărcare ridicate. Roata prezintă un diametru de 100 mm, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic având o lățime de 32 mm, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Corpul roții este fabricat din polipropilență, material ușor și rezistent, iar rulmentul cu role garantează o rotație lină și eficientă. Axul dispune de o gaură de diametru 12 mm pentru fixare, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate și stabilitate.
Roată 125 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cărucioare cu role și alte aplicații industriale, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic. Diametrul roții este de 125 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 32 mm, iar lungimea butucului este de 36,5 mm. Orificiul axei are un diametru de 8 mm și este echipat cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și durabilă. Roata suportă o capacitate de încărcare statică de 200 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru utilizare în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 125 mm, dotată cu o anvelopă elastică, fără marcaj, antistatică și vulcanizată, cu lățimea benzii de rulare de 40 mm. Corpul roții este fabricat din poliamidă conductivă electric, asigurând proprietăți de disipare a sarcinii electrostatice, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o funcționare lină și durabilă. Roata suportă o capacitate de sarcină statică de 320 kg și o capacitate de sarcină dinamică de 160 kg la o viteză de 4 km/h, fiind potrivită pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 100 mm
Roata Puretech este o roată pentru caster cu diametru de 100 mm, lățime de bandă de rulare de 32 mm și lungime de butuc de 36 mm, dotată cu orificiu de axă de 8 mm. Structura roții este realizată din tablă de oțel, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând durabilitate și aderență optimă. Roata este echipată cu rulment cu bile cu con, care garantează o rotație lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurând durabilitate si stabilitate in diverse aplicatii. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care permite o rotire fluidă și eficiență operationala. Lungimea butucului este de 36 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8 mm, permitand o montare standardizata pe castoare. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 100 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru utilizare in schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in medii industriale si comerciale diverse.
Roată 150 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 150 mm și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, având o lățime de 32 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile cu con și prezintă un ax cu diametrul găurii de 8 mm, iar lungimea butucului este de 36 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică la o viteză de 3 km/h este de 100 kg. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților din cauciuc
Roți din cauciuc sunt o soluție versatilă și utilizată pe scară largă pentru o mobilitate lină, controlată și fiabilă. La TENTE, portofoliul nostru include o varietate de compuși de cauciuc și modele de rulare - de la amestecuri moi, elastice, care oferă protecție excelentă și confort pentru podea, până la cauciucuri mai dure, rezistente la uzură, optimizate pentru durabilitate și rulare eficientă. Selectând duritatea cauciucului și profilul benzii de rulare potrivite pentru mediul de operare, puteți obține echilibrul perfect între aderență, reducerea zgomotului, rezistența la rulare și longevitate - făcând aceste roți adaptabile la diverse cerințe de performanță.
Roțile din cauciuc TENTE oferă mai multe avantaje cheie:
Aderență și tracțiune versatile - În funcție de compusul de cauciuc, aceste roți pot oferi o aderență excelentă la suprafață, reducând alunecarea pe podele netede sau ușor neuniforme. Compușii mai moi îmbunătățesc tracțiunea, în timp ce cauciucurile mai dure acordă prioritate eficienței rulării.
Protecția podelei - Opțiunile de cauciuc fără marcaje previn zgârierea și deteriorarea podelelor delicate, asigurând un aspect curat și profesional în timp.
Zgomot și confort optimizate - Banda de rulare din cauciuc mai moale amortizează în mod natural vibrațiile și zgomotul de rulare, în special pe suprafețe dure și netede, cum ar fi gresie sau beton lustruit. Compușii mai duri generează puțin mai mult zgomot, dar oferă o eficiență și durabilitate mai bune pe podele robuste.
Performanță eficientă la rulare - Cu combinația potrivită de duritate a benzii de rulare și compatibilitatea podelei, roțile din cauciuc minimizează rezistența la rulare, făcându-le potrivite pentru transportul frecvent și fiabilitatea pe termen lung.
Tipuri de roți din cauciuc
Roți din cauciuc vin într-o gamă largă de modele, compoziții ale benzii de rulare și capacități de încărcare, făcând posibilă alegerea soluției ideale pentru aproape orice cerință de mobilitate. La TENTE, portofoliul nostru include opțiuni de la roți mici și ușoare pentru aplicații compacte până la soluții grele construite pentru echipamente de înaltă performanță. În timp ce materialul benzii de rulare și designul roților sunt factori cheie în performanță, tipul de carcasă în care sunt utilizate roțile joacă, de asemenea, un rol critic în determinarea capacității lor globale de încărcare, durabilitate și adecvare la funcționare. Selectarea combinației potrivite de roată și carcasă asigură funcționalitate optimă, siguranță și durată de viață. Mai jos sunt câteva dintre tipurile de roți de cauciuc utilizate în mod obișnuit:
Roți mici din cauciuc
Roțile mici din cauciuc sunt proiectate pentru aplicații în care sunt necesare dimensiuni compacte și manevrabilitate controlată. Sunt disponibile cu diferite benzi de rulare și niveluri de duritate din compus din cauciuc, permițându-le să se adapteze la diferite condiții de podea și nevoi de performanță. Capacitatea de încărcare și durabilitatea variază semnificativ atât în funcție de designul roților, cât și de tipul carcasei cu care sunt asociate - de exemplu, carcasele ușoare din plastic sunt potrivite pentru scenarii cu sarcină mai mică, în timp ce carcasele din oțel armat permit o rezistență și o stabilitate mai mari. O linie de produse reprezentativă din gama noastră sunt roțile DIK care folosesc cauciucul solid TENTE Puretech fără marcaje ca material de rulare. Aceste roți mici din cauciuc folosesc un corp de roată fabricat din tablă de oțel și sunt disponibile cu un diametru de roată de 50 mm ca cea mai mică opțiune. Aceste roți sunt utilizate în mod obișnuit în roțile noastre Agila sau Agila twin.
Roți din cauciuc solid
Roțile din cauciuc solid sunt proiectate pentru o stabilitate excelentă și rezistență la uzură. În funcție de duritatea benzii de rulare, acestea pot oferi performanțe echilibrate între eficiența rulării, aderența și amortizarea vibrațiilor. Aceste roți sunt utilizate în mod obișnuit în medii în care fiabilitatea și consistența sunt critice. Atunci când sunt asociate cu tipuri de carcase robuste, cum ar fi oțelul presat rezistent, roțile din cauciuc solid pot suporta capacități de încărcare semnificativ mai mari, menținând în același timp o durată lungă de viață. Roțile noastre FVP din cauciuc solid Puretech sunt un exemplu din portofoliul nostru de produse. Sunt disponibile cu diametre de roți de până la 300 mm și pot suporta sarcini statice de până la 1600 kg, 960 kg la 4 km/h și 800 kg la 6 km/h. Aceste roți din cauciuc solid sunt utilizate în mod obișnuit la roțile noastre de încărcare Kappa sau Kappa.
Domenii de aplicare pentru roți de cauciuc
Roți din cauciuc sunt utilizate într-o mare varietate de industrii datorită adaptabilității și performanței lor. Adecvarea lor pentru aplicații specifice depinde de factori precum duritatea benzii de rulare, dimensiunea roții și tipul de carcasă a roții utilizate. În mediile medicale, acestea sunt montate în mod obișnuit pe lifturi pentru pacienți, reclinere, scaune de tratament, noptiere și scaune de duș, oferind mobilitate lină și silențioasă, protejând în același timp pardoseala sensibilă. În medii industriale, roțile din cauciuc acceptă sisteme automate de transfer, stivuitoare și containere cu role, oferind performanțe fiabile de rulare în diferite condiții de suprafață. În cadrul mobilierului și aplicațiilor mobile, acestea sunt adesea integrate în cărucioare de catering, sisteme de livrare a mesei și mobilier, asigurând o manevrare confortabilă și funcționare cu zgomot redus. Prin selectarea durității corecte a benzii de rulare și potrivirea acesteia cu tipul de podea, roțile din cauciuc pot fi configurate pentru performanțe optime - de la suprafețe interioare delicate care necesită proprietăți fără marcaje până la medii industriale solicitante în care durabilitatea și rularea eficientă sunt esențiale.