Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și logistică, caracterizată prin diametru de 160 mm și lățime de anvelope de 50 mm. Corpul roții este confecționat din aluminiu, iar anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 60 mm, cu orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 280 kg la viteza de 6 km/h și 350 kg la viteza de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, echipamente de transport și alte aplicații industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
IFP 160x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319811
Număr material S4
190811246
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
350 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
280 kg
Capacitate de încărcare statică
700 kg
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,2 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri / fără marcaj
special-features-image
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor