- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
- Alimente și catering
-
Cărucioare de bord
Roți și Role pentru Trolere pentru Zboruri
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 75 mm
Rola pivotantă cu centrală Agila twin cu blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară cu elemente de frână, asigurând o fixare sigură și o oprire eficientă atunci când este necesară imobilizarea. Carcasa este realizată din tablă de oțel de calitate medie, iar sistemul de pivotare este susținut de două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul cu bile cu con din inoxidabil asigură o funcționare fiabilă și rezistență la coroziune, iar corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent. Înălțimea totală a rolei este de 103 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse aplicații industriale și comerciale. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea dinamică atinge 70 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă, conductiv electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric și este montată pe rulment simplu, cu un diametru de 50 mm. Înălțimea totală a produsului este de 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric și este montată pe rulment simplu, cu un diametru de 50 mm. Înălțimea totală a produsului este de 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 140 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și rulment simplu, având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Această rolă este destinată utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Această roată este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, montată pe rulment cu bile cu con, având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata este construită cu un corp din tablă de oțel și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con, având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă pivotantă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin construcția sa robustă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru funcționarea pivotantă. Roata este realizată din tablă de oțel cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 75 mm și fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru o funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile cu con, cu diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel cu o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric și este montată pe rulment cu bile cu con, având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.