Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582357783
Numărul produsului:
2975YGO050P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Agila twin este o rolă pivotantă cu Frână de roată, destinată mobilității echipamentelor din diverse domenii. Fixarea se realize...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Agila twin este o rolă pivotantă cu Frână de roată, destinată mobilității echipamentelor din diverse domenii. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea stabilă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și este prevăzută cu două curse de mingi, care asigură rotirea pivotantă ușoară și precisă a ansamblului. Roata are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment simplu. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă, conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 69 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea