- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Instituții medicale
-
Azile și cămine de bătrâni
Role și Roți pentru Centre de îngrijire și aziluri de bătrâni
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și fiabilă pe termen lung. Suprafața de contact a roții este realizată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează, în timp ce corpul roții este confecționat din polipropilenă, asigurând ușurința și rezistența la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 75 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură pe diverse echipamente și mobilier. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitate și rezistență în medii de utilizare intensă. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu care permite o rotație fluidă și fiabilă. Suprafața de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este din polipropilenă, combinație care garantează performanță optimă și longevitate. Înălțimea totală a rolei este de 100 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport și mobilier profesional. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, permițând transportul unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Rola Agila este ideală pentru aplicații în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare în medii comerciale.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotanta Agila cu blocare totala este o solutie de mobilitate profesionala conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale exigente. Montajul se realizeaza prin orificiu pentru surub, permitand utilizarea de suruburi standard de orice lungime, ceea ce asigura flexibilitate maxima in instalare. Carcasa este fabricata din tabla de otel de calitate medie si incorporeaza un rulment pivotant cu doua curse de mingi, garantand stabilitate si durabilitate in conditii de utilizare intensiva. Roata propriu-zisa are un diametru de 75 mm si este echipata cu rulment cu bile de precizie, oferind rotatie flida si controlata. Banda de rulare este realizata din cauciuc termoplastic, material rezistent la uzura, iar corpul rotii este din polipropilena, combinatie care asigura performanta optima si longevitate. Inaltimea totala a ansamblului este de 100 mm, dimensiune care permite integrarea eficienta in diverse configuratii de mobilier si echipamente. Capacitatea de incarcare statica este de 150 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 75 kg la o viteza de 3 km/h, parametri care garanteaza siguranta in aplicatii precum paturi de ingrijire, carucioare de catering, sisteme de livrare a meselor in spitale, azile si camine de batrani, carucioare profesionale de curatenie, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, permițând montarea cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, cu rulment simplu și diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric și este dotată cu rulment simplu, diametrul rotii fiind de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de transport modular echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență structurală și durabilitate în aplicații intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu care garantează o rotație lină și fiabilă. Suprafața de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roții din polipropilenă conductivă electric, ceea ce face produsul ideal pentru medii sensibile la descărcări electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, asigurând stabilitate în poziție fixă, în timp ce capacitatea dinamică de 80 kg la viteza de 3 km/h permite deplasarea controlată a sarcinilor. Rola Agila este destinată utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o mișcare fluidă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este confecționată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații profesionale intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu care garantează o funcționare liniștită și fiabilă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este din polipropilenă, combinație care asigură performanță optimă și longevitate. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, permițând manipularea sarcinilor grele, iar capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, garantând stabilitate și siguranță în mișcare. Rola Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere versatilă pentru mediile comerciale și medicale.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, și este montată pe rulment simplu, cu diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este o soluție de mobilitate profesională dotată cu orificiu pentru șurub, permițând montarea cu șuruburi standard de orice lungime pentru o integrare flexibilă în diverse aplicații. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și este echipată cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivoțări fluide și stabile. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu corp din polipropilență, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, în timp ce banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, asigurând aderență și protecție la uzură. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații compacte și ergonomice. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o fac ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și un corp din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind echipată cu rulment cu bile cu con pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rulmentul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și un corp din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și rulment cu bile cu con, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare durabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Roata are un diametru de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.