Roți din nailon
Roată 200 mm
Roata Duratech este o roata pentru castor cu diametru de 200 mm, latime banda de rulare de 50 mm si lungime butuc de 60 mm, conceputa pentru aplicatii industriale diverse. Corpul rotii este fabricat din poliamida, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului, asigurand durabilitate si coeziune structurala. Rotia este echipata cu rulment cu bile de precizie si prezinta un orificiu de ax cu diametru de 20,1 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 1600 kg, iar capacitatea dinamica atinge 800 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este destinata producatorilor auto OEM, constructiilor de containere, sistemelor electronice si tehnologiei pentru camere curate, constructiilor de masini, carucioareor de productie si de platforma, custilor rulante, mobilierului si standurilor de prezentare pentru magazine, precum si echipamentelor de transport.
Roată 82 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in sisteme de castor, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 88 mm, identica cu materialul corpului rotii. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie si prezinta o lungime a butucului de 90 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1800 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 900 kg la o viteza de 3 km/h. Roata Duratech este destinata unei game largi de aplicatii, inclusiv producatori auto OEM, constructii de containere, sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, constructii de masini, carucioare de productie si de platforma, cuscti rulante, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, precum si echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din material hibrid cu umezire, echipata cu rulment cu role pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 100 mm, iar banda de rulare din poliamida are o latime de 36 mm, asigurând o suprafață de contact adecvata. Butucul roatii prezinta o lungime de 44 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm, permitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 320 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 125 mm
Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, cu diametru de 125 mm si latime banda de rulare de 36 mm, echipata cu rulment cu role pentru o functionare optima. Butucul roatii are o lungime de 44 mm, iar orificiul pentru ax prezinta un diametru de 12 mm, permitand o montare sigura si stabila. Banda de rulare este confectionata din poliamida, material rezistent si durabil, in timp ce corpul roatii este realizat din umezire cu material hibrid, asigurandu-se astfel o combinatie optima intre flexibilitate si rezistenta. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 400 kg, iar capacitatea dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 125 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in sisteme de castor, fabricata din poliamida cu o banda de rulare din material identic cu corpul rotii, avand o latime de 43 mm. Diametrul exterior al rotii este de 125 mm, iar lungimea butucului este de 58 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Roata este echipata cu un rulment simplu si prezinta o capacitate de incarcare statica de 600 kg, respectiv o capacitate de incarcare dinamica de 300 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este destinata unei game largi de aplicatii, inclusiv producatori auto OEM, constructii de containere, sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, constructii de masini, carucioare de productie si de platforma, custile rulante, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, precum si echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport si mobilitate, conceputa pentru aplicatii diverse cum ar fi producatorii auto OEM, constructii de containere, sisteme electronice pentru camere curate, constructii de masini, carucioare de productie si platforma, cuscri rulante, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, precum si echipamente de transport. Roata prezinta un diametru de 150 mm, o latime a benzii de rulare de 46 mm si o lungime a butucului de 58 mm, fiind echipata cu un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Corpul rotii este realizat din poliamida, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului rotii. Roata este dotata cu rulment cu role, asigurandu-i o functionare fiabila. Capacitatea de incarcare statica este de 1000 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 500 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante robuste pentru aplicatiile industriale si comerciale.
Roată 100 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida, cu un diametru de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 36 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 44,4 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu role, asigurandu-i o functionare fluida si fiabila. Capacitatea de incarcare statica a acestei roate este de 400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate structurala.
Roată 125 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida, cu un diametru de 125 mm si o latime a benzii de rulare de 40 mm. Identic cu corpul roatii, banda de rulare este realizata din poliamida, asigurând durabilitate si performanta optima. Roata este echipata cu rulment cu role, care garanteaza o rotire fluidă si eficienta. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar orificiul axului are un diametru de 12 mm, permitând o montare sigura si compatibilitate cu sistemele standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 600 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 300 kg la o viteza de 4 km/h, facând-o ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 125 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu o lățime a benzii de rulare de 40 mm și un diametru exterior de 125 mm. Lungimea butucului este de 48,4 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu role și banda de rulare identica cu corpul rotii. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 300 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte de mobilitate si stabilitate.
Roată 100 mm
Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, cu diametru de 100 mm si banda de rulare din poliamida cu latimea de 36 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 44 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu role si este fabricata din umezire, material hibrid, ceea ce asigura durabilitate si functionare silentioasa. Capacitatea de incarcare statica este de 320 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, facand aceasta roata ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si fiabilitate ridicata.
Roată 100 mm
Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu diametrul de 100 mm si latimea benzii de rulare de 36 mm, identica cu corpul rotii. Lungimea butucului este de 45 mm, iar orificiul axului prezinta un diametru de 8,4 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, umezit, care asigura o functionare silentioasa si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 500 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 250 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale care necesita mobilitate controlata si fiabilitate pe termen lung.
Roată 125 mm
Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu o lățime a benzii de rulare de 40 mm, identica cu corpul rotii. Diametrul exterior al rotii este de 125 mm, iar lungimea butucului este de 45 mm, cu un orificiu de ax de 8,4 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, umezit, care asigura o functionare silentioasa si fiabila. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 300 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 250 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 250 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul axului are un diametru de 40 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 8400 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h suporta 3500 kg, iar la 4 km/h suporta 4200 kg, asigurandu-se astfel o performanta fiabila in diverse aplicatii industriale.
Roată 150 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 150 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 960 kg la 4 km/h, permitand utilizarea versatila in diverse aplicatii industriale.
Roată 100 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si benzi de rulare identice cu corpul rotii. Roata prezinta un diametru de 100 mm, o lungime a butucului de 60 mm si o latime a benzii de rulare de 50 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 1200 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 600 kg la 6 km/h si 720 kg la 4 km/h, oferind performante optime pentru aplicatii industriale diverse.
Roată 160 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 160 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurandu-i o functionare fiabila si durabila. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1700 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 850 kg la 6 km/h si 1020 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Duratech o solutie robusta si versatila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare semnificativa.
Roată 100 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul axului are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 2800 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h si 1680 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Duratech o solutie robusta si versatila pentru aplicatii industriale care necesita o capacitate de incarcare ridicata si o durabilitate superioara.
Roată 125 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 125 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 3400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h roata suporta 1700 kg, iar la 4 km/h suporta 2040 kg. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Duratech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale care necesita o capacitate de incarcare ridicata si o durabilitate superioara.
Roată 150 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 150 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 30 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 4200 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 2100 kg la 6 km/h si 2520 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Duratech o solutie robusta si versatila pentru aplicatii industriale care necesita performante ridicate si durabilitate.
Roată 160 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 160 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul axului are un diametru de 30 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 4500 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 2250 kg la 6 km/h si 2700 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Duratech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de incarcare.
Roată 200 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 200 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul axei are un diametru de 35 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 5600 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 2800 kg la 6 km/h si 3360 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.
Roată 250 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 250 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 25 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 2200 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 1100 kg la 6 km/h si 1320 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.
Roată 200 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si benzi de rulare identice cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 200 mm, latimea benzii de rulare de 50 mm si lungimea butucului de 60 mm, cu orificiul de ax avand diametrul de 25 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: la viteza de 6 km/h roata suporta 1000 kg, iar la viteza de 4 km/h suporta 1200 kg. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Duratech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si rezistenta mecanica.
Roată 82 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare din material identic cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt urmatoarele: diametrul rotii este de 82 mm, latimea benzii de rulare este de 80 mm, lungimea butucului este de 82 mm, iar diametrul gaului pentru ax este de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1500 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 600 kg la viteza de 6 km/h sau 750 kg la viteza de 4 km/h, oferind astfel flexibilitate in aplicatiile cu cerinte variate de viteza si sarcina.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților din nailon
Roțile TENTE din nailon combină rezistența, durabilitatea și performanțele excelente de rulare, făcându-le o soluție fiabilă pentru cerințele exigente de mobilitate. Roți din nailon sunt apreciate în special pentru construcția lor ușoară, capacitatea mare de încărcare și rezistența la substanțe chimice, umiditate și abraziune, asigurând performanțe consistente chiar și în cele mai dificile condiții. Atunci când decideți dacă roțile din nailon sunt alegerea potrivită pentru cazul dvs. de utilizare individuală, trebuie luați în considerare factori precum condițiile podelei, cerințele privind capacitatea de încărcare, dimensiunea roții și tipul de carcasă a roții utilizate pentru a obține soluția optimă de mobilitate.
Roțile din nailon TENTE oferă mai multe avantaje cheie:
Capacitate mare de încărcare și rezistență redusă la rulare - Roți din nailon sunt proiectate pentru a gestiona sarcini grele, menținând în același timp performanțe de rulare netede și eficiente pe suprafețe dure și uniforme. Rezistența redusă la rulare le face ideale pentru transportul mărfurilor fără efort în medii cu pardoseală netedă și durabilă.
Rezistență chimică și la umiditate - Datorită proprietăților materiale neporoase și robuste, roțile din nailon rezistă la substanțe chimice, uleiuri, grăsimi și umiditate. Pentru a garanta performanțe optime în medii solicitante, acestea trebuie asociate cu carcasa corespunzătoare a rotorului, asigurând o protecție completă împotriva coroziunii și a influențelor externe.
Durabilitate ridicată și întreținere redusă - Construite pentru a rezista la utilizare intensivă, roțile din nailon oferă o rezistență remarcabilă la abraziune, uzură și deformare. Durata lor lungă de viață reduce nevoia de înlocuire și reduce întreținerea generală, asigurând o soluție de mobilitate rentabilă și fiabilă.
Tipuri de roți din nailon
Roțile TENTE din nailon sunt disponibile într-o varietate de modele, dimensiuni și capacități de încărcare, permițându-vă să alegeți soluția ideală pentru cerințele dvs. specifice de mobilitate. Portofoliul nostru variază de la roți compacte pentru aplicații cu greutate mai ușoară până la roți din nailon grele concepute pentru a face față sarcinilor extreme în medii solicitante. În timp ce proprietățile materiale ale nailonului contribuie semnificativ la performanța de rulare și rezistența la uzură, alegerea carcasei ruloului este la fel de importantă. Carcasa determină, de asemenea, capacitatea totală de încărcare, stabilitatea și durabilitatea soluției de mobilitate. Selectând combinația potrivită de roată și carcasă, asigurați o funcționare lină, siguranță și performanță de lungă durată. Mai jos sunt câteva dintre tipurile frecvent căutate de roți din nailon:
Roți de Rola din nailon pentru sarcini grele
Proiectate pentru a acorda prioritate rezistenței, stabilității dimensionale și capacității ridicate de încărcare, roțile din nailon pentru sarcini grele asigură rularea eficientă pe podele dure, uniforme, cu deformare minimă sub sarcină. Sunt potrivite în mod natural pentru utilizări industriale solicitante, unde contează direcția stabilă, previzibilă și intervale lungi de service. Asocierea acestora cu carcase întărite deblochează potențialul lor de încărcare maximă și îmbunătățește stabilitatea în timpul funcționării continue, în timp ce rulmenții cu bile de precizie ajută la menținerea forțelor de împingere/tragere scăzute și a performanței constante. Printre ofertele noastre de produse, roțile MOP servesc drept prim exemplu. Aceste roți combină poliamida TENTE Duratech super grea cu un rulment cu bile de precizie. Sunt disponibile în diametre de roți de 75 mm până la 400 mm, iar în cea mai mare configurație oferă o capacitate de încărcare statică de până la 15.000 kg. Roțile MOP sunt utilizate în mod obișnuit, de exemplu, în roata noastră Omikron twin, care împerechează aceste roți din nailon grele cu o carcasă robustă pentru roți duble din fontă.
Roți mici din nailon
Proiectate pentru instalații compacte și manevre strânse, roțile mici din nailon acordă prioritate rezistenței reduse la rulare, poziționării precise și înălțimii totale minime. Pe podele netede, acestea asigură o manevrabilitate precisă, previzibilă și sunt ideale pentru aplicații ușoare până la medii, unde amprenta și manevrabilitatea sunt critice. Împerechează cu carcase ușoare pentru a spori agilitatea; selectați carcase întărite atunci când sunt necesare sarcini mai mari admise în aceleași constrângeri de spațiu, fără a compromite controlul. O linie de produse reprezentativă din gama noastră sunt roțile UOO. Aceste roți mici din nailon sunt disponibile până la diametrul roții de 50 mm și combină corpul roții din poliamidă și banda de rulare cu rulmenți simpli. Roțile TENTE UOO sunt utilizate în mod obișnuit, de exemplu, în roțile noastre twin Agila sau Agila, care utilizează o carcasă cu roți simple sau duble din tablă de oțel și oferă diferite opțiuni de montare și blocare. Cu înălțimea lor totală mică, aceste roți care folosesc roți din nailon sunt ideale pentru aplicații care oferă doar spațiu de instalare limitat.
Domenii de aplicare pentru roți din nailon
Roți din nailon sunt utilizate în mai multe sectoare datorită rezistenței lor mecanice, stabilității dimensionale și curățabilității. Adecvarea lor pentru aplicații specifice depinde de factori precum dimensiunea roților, condițiile podelei și tipul de carcasă a rotitorului selectat. Pentru uz industrial, roțile din nailon sunt utilizate, de exemplu, pe căruțe profesionale de curățare, mașini și echipamente de atelier, soluții de transport greu și multe altele. În contexte mobile și comerciale, roțile din nailon sunt, de exemplu, integrate în cuști cu role, păpuși și alte aplicații legate de logistica cu amănuntul. Prin selectarea combinației potrivite de roată din nailon și carcasa roții, roțile TENTE din nailon pot fi configurate pentru a funcționa fiabil - de la aplicații critice pentru igienă, cum ar fi căruțele profesionale de curățare, până la cazuri de utilizare industrială și mobilă grele.