Roată 125 mm
Duratech
EAN:
4031582419023
Numărul produsului:
UOO125x43-Ø12 HL 58
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in sisteme de castor, fabricata din poliamida cu o banda de rulare din material...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in sisteme de castor, fabricata din poliamida cu o banda de rulare din material identic cu corpul rotii, avand o latime de 43 mm. Diametrul exterior al rotii este de 125 mm, iar lungimea butucului este de 58 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Roata este echipata cu un rulment simplu si prezinta o capacitate de incarcare statica de 600 kg, respectiv o capacitate de incarcare dinamica de 300 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este destinata unei game largi de aplicatii, inclusiv producatori auto OEM, constructii de containere, sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, constructii de masini, carucioare de productie si de platforma, custile rulante, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, precum si echipamente de transport.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă