- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
- Mobilier și design
-
Scaune de birou
Role pentru scaune de birou
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este o soluție de mobilitate precisă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, oferind durabilitate și rezistență structurală, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația fluidă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență pentru corpul roții, asigurând ușurință și rezistență la coroziune, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care garantează aderență și durabilitate pe diverse suprafețe. Rulmentul simplu cu tub Spacer integrat în roată asigură o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 59 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Frâna intermitentă integrată oferă control suplimentar al mișcării, prevenind deplasarea neintenționată a mobilierului.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 50 mm este realizată din polipropilenă conductivă electric, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 61 mm. Această rolă este destinată utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate controlată prin sistemul de frână intermitentă.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 75 mm
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 75 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții pentru o uzură uniformă și o durabilitate crescută. Rulmentul simplu cu tub spacer oferă o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a componentei. Înălțimea totală a produsului este de 77 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face ca această rolă să fie potrivită pentru utilizări în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Frâna intermitentă oferă control suplimentar și siguranță, prevenind deplasarea involuntară a mobilierului atunci când este necesar.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, oferind aderență și durabilitate pe diverse suprafețe. Corpul roții este realizat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o rotație lină și o funcționare fiabilă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, asigurând stabilitate și rezistență sub sarcini constante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, adecvată pentru deplasări controlate. Roata Lumina este ideală pentru utilizare pe noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru aplicații de mobilier modern.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, identică cu materialul corpului pentru coeziune structurală și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer oferă o rotație fluidă și o funcționare liniștită, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, permițând suportarea greutăților semnificative în stare de repaus, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în condiții de deplasare continuă. Lumina este ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și robustă pentru aplicații comerciale și rezidențiale.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă în aplicații diverse. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, identică cu materialul corpului pentru coeziune structurală și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o funcționare lină și o durată de viață extinsă a componentei de rotație. Înălțimea totală a produsului este de 55 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, oferind performanțe fiabile pentru utilizări continue. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, unde mobilitatea controlată și frânarea intermitentă sunt esențiale pentru funcționalitate și siguranță.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență conductivă din punct de vedere electric, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții. Rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o rotație liniștită și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 55 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Această rolă combină durabilitatea și funcționalitatea, fiind potrivită pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și frânare intermitentă.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este o soluție de mobilitate precisă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură o rotație fluidă și controlată a ansamblului. Roata, cu diametrul de 50 mm, este construită din cauciuc termoplastic conductiv electric, montat pe un corp din polipropilență conductiv electric, garantând atât durabilitate cât și proprietăți electrostatice controlate. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a componentei de rotație. Înălțimea totală a produsului este de 54 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, permițând utilizarea în aplicații cu sarcini moderate, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în condiții de utilizare normală. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o combinație de funcționalitate, durabilitate și compatibilitate electrostatică pentru mediile sensibile.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru montare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă, material rezistent și ușor, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă a rolei în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și durabilitate pe diverse suprafețe. Corpul roții este din polipropilenă, iar rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 54 mm, dimensiune compactă care o face ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de mobilitate. Lumina este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, fiind o soluție versatilă și fiabilă pentru echipamentele care necesită mobilitate controlată.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din turnare die-zinc/aluminiu și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă a mecanismului de suspensie. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență conductivă din punct de vedere electric, material identic cu cel al benzii de rulare, asigurând o uzură uniformă și o durabilitate crescută. Rulmentul utilizat este de tip simplu cu tub spacer, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a produsului este de 59 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse aplicații. Produsul este destinat utilizării în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă pentru mobilier care necesită mobilitate controlată și frânare intermitentă. Combinația dintre materialele de înaltă calitate și designul ergonomic face din Lumina o alegere ideală pentru aplicații care necesită fiabilitate și performanță pe termen lung.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții pentru o uzură uniformă și o performanță optimă. Rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o rotație lină și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare pe noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Această rolă combină rezistența materialelor de calitate cu funcționalitatea frânei intermitente, oferind stabilitate și control atunci când este necesară imobilizarea.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 75 mm
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din poliamidă, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o structură din poliamidă pentru corp și cauciuc termoplastic pentru banda de rulare, oferind o aderență excelentă și o mișcare liniștită. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 77 mm, dimensiune care o face potrivită pentru diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare pe noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Această configurație tehnică asigură performanță fiabilă și confort în utilizare pentru aplicații rezidențiale și comerciale.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din turnare die-zinc/aluminiu și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este confecționată din polipropilență, același material fiind utilizat și pentru materialul de rulare. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o funcționare lină și durabilă a roții. Înălțimea totală a produsului este de 59 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare în aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Lumina este destinată utilizării în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru diverse tipuri de mobilier care necesită mobilitate controlată.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilenă conductivă din punct de vedere electric, material identic cu cel al benzii de rulare, ceea ce garantează uniformitate și durabilitate. Rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care oferă o funcționare liniștită și fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru utilizări în condiții de mobilitate moderată. Lumina este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind soluții versatile pentru sectorul mobilei și al echipamentelor de birou.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este o soluție de mobilitate precisă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură o rotație fluidă și controlată. Roata, cu diametrul de 50 mm, este construită din cauciuc termoplastic conductiv electric, montat pe un corp din polipropilență conductiv electric, garantând atât durabilitate cât și proprietăți electrostatice necesare. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o funcționare liniștită și o longevitate ridicată. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, unde stabilitate și control sunt esențiale.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții pentru o uzură uniformă și o performanță optimă. Rulmentul simplu cu tub spacer oferă o rotație lină și durabilă, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a componentei. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse structuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, asigurând stabilitate și rezistență în condiții de utilizare normală, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, garantând performanța în aplicații cu mișcare continuă. Rola pivotantă Stylea este ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru diverse necesități de mobilitate și poziționare.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă, material rezistent și durabil, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă pe diverse suprafețe. Corpul roții este din poliamidă, iar rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o funcționare liniștită și o durabilitate pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, dimensiune care o face potrivită pentru aplicații în mobilier compact. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, ceea ce permite utilizarea în aplicații cu sarcini moderate, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h. Această rolă pivotantă cu frână intermitentă este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind stabilitate și control al mișcării atunci când este necesară oprirea temporară.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 75 mm
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru o fixare sigură și ușor de instalat. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o structură din poliamidă conductivă electric, asigurând proprietăți antistatice esențiale pentru aplicații sensibile. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic conductiv electric, oferind aderență optimă și durabilitate în timp. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o rotație liniștită și o funcționare fiabilă pe termen lung. Dimensiunea totală a rolei este de 77 mm în înălțime, permițând o integrare ușoară în diverse sisteme de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 100 kg, iar capacitatea de sarcină dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de încărcare. Stylea este ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru diverse necesități de mobilitate și poziționare.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este o soluție de mobilitate precisă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură o rotație fluidă și controlată a ansamblului. Roata, cu diametrul de 50 mm, este construită din cauciuc termoplastic conductiv electric, montată pe un rulment simplu cu tub spacer care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Corpul roții este din polipropilență conductiv electric, material care conferă proprietăți antistatice și rezistență mecanică. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanță fiabilă în utilizare continuă. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind mobilitate controlată și siguranță în aplicații profesionale și rezidențiale.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, care oferă proprietăți antistatice și durabilitate. Corpul roții este realizat din poliamidă conductivă electric, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează o rotație lină și fiabilă. Rulmentul este proiectat pentru a suporta sarcinile dinamice și statice specificate. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 100 kg, asigurând stabilitate și rezistență în condiții de utilizare normală, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h. Stylea este ideală pentru utilizare pe noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și proprietăți antistatice.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă conductivă electric, material identic cu banda de rulare, ceea ce garantează uniformitate și performanță durabilă. Rulmentul este de tip simplu cu tub spacer, asigurând o rotație fluidă și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 100 kg, permițând utilizarea în condiții de încărcare constantă, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în deplasări regulate. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind soluții versatile pentru diverse necesități de mobilitate și funcționalitate în medii profesionale și rezidențiale.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, oferind durabilitate și aderență excelentă. Rulmentul utilizat este de tip simplu cu tub spacer, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață prelungită. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune care îl face ideal pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce asigură performanțe fiabile în condiții de utilizare normale. Lumina este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, fiind o soluție versatilă pentru diverse nevoi de mobilitate și transport.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă, material rezistent și ușor, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și durabilitate pe diverse suprafețe. Corpul roții este din poliamidă, iar rulmentul simplu cu tub spacer asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune compactă care îl face ideal pentru aplicații în spații limitate. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce garantează stabilitate și performanță în condiții de utilizare normale. Stylea este destinat unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, fiind o soluție versatilă și fiabilă pentru mobilitatea și funcționalitatea mobilierului.