Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990073825
EAN:
4031582340556
Numărul produsului:
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suprafață vopsită
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, destinată noptierelor, mobilierului, mobilierului media, mobilierului de bir...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, destinată noptierelor, mobilierului, mobilierului media, mobilierului de birou și scaunelor de birou. Fixarea se realizează printr-o tijă cu inel de prindere, prevăzută cu colier, care asigură montarea stabilă a rolei în structura mobilierului. Carcasa este o tijă pivotantă realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, ce permite rotirea controlată a ansamblului și oferă rezistență mecanică în exploatare. Roata are diametrul de 50 mm și este montată pe un rulment simplu cu tub spacer, ce asigură rotirea uniformă a roții. Banda de rulare este realizată dintr-un material identic cu corpul roții, iar corpul acesteia este din polipropilenă conductivă electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Dimensiunea totală a rolei, măsurată pe înălțime, este de 59 mm, iar ansamblul este conceput pentru montaj ușor și utilizare fiabilă. Capacitatea de încărcare nu este specificată în datele de produs disponibile și trebuie confirmată de producător înainte de utilizare.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat