- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
-
Roți după Capacitatea de Încărcare
Roți după Capacitatea de Încărcare
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată pentru cărucior cu diametru de 85 mm și lățime de bandă de rulare de 75 mm, fabricată din polipropilenă moale. Aceasta suportă o capacitate de încărcare statică de 1400 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 700 kg la o viteză de 3 km/h. Materialul corpului roții este nedefinit în specificațiile tehnice disponibile. Această roată este proiectată pentru aplicații industriale și comerciale care necesită o soluție de transport robust și fiabil.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii pe rotile pivotante, cu diametrul de 85 mm si latime de banda de rulare de 90 mm. Banda de rulare este confectionata din polipropilena moale, asigurând o bună aderență și durabilitate. Capacitatea de sarcină statica a acestei roți este de 1600 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: la 6 km/h suportă 640 kg, iar la 4 km/h suportă 800 kg. Corpul roții este confectionat dintr-un material nedefinit, iar dimensiunile și capacitățile de sarcină o fac potrivita pentru aplicații industriale și comerciale diverse.
Roată 75 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role, avand un diametru de 75 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm confectionata din polipropilena moala. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1000 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 500 kg la o viteza de deplasare de 3 km/h. Corpul rotii este realizat din material nedefinit, iar designul acesteia o face potrivita pentru aplicatii industriale care necesita o buna stabilitate si durabilitate in conditii de utilizare normala.
Roată 75 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role. Aceasta prezinta un diametru de 75 mm si o banda de rulare cu latimea de 60 mm, confectionata din polipropilena moala, care asigura o aderenta optima si o amortizare eficienta a socurilor. Capacitatea de incarcare statica a acestei roti este de 1100 kg, permitand transportul unor sarcini substantiale in conditii de stationare, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 550 kg la o viteza de deplasare de 3 km/h, garantand performante fiabile in aplicatii de mobilitate continua.
Roată 75 mm
Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 75 mm si banda de rulare cu latime de 80 mm, fabricata din polipropilena moala. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1400 kg si o capacitate de incarcare dinamica de 700 kg la o viteza de 3 km/h. Corpul rotii este realizat din material nedefinit, iar designul acesteia o face potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.
Roată 78 mm
Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 78 mm si banda de rulare cu latime de 78 mm, confectionata din Polipropilena, moale. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1400 kg. In regim dinamic, capacitatea de incarcare este de 840 kg la viteza de 6 km/h sau de 700 kg la viteza de 4 km/h. Corpul rotii este realizat din material nedefinit, asigurand o solutie robusta pentru aplicatii de transport si mobilitate industriala.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role. Aceasta prezinta un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 62 mm. Banda de rulare este confectionata din polipropilena moala, asigurând o bună aderență și durabilitate în aplicații standard. Roata suporta o capacitate de sarcina statica de 1200 kg și o capacitate de sarcina dinamica de 600 kg la o viteza de 3 km/h. Corpul roatii este realizat din material nedefinit, iar dimensiunile compacte o fac potrivita pentru diverse configuratii de castor industrial.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată pentru cărucior cu diametru de 80 mm și lățimea benzii de rulare de 75 mm, fabricată din polipropilență moale. Capacitatea de încărcare statică a acestei roți este de 1400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h. Materialul corpului roții este nedefinit, iar designul compact al acesteia o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și durabilitate.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role. Aceasta prezinta un diametru de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 62 mm, confectionata din polipropilena moala, care asigura o aderenta optima si o amortizare eficienta a socurilor. Capacitatea de incarcare statica a acestei roti este de 1200 kg, permitand suportarea unor sarcini importante in conditii de stationare, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 600 kg la o viteza de deplasare de 3 km/h, facand-o ideala pentru aplicatii de transport moderat in medii industriale si comerciale.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu roti pivotante, caracterizata prin diametrul de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 68 mm confectionata din polipropilena moala. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1400 kg si o capacitate de incarcare dinamica de 700 kg la o viteza de deplasare de 3 km/h, fiind astfel potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate structurala.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu roti pivotante, caracterizata prin diametrul de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 100 mm confectionata din polipropilena moale. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1600 kg, iar la viteza de deplasare de 3 km/h, capacitatea de incarcare dinamica este de 800 kg. Corpul rotii este realizat din material nedefinit, iar designul acesteia o face potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate in transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu roti pivotante, caracterizata prin diametrul de 85 mm si o banda de rulare cu latimea de 80 mm realizata din polipropilena moale. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1600 kg si o capacitate de incarcare dinamica de 800 kg la o viteza de 3 km/h, fiind astfel potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate in transportul de sarcini grele.
Roată 100 mm
Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 100 mm si banda de rulare cu latime de 40 mm, confectionata din polipropilena moala. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1000 kg si o capacitate de incarcare dinamica de 500 kg la o viteza de 3 km/h. Corpul rotii este realizat din material nedefinit, iar designul acesteia o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu roti pivotante, caracterizata prin diametrul de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 96 mm confectionata din polipropilena moale. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1500 kg si o capacitate de incarcare dinamica de 750 kg la o viteza de 3 km/h, fiind astfel adecvata pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate structurala.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării pe roscii de transport, cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Banda de rulare este confecționată din polipropilenă moale, asigurând o bună aderență și durabilitate în aplicații diverse. Capacitatea de încărcare statică a acestei roți este de 320 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru transportul de sarcini medii în medii industriale și comerciale.
Roată 200 mm
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 200 mm și lățime de bandă de rulare de 75 mm, fabricată din oțel și fier cu anvelopă elastică neagră vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 500 kg la viteza de 6 km/h și 600 kg la viteza de 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, sisteme navetă automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 100 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, caracterizată prin construcție robustă și performanță fiabilă. Roata prezintă un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, fiind echipată cu un rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, combinație care asigură rezistență și aderență optimă. Axul roții dispune de un orificiu de 12 mm pentru montare, iar lungimea butucului este de 34,9 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale diverse.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și logistică, cu diametru de 125 mm și lățime de anvelope de 32 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie din inoxidabil, care garantează o funcționare liniștită și fiabilă pe termen lung. Corpul roții este realizat din zinc turnat, oferind rezistență la coroziune și o construcție robustă. Dimensiunile hubului sunt de 35,5 mm lungime, cu orificiu de ax de 8 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h. Roata Elastech este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente de transport și alte sisteme logistice profesionale.
Roată 150 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 150 mm și lățime anvelope de 32 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie din inox și corp din zinc turnat. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență optimă și durabilitate în diverse aplicații industriale. Roata prezintă o lungime a butucului de 35,5 mm și orificiu de ax cu diametru de 8 mm, fiind compatibilă cu sisteme de castore profesionale. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică atinge 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente de transport și alte aplicații logistice și industriale exigente.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând o aderență optima si durabilitate in diverse aplicații. Roata este echipata cu un rulment cu role care permite o rotație fluidă si eficienta. Axul prezintă un diametru de gaura de 12 mm, iar lungimea butucului este de 48 mm, facilitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru schele, cărucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in aplicații comerciale si industriale diverse.
Roată 100 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de 35 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 44,4 mm, iar orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu role care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castori rulanti, fabricata din polipropilena cu un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 34 mm, identica cu corpul rotii. Roata dispune de un rulment simplu si prezinta o lungime a butucului de 44,4 mm, cu un orificiu de ax de 12,1 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, iar capacitatea dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii in custile rulante si mobilierul de prezentare pentru magazine, oferind performante fiabile in mediile comerciale.
Roată 80 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante si mobilier pentru magazine, fabricata din polipropilena cu un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 34 mm. Banda de rulare este confectionata din material identic cu corpul rotii, asigurand o uniformitate structurala. Roata este echipata cu un rulment cu role si prezinta o lungime a butucului de 44,4 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii care necesita mobilitate controlata si stabilitate in medii comerciale.
Roată 125 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custile rulante si in mobilierul pentru magazine, avand un diametru de 125 mm si o latime a benzii de rulare de 40 mm. Corpul rotii este confectionat din polipropilena, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului rotii. Axul rotii prezinta un orificiu de 12 mm diametru, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Roata este echipata cu un rulment cu role care asigura o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale cu cerinte de mobilitate controlata.