Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată pentru cărucior cu diametru de 80 mm și lățimea benzii de rulare de 75 mm, fabricată din polipropilență moale. Capacitatea de încărcare statică a acestei roți este de 1400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h. Materialul corpului roții este nedefinit, iar designul compact al acesteia o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și durabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
RK.ETP080x75-Ø47x14
EAN
4031582369533
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Novatech
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Nedefinit
Material al benzii de rulare
Polipropilenă , moale
Diametru Rulment cu bile
47 mm
Lățime Rulment cu bile
14 mm
Benză de rulare
75 mm
Diametru
80 mm
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure