- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
-
Roți în funcție de condițiile de funcționare
Roți în funcție de condițiile de funcționare
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 125 mm, dotată cu o anvelopă elastică, fără marcaj, antistatică și vulcanizată, cu lățimea benzii de rulare de 40 mm. Corpul roții este fabricat din poliamidă conductivă electric, asigurând proprietăți de disipare a sarcinii electrostatice, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o funcționare lină și durabilă. Roata suportă o capacitate de sarcină statică de 320 kg și o capacitate de sarcină dinamică de 160 kg la o viteză de 4 km/h, fiind potrivită pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 150 mm
Roata Puretech este o roata pentru caster cu diametru de 150 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale diverse. Banda de rulare are o latime de 32 mm si este fabricata din cauciuc solid, negru, cu proprietati de conductivitate electrica, asigurand durabilitate si siguranta in medii sensibile la electrostatica. Corpul rotii este realizat din zinc turnat, oferind rezistenta mecanica superioara, iar lungimea butucului este de 35,5 mm cu un orificiu de ax de 8,3 mm diametru. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, sigilat, care garanteaza o functionare neteda si o durata de viata indelungata. Capacitatea de incarcare statica este de 300 kg, iar capacitatea dinamica atinge 150 kg la o viteza de 3 km/h, facand-o ideala pentru schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Elastech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu diametrul de 100 mm si lungimea butucului de 45,5 mm. Banda de rulare are o latime de 35 mm si este confectionata din material Umezire, Rezistent la caldura, oferind performante superioare in medii cu temperaturi ridicate. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila fara necesitatea lubrifiantului. Orificiul axei are un diametru de 8 mm, permitând montarea pe sisteme standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica este de 160 kg, iar capacitatea dinamica atinge 80 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate in conditii de temperatura extrema.
Roată 100 mm
Roata Elastech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din umezire rezistenta la caldura, avand o latime de 35 mm. Diametrul roatii este de 100 mm, lungimea butucului este de 45 mm, iar orificiul axului prezinta un diametru de 8,3 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care asigura o functionare fiabila si durabila. Capacitatea de incarcare statica este de 160 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 80 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 80 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din termoset plastic rezistent la caldura, cu un diametru de 80 mm si o banda de rulare cu latimea de 35 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 45,5 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 100 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din termoset plastic rezistent la caldura, cu un diametru de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 35 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 45,5 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si fara intretinere. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 75 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din materiale sintetice termoplastice rezistente la caldura, cu un diametru de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Lungimea butucului este de 31,8 mm, iar orificiul axei are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat si banda de rulare identica cu corpul rotii. Capacitatea de incarcare statica este de 100 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 50 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si rezistenta termica.
Roată 75 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din materiale sintetice termoplastice rezistente la caldura, cu diametrul de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 27 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Banda de rulare este confectionata din acelasi material ca si corpul roatii. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 100 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 50 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.