Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Elastech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din umezire rezistenta la caldura, avand o latime de 35 mm. Diametrul roatii este de 100 mm, lungimea butucului este de 45 mm, iar orificiul axului prezinta un diametru de 8,3 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care asigura o functionare fiabila si durabila. Capacitatea de incarcare statica este de 160 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 80 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
Număr material S4
199034364
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Interval de temperatură (maxim)
250 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
0,57 kg
Nume produs
Elastech heat
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
75 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Umezire, Rezistent la căldură
Diametrul găurii Axă
8,3 mm
Lungime butuc
45 mm
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
35 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Metalic
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme