Role din poliamidă / nailon
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, garantând coeziune structurală și performanță uniformă. Rulmentul simplu integrat permite o rotație fluidă și fiabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse structuri. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind rezistență și durabilitate excepționale în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, ceea ce garantează o uniformitate structurală și o performanță optimă. Rulmentul simplu integrat în roată asigură o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații cu cerințe moderate de transport. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, căruciorele de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și stabilă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu un rulment cu role din inoxidabil care oferă o durată de viață extinsă și performanțe fiabile. Banda de rulare a roții este identică cu corpul acesteia, asigurând o uniformitate structurală și o distribuție optimă a forțelor. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea dinamică atinge 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații intensive. Produsul este ideal pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și robustă pentru diverse industrii.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliamidă, material care asigură o bună rezistență la uzură și la impacturi. Banda de rulare este identică cu corpul roții, garantând o distribuție uniformă a forțelor și o funcționare liniștită. Rulmentul simplu utilizat permite o rotație fluidă și o manevrabilitate ușoară. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare robustă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este construită din poliamidă, cu un corp și o bandă de rulare identici, ceea ce garantează o uzură uniformă și o performanță consistentă. Rulmentul simplu integrat asigură o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, permițând manipularea sarcinilor grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe fiabile în operațiuni continue. Rola fixă Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare robustă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 275 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 550 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport industrial echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii agresive sau cu cerințe stricte de igienă. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții pentru o uzură uniformă și o performanță optimă. Rulmentul simplu utilizat în construcția roții permite o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică atinge 500 kg la o viteză de 4 km/h, oferind performanțe fiabile în aplicații continue. Rola fixă Alpha stainless este ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, fiind o alegere versatilă pentru industrii diverse.
Rola fixă 14 mm
Compacta este o rolă fixă echipată cu o placă rotundă de montare, concepută pentru aplicații industriale diverse. Carcasa este fabricată din tablă de oțel ușoară, asigurând o construcție robustă și durabilă, potrivită pentru utilizare în dulapuri pentru scule, băncile de lucru și echipamentele de transport. Roata are un diametru de 14 mm și este construită din poliamidă, material care oferă rezistență și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, garantând o uzură uniformă și o performanță consistentă pe toată durata de viață a produsului. Rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care asigură o rotație lină și o funcționare fiabilă. Înălțimea totală a rolei este de 13,5 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 30 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 15 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc limitele de utilizare sigură și eficientă ale acestei role în aplicații comerciale și industriale.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este o soluție de transport compactă și fiabilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este confecționată din tablă de oțel de calitate medie, oferind rezistență și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Roata cu diametrul de 14 mm este realizată din poliamidă, același material fiind utilizat și pentru corpul roții, ceea ce garantează o uniformitate structurală și o comportare consistentă în exploatare. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a produsului este de 17 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în spații restrânse și o manevrabilitate optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 50 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 25 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care definesc limitele de utilizare sigură ale rolei. Rola fixă Compacta este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv dulapuri pentru scule, băncile de lucru și echipamentele de transport, oferind performanțe fiabile și o durată de viață extinsă în medii profesionale și industriale.
Rola fixă 25 mm
Rola fixă Compacta este o soluție de transport compactă și fiabilă, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel de calitate medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 25 mm este confecționată din poliamidă, același material fiind utilizat și pentru corp, garantând uniformitate și consistență în performanță. Rulmentul simplu cu tub spacer permite o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a produsului este de 28 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în spații restrânse și echipamente compacte. Capacitatea de încărcare statică atinge 50 kg, permițând manipularea sarcinilor grele în condiții de staționare, în timp ce capacitatea dinamică este de 25 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând funcționare sigură în mișcare continuă. Rola fixă Compacta este ideală pentru dulapuri pentru scule, băncile de lucru și echipamentele de transport, oferind fiabilitate și eficiență în diverse medii de lucru profesional și industrial.
Rola fixă 30 mm
Rola fixă Compacta este o soluție de transport compactă și fiabilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel de calitate medie, oferind rezistență structurală și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Roata cu diametrul de 30 mm este construită din poliamidă, același material fiind utilizat și pentru banda de rulare, ceea ce garantează o uzură uniformă și o performanță consistentă pe termen lung. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 34 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 60 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 30 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări moderate. Rola fixă Compacta este destinată aplicațiilor diverse, inclusiv dulapuri pentru scule, băncile de lucru și echipamentele de transport, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru necesitățile industriale și comerciale.
Rola fixă 45 mm
Rola fixă Compacta este o soluție de transport modular echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel de calitate medie, oferind rezistență structurală și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Roata cu diametrul de 45 mm este construită din poliamidă, același material fiind utilizat și pentru banda de rulare, ceea ce garantează o uzură uniformă și o performanță consistentă pe termen lung. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o distribuție optimă a sarcinilor pe întreaga suprafață de contact. Înălțimea totală a ansamblului este de 48,5 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport compact. Capacitatea de sarcină statică atinge 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc limitele de utilizare sigură a produsului. Rola fixă Compacta este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind fiabilitate și eficiență operațională în medii industriale și comerciale diverse.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare din material identic cu corpul roții și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul din poliamidă, iar banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții, garantând uniformitatea și performanța optimă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Roata are un diametru de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, făcând-o ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă grea, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și dispune de rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și incorporează un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Avantajele roților din nailon
Role din nailon reprezintă o soluție robustă de mobilitate concepută pentru aplicații solicitante. Cunoscute pentru capacitatea mare de încărcare și rezistența redusă la rulare, aceste role excelează în medii în care durabilitatea și eficiența sunt esențiale. Banda de rulare din nailon dur asigură o uzură minimă și o manevră lină pe suprafețe ferme. Cu o varietate de tipuri de carcase și opțiuni de montare, rotile din nailon pot fi adaptate pentru a satisface o gamă largă de cerințe operaționale.
Rotile TENTE din nailon oferă diverse beneficii:
Capacitate mare de încărcare - Role din nailon pot transporta sarcini grele cu ușurință datorită benzii de rulare rigide și durabile. Acest lucru le face ideale pentru aplicații solicitante care necesită performanțe fiabile sub presiune.
Rezistență redusă la rulare - Suprafața benzii de rulare din nailon dur permite rularea netedă și fără efort, chiar și la sarcină maximă. Acest lucru îmbunătățește manevrabilitatea și reduce efortul necesar pentru deplasarea echipamentului.
Rezistență excepțională la uzură - Nailonul este foarte rezistent la abraziune și deformare, asigurând o durată lungă de viață chiar și în funcționare continuă. Durabilitatea sa minimizează nevoile de întreținere și înlocuire.
Rezistență chimică și la umiditate - Role din nailon funcționează bine în medii expuse la apă, agenți de curățare și multe substanțe chimice industriale. Acest lucru le face potrivite pentru medii sensibile la igienă și industriale.
Toleranță la temperatură - Rezistând la o gamă largă de temperaturi, roțile din nailon rămân funcționale atât în condiții de depozitare la rece, cât și în condiții de lucru mai calde, fără a compromite performanța.
Role din nailon sunt disponibile într-o varietate de modele pentru a satisface cerințele specifice ale aplicațiilor industriale, medicale și de mobilier. Fiecare tip este proiectat pentru a oferi beneficii specifice de performanță - variind de la capacitate mare de încărcare și rezistență redusă la rulare până la durabilitate excelentă și rezistență chimică. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți din nailon și avantajele lor cheie:
Roți din nailon pentru sarcini grele
Proiectate pentru cele mai solicitante sarcini industriale, rotile din nailon rezistente excelează sub sarcini mari, fără a compromite performanța de rulare. Banda de rulare rigidă asigură o mobilitate fiabilă în depozite, hale de producție și centre de distribuție. Aceste avantaje fac ca rotile din nailon să fie deosebit de potrivite pentru cărucioarele de transport grele și multe altele. Un exemplu este roata noastră Kappa - folosind o roată din nailon DURATECH poate suporta sarcini de până la 3.000 kg. Un alt exemplu este Omikron twin, echipat cu două roți din nailon, este capabil să manipuleze sarcini de până la 15.000 kg.
Roți pivotante din nailon
Rotile pivotante din nailon oferă o manevrabilitate excelentă, permițând schimbarea direcției fără probleme și fără efort. Sunt deosebit de valoroase în spații închise, făcându-le ideale pentru aplicații precum cărucioare de catering, sisteme de livrare a mesei, îngrijire profesională de curățare și mobilier mobil, unde este necesară o manipulare precisă. Un exemplu este roata pivotantă din inox Alpha - folosind o carcasă pivotantă din oțel inoxidabil, poate fi echipată cu o roată din nailon, permițând o capacitate de încărcare de 500 kg pe rolă.
Roți mici din nailon
Rotile mici din nailon sunt proiectate pentru mobilier compact și echipamente ușoare, unde mobilitatea economisirii spațiului este esențială. Cu diametre ale roților începând de la doar 35 mm, acestea asigură rularea lină pentru aplicații precum noptiere, mobilier de birou și alte aplicații mobile ușoare. Banda de rulare din nailon dur asigură performanțe durabile, menținând în același timp înălțimea totală la minimum, făcându-le ideale pentru modele în care sunt necesare atât funcționalitate, cât și un aspect discret.
Domenii de aplicare pentru rotile din nailon
Role din nailon sunt alese oriunde este necesară o capacitate mare de încărcare, rezistență redusă la rulare și durabilitate de lungă durată. Designul lor robust le face o alegere populară pentru aplicații industriale, medicale și mobilier, susținând atât echipamente ușoare, cât și echipamente grele. În mediile industriale și logistice, roțile din nailon sunt utilizate pentru aplicații precum căruțe profesionale de curățare, echipamente de transport și cărucioare de producție și platformă, unde manevrarea lină sub sarcini grele este esențială. Banda de rulare din nailon dur asigură o uzură minimă, chiar și în timpul funcționării continue în setările de producție și depozit. În aplicațiile medicale, rotile din nailon sunt montate pe aplicații precum ridicatoarele pentru pacienți, scaunele de tratament și noptierele, oferind o mobilitate fiabilă și cu întreținere redusă. Rezistența lor la agenții de curățare și umiditate le face potrivite pentru medii sensibile la igienă. Pentru mobilier și aplicații mobile, rotile din nailon se găsesc în mod obișnuit pe aplicații precum cărucioare de catering, mobilier media și scaune de birou. Acestea permit repoziționarea fără efort a echipamentelor și mobilierului, asigurând mobilitatea funcțională atât în medii profesionale, cât și în cele comerciale.