Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
Număr material S4
990039989
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,89 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
85 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
246 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
123 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
36 mm
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role, Inoxidabil
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu role inoxidabil pentru durabilitate sporită, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport industrial dotată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, asigurând durabilitate și rezistență în medii corozive și cerințe de igienă ridicată. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu role din inoxidabil, garantând o funcționare liniștită și fiabilă pe termen lung. Materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, realizat din poliamidă, ceea ce oferă o aderență excelentă și o uzură redusă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, parametri care asigură performanțe stabile în aplicații intensive. Această rolă fixă este ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și robustă pentru mediile profesionale exigente.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg