- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
- Roți în funcție de condițiile de funcționare
-
Conductoare electric
Roți conductive electric
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 125 mm, dotată cu o anvelopă elastică, fără marcaj, antistatică și vulcanizată, cu lățimea benzii de rulare de 40 mm. Corpul roții este fabricat din poliamidă conductivă electric, asigurând proprietăți de disipare a sarcinii electrostatice, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o funcționare lină și durabilă. Roata suportă o capacitate de sarcină statică de 320 kg și o capacitate de sarcină dinamică de 160 kg la o viteză de 4 km/h, fiind potrivită pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 150 mm
Roata Puretech este o roata pentru caster cu diametru de 150 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale diverse. Banda de rulare are o latime de 32 mm si este fabricata din cauciuc solid, negru, cu proprietati de conductivitate electrica, asigurand durabilitate si siguranta in medii sensibile la electrostatica. Corpul rotii este realizat din zinc turnat, oferind rezistenta mecanica superioara, iar lungimea butucului este de 35,5 mm cu un orificiu de ax de 8,3 mm diametru. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, sigilat, care garanteaza o functionare neteda si o durata de viata indelungata. Capacitatea de incarcare statica este de 300 kg, iar capacitatea dinamica atinge 150 kg la o viteza de 3 km/h, facand-o ideala pentru schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților conductoare electric
Roțile conductoare electric oferă o cale definită, cu impedanță redusă, către pământ, disipând în siguranță sarcina electrostatică de la echipamentele mobile pentru a proteja electronica sensibilă, sistemele de măsurare și ansamblurile de control. Spre deosebire de roțile antistatice, care limitează doar acumularea de încărcare, roțile conductoare permit o cale de descărcare măsurabilă pentru un control ESD fiabil. Ca și în cazul oricărei soluții de mobilitate, performanța depinde de ansamblul complet: selectați o roată și o carcasă a roților cu o clasificare adecvată și asigurați continuitatea de la capăt la capăt prin axă, rulmenți, carcasă și șasiu pentru cazul dvs. specific de utilizare.
Roțile cu conductivitate electrică TENTE oferă diverse beneficii:
Protecție ESD fiabilă — O cale controlată, cu rezistență scăzută, canalizează statica în siguranță la sol, ajutând la prevenirea deteriorării ansamblurilor sensibile, senzorilor și unităților de control. Acest lucru garantează atât calitatea produsului, cât și stabilitatea procesului.
Siguranță îmbunătățită a operatorului - Prin minimizarea șocurilor neplăcute și acumularea de încărcare pe cadrele de aplicare, roțile conductoare contribuie la un mediu de lucru mai sigur și mai confortabil.
Asigurarea proceselor și costurilor — Protecția ESD necorespunzătoare poate duce la costuri consecvente ridicate pentru întregul proces de producție. Roțile conductoare ajută la menținerea randamentului și la protejarea componentelor de mare valoare de-a lungul liniei.
Conductivitate stabilă pe durata de viață - Roțile TENTE utilizează compuși conductivi mai degrabă decât acoperiri de suprafață, contribuind la menținerea performanței electrice consistente pe măsură ce roata se uzează.
Tipuri de roți conductoare electric
Roțile conductoare electrice sunt disponibile în mai multe configurații - diferiți compuși ai benzii de rulare, centre de roți, pachete de rulmenți și diametre - astfel încât să puteți potrivi capacitatea de încărcare, cerințele podelei și nevoile de igienă la aplicația dvs. Toate variantele oferă o cale definită, cu rezistență scăzută, către pământ. Cu toate acestea, nivelul controlului ESD diferă în întreaga gamă. Portofoliul TENTE include roți conductoare - care ating o rezistență electrică mai mică sau egală cu 10 kiloohms (104 ohmi) - și roți de descărcare - rezistența lor electrică variază de la 10 kiloohms (104 ohmi) la 1 gigaohm (109 ohmi). Atunci când selectaţi o configuraţie, asiguraţi-vă un lanţ conductiv continuu şi asociaţi roata cu o carcasă de roată evaluată corespunzător pentru a menţine atât continuitatea electrică, cât şi performanţa mecanică în mediul dumneavoastră specific.
Roți conductoare
Roțile conductoare asigură un control ESD moderat oferind o cale de descărcare definită cu o rezistență electrică de ≤ 10 kiloohms (104 ohmi). Deoarece acest nivel de protecție este limitat, acestea nu sunt destinate mediilor ESD extrem de sensibile (de exemplu, anumite linii electronice auto) și ar trebui utilizate numai pentru componente electronice mai puțin sensibile. Roțile conductoare sunt testate în conformitate cu DIN EN 12530. Produsele care îndeplinesc această cerință sunt identificate vizual în galben - fie pe roată în sine, fie prin elemente galbene de pe carcasa roții (cum ar fi capace sau cleme).
Roți de descărcare
Roțile cu descărcare (ESD) asigură protecție electrostatică pentru dispozitivele sensibile, oferind o cale definită, cu rezistență redusă la pământ. Rezistența lor electrică este cuprinsă între 10 kiloohm (104 ohmi) și 1 gigaohm (109 ohmi), asigurând că vârfurile de tensiune sunt disipate într-un mod controlat prin rezistența încorporată a roții. Roțile care îndeplinesc aceste criterii sunt marcate cu simbolul de protecție ESD și sunt potrivite pentru utilizarea în EPA (zone protejate electrostatic) în conformitate cu IEC 61340. Roțile TENTE cu descărcare (ESD) sunt certificate de ESD-AKADEMIE - principalul specialist în descărcarea electrostatică din Germania în Großmaischeid - astfel încât pot fi utilizate cu încredere în medii reglementate, cum ar fi producția de electronice, camerele curate și asistența medicală. Deoarece aceste roți sunt adesea integrate în echipamente dincolo de controlul nostru direct, sistemul complet trebuie validat pentru a asigura o protecție eficientă împotriva ESD. Producătorul echipamentului este responsabil pentru verificarea conductivității continue și pentru inspectarea întregului ansamblu pentru respectarea reglementărilor ESD relevante înainte de livrare.
Domenii de aplicare pentru roți ESD
Roți conductoare electrice sunt utilizate atunci când aplicațiile mobile necesită un control moderat al încărcării statice, dar nu cel mai înalt nivel de protecție ESD. Amintiți-vă că cerințele variază în funcție de mediu: în aplicațiile cu sensibilitate scăzută, roțile conductoare pot fi suficiente; în zonele cu risc mai mare, ar trebui să specificați roțile cu descărcare (ESD) care îndeplinesc standardele IEC 61340 pentru o cale definită, cu impedanță redusă, către pământ. În toate cazurile, asigurați un lanț conductiv continuu - de la roată, la axă, peste rulmenți, până la carcasă, cadrul aplicațiilor, până la îmbinarea la pământ.
În industriile care se ocupă de tehnologie sensibilă, disiparea controlată a încărcării este esențială. În domeniul electronicii auto și al producției electrice, roțile cu descărcare (ESD) ajută la menținerea zonelor protejate electrostatice (EPA), protejând randamentul procesului și ansamblurile finite. ESD neadministrat poate distruge complet semiconductorii sau poate crea defecte latente care apar mai târziu - ambele costisitoare. Operațiunile în camere curate beneficiază deoarece controlul static susține standarde stricte de mediu, în timp ce producția farmaceutică se bazează pe mobilitatea sigură ESD pentru a proteja sistemele de monitorizare și control alături de procesele validate. În atmosfere cu risc de aprindere - cum ar fi pirotehnica, prelucrarea petrolului și fabricile chimice - prevenirea scânteilor induse de statică este, de asemenea, o măsură critică de siguranță.