- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Cărucioare medicale
-
Cărucioare de anestezie
Role și roți pentru cărucioare de anestezie
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică cu roți echipată cu o placă de montare dreptunghiulară, concepută pentru aplicații de mobilitate electromagnetică în diverse industrii. Roțile au un diametru de 125 mm și sunt dotate cu anvelope elastice vulcanizate fără marcaj, asigurând o tracțiune fiabilă și o amortizare eficientă a șocurilor. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material rezistent și ușor, care garantează durabilitate și performanță în condiții de lucru exigente. Această soluție de transport este ideală pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie, producători auto OEM, sisteme de imagistică medicală, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de producție și platformă, aparate cu ultrasunete, băncuri de lucru și echipamente de transport general.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 100 mm. Dimensiunile produsului includ înălțimea totală de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 150 mm
Integral twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă performanță, echipată cu o tijă solidă, rotundă, pentru fixare sigură. Paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului pentru a asigura integritatea sistemului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru o rotație lină și durabilă. Roata are un diametru de 150 mm și este construită din poliuretan injectat, conductiv electric, cu o bandă de rulare care asigură aderență și conductivitate în medii sensibile la electrostatică. Rulmentul cu bile de precizie, sigilat, garantează o funcționare fiabilă și o durată de viață extinsă. Dimensiunea totală a înălțimii este de 175 mm, oferind o integrare compactă în diverse sisteme. Capacitatea de sarcină statică este de 450 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și 150 kg la 3 km/h, asigurând performanțe optime în aplicații precum cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, mese chirurgicale, aparate cu ultrasunete, roboți chirurgicali și în spitale, azile și cămine de bătrâni.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la 4 km/h, iar capacitatea statică este de 300 kg. Produsul este destinat utilizării la cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, cu rulment cu bile de precizie, sigilat și diametrul de 125 mm. Înălțimea totală este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică este de 250 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Integral twin este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, concepută pentru aplicații medicale și industriale de înaltă performanță. Fixarea se realizează prin intermediul unei tije cu gaură pentru came, versiune scurtă, destinată barelor de profil, cu precizarea că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și este echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și durabile. Roata are un diametru de 125 mm și este compusă dintr-un corp din poliamidă, cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, susținută de un rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează fiabilitate și protecție împotriva contaminării. Înălțimea totală a ansamblului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 375 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 125 kg la 4 km/h și 125 kg la 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale specializate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă, asigurând durabilitate și performanță înaltă în condiții de utilizare intensivă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o mișcare fluidă și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3-4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg, fiind ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale specializate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind susținută de rulment cu bile de precizie pentru mișcare precisă. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 450 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata prezintă un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și durabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă a mecanismului de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă rezistentă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru deplasare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru deplasare lină și durabilă. Înălțimea totală a rolei este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, oferind o soluție de fixare versatilă pentru diverse aplicații medicale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru mișcare lină și durabilitate sporită. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru sistemul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 150 kg la 4 km/h, iar capacitatea statică este de 450 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale specializate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă, asigurând durabilitate și performanță înaltă în condiții de utilizare intensivă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o mișcare fluidă și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 375 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata prezintă un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, cu observația că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.