Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate
Număr comandă:
990066143
EAN:
4031582478327
Numărul produsului:
EDUAUFF125P60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Întreținere standardizată
Roata motorizată E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică destinată echipamentelor de electromobilitate și este pr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata motorizată E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică destinată echipamentelor de electromobilitate și este prevăzută cu o roată cu diametrul de 125 mm. Banda de rulare este realizată dintr-un material elastic, fără marcaj, vulcanizat, iar corpul roții este fabricat din poliamidă, oferind o combinație echilibrată între rezistență mecanică și greutate redusă. Carcasa unității de acționare este din material electric, iar fixarea se realizează printr-o placă de montaj dreptunghiulară. Produsul este potrivit pentru industria aerospațială și echipamente de aeroport, construcții de mașini, echipamente de transport, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, precum și pentru cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de producție și de platformă, aparate cu ultrasunete și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Mecanismul de acționare a unității de acționare
Motor de deplasare unitate de acționare
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Întreținere standardizată
Interfață USB pentru actualizări de firmware
Asamblare ușor de utilizat
Unitate manuală care poate fi fixată flexibil în poziție verticală sau orizontală
Electronică fiabilă
Reglare continuă a vitezei (înainte și înapoi) prin comutatoare testate pentru siguranță
Soluție practică de sistem
Soluție de sistem ușor de integrat, compusă din unitate de acționare, modul de control, unitate manuală, baterie, încărcător și set de montaj
Contact optim cu solul
Forță mare de contact între roată și podea cu funcție de compensare pentru suprafețe inegale
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală
Mecanism de direcție optimizat
Ca a cincea roată pentru îmbunătățirea direcției în curbe și mers drept pe distanțe lungi
Durată lungă de funcționare
Cu baterii standard, aprox. 200 de cicluri de pornire la sarcină maximă
Procese accelerate
Pornire mai rapidă cu sarcini grele pentru a accelera procesele de lucru
Construcție durabilă
Protecție completă împotriva stropilor de apă (IPX4)
Operare ergonomică
Unitate de control manuală ergonomică cu afișaj LED pentru starea sistemului și a bateriei. Operare printr-un singur buton
Personal sănătos
Sarcinile grele pot fi mutate fără efort. Previne afecțiunile fizice la nivelul gâtului, spatelui, umerilor și încheieturilor
Utilizare flexibilă
Datorită motorului de ridicare, poate fi activată la nevoie. Fără contact cu solul în poziție de așteptare