Role rigide
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind ideală pentru medii industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment simplu care garantează o rotație fluidă și fiabilă în timp. Suprafața de rulare este realizată din cauciuc solid negru, care asigură aderență excelentă și protecție împotriva uzurii, în timp ce corpul roții este confecționat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, permițând manipularea unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe optime în aplicații cu mișcare continuă. Rola Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și fiabilă pe termen lung. Suprafața de contact a roții este realizată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează, în timp ce corpul roții este confecționat din polipropilenă, asigurând ușurința și rezistența la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, garantând coeziune structurală și performanță uniformă. Rulmentul simplu integrat permite o rotație fluidă și fiabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse structuri. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind rezistență și durabilitate excepționale în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, ceea ce garantează o uniformitate structurală și o performanță optimă. Rulmentul simplu integrat în roată asigură o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații cu cerințe moderate de transport. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, căruciorele de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente, iar sistemul de pivotare utilizează două curse de mingi pentru o funcționare lină și fiabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind ușurință și rezistență chimică, cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, care asigură aderență și amortizare a șocurilor. Rulmentul cu role integrat permite rotații fluide și durabile în timp. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații de intensitate medie. Rola fixă Alpha este utilizată pe scară largă în industria auto OEM, în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, în construcții de containere, în sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, în echipamente de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, în construcții de mașini, în sisteme logistice poștale, în cărucioare de producție și platforme, în cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și în băncile de lucru.
Rola fixă 75 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură pe diverse echipamente și mobilier. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitate și rezistență în medii de utilizare intensă. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu care permite o rotație fluidă și fiabilă. Suprafața de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este din polipropilenă, combinație care garantează performanță optimă și longevitate. Înălțimea totală a rolei este de 100 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport și mobilier profesional. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, permițând transportul unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Rola Agila este ideală pentru aplicații în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare în medii comerciale.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Materialul benzii de rulare este poliuretan injectat, care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă, conferind ușurință și rezistență la impact. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face ca această rolă să fie potrivită pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliamidă, material care asigură o bună rezistență la uzură și la impacturi. Banda de rulare este identică cu corpul roții, garantând o distribuție uniformă a forțelor și o funcționare liniștită. Rulmentul simplu utilizat permite o rotație fluidă și o manevrabilitate ușoară. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de transport modular echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență structurală și durabilitate în aplicații intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu care garantează o rotație lină și fiabilă. Suprafața de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roții din polipropilenă conductivă electric, ceea ce face produsul ideal pentru medii sensibile la descărcări electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, asigurând stabilitate în poziție fixă, în timp ce capacitatea dinamică de 80 kg la viteza de 3 km/h permite deplasarea controlată a sarcinilor. Rola Agila este destinată utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o protecție optimă împotriva uzurii, în timp ce corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare flexibilă în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, iar capacitatea dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații exigente. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este construită din poliamidă, cu un corp și o bandă de rulare identici, ceea ce garantează o uzură uniformă și o performanță consistentă. Rulmentul simplu integrat asigură o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, permițând manipularea sarcinilor grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe fiabile în operațiuni continue. Rola fixă Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este confecționată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații profesionale intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu care garantează o funcționare liniștită și fiabilă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este din polipropilenă, combinație care asigură performanță optimă și longevitate. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, permițând manipularea sarcinilor grele, iar capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, garantând stabilitate și siguranță în mișcare. Rola Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere versatilă pentru mediile comerciale și medicale.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii de lucru exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar anvelopa elastică neagră vulcanizată asigură aderență și amortizare a șocurilor. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material care combină rezistența cu ușurința, contribuind la performanța generală a sistemului. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care fac această rolă ideală pentru transportul controlat de sarcini. Rola fixă Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, sisteme de catering și livrare a meselor, construcții de containere, echipamente electronice și tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și băncile de lucru.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este dotată cu un rulment cu role, ceea ce permite o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid negru, garantând o aderență excelentă și o uzură redusă pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este dotată cu un rulment simplu care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, iar corpul roții este realizat din polipropilență, combinație care asigură o aderență excelentă și o rezistență ridicată la uzură. Înălțimea totală a rolei este de 108 mm, dimensiune care o face compatibilă cu o gamă largă de echipamente și sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 70 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport industrial echipată cu placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente, iar sistemul de rulare este susținut de două curse de mingi care permit o mișcare fluidă și controlată. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu corp din poliamidă, oferind ușurință și rezistență chimică, cu anvelopa elastică fără marcaj, vulcanizată, care asigură aderență optimă și protecție împotriva uzurii. Rulmentul cu role din inoxidabil garantează o funcționare fiabilă pe termen lung, chiar și în condiții de umiditate ridicată sau expunere la agenți corozivi. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea dinamică atinge 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații intensive. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind performanță și fiabilitate în diverse medii industriale și comerciale.
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din oțel inoxidabil, greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, oferind o soluție omogenă și fiabilă. Rulmentul simplu integrat în structura roții garantează o funcționare liniștită și eficientă. Dimensiunea totală a produsului este de 200 mm în înălțime, permițând o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 500 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații care necesită performanțe ridicate. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și robustă pentru numeroase industrii.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role, care garantează o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, asigurând aderență excelentă și protecție împotriva uzurii. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 70 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din tablă de oțel grea care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale diverse. Roata, cu diametrul de 100 mm, este construită din poliamidă și dispune de un rulment cu role, fiind acoperită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, care oferă aderență și amortizare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei Alpha este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care o recomandă pentru aplicații exigente. Această rola fixă este destinată unei game largi de utilizări, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecția împotriva incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, căruciorele de producție și de platformă, cuștile rulante, dulapurile pentru scule, echipamentele de transport, echipamentele de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii de lucru exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând aderență și longevitate în condiții de utilizare variabile. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 75 kg la o viteză de 4 km/h, parametri care definesc performanța și limitele de utilizare sigură ale rolei. Rola fixă Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 160 mm și este dotată cu rulment cu role, garantând o rotație liniștită și eficientă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, oferă aderență excelentă și protecție împotriva uzurii premature, în timp ce corpul din poliamidă contribuie la reducerea greutății totale fără compromisuri în ceea ce privește rezistența mecanică. Înălțimea totală a rolei este de 200 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, permițând transportul unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică de 300 kg la viteza de 4 km/h asigură performanțe fiabile în operațiuni continue. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 14 mm
Compacta este o rolă fixă echipată cu o placă rotundă de montare, concepută pentru aplicații industriale diverse. Carcasa este fabricată din tablă de oțel ușoară, asigurând o construcție robustă și durabilă, potrivită pentru utilizare în dulapuri pentru scule, băncile de lucru și echipamentele de transport. Roata are un diametru de 14 mm și este construită din poliamidă, material care oferă rezistență și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, garantând o uzură uniformă și o performanță consistentă pe toată durata de viață a produsului. Rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care asigură o rotație lină și o funcționare fiabilă. Înălțimea totală a rolei este de 13,5 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 30 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 15 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc limitele de utilizare sigură și eficientă ale acestei role în aplicații comerciale și industriale.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este o soluție de transport compactă și fiabilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este confecționată din tablă de oțel de calitate medie, oferind rezistență și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Roata cu diametrul de 14 mm este realizată din poliamidă, același material fiind utilizat și pentru corpul roții, ceea ce garantează o uniformitate structurală și o comportare consistentă în exploatare. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a produsului este de 17 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în spații restrânse și o manevrabilitate optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 50 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 25 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care definesc limitele de utilizare sigură ale rolei. Rola fixă Compacta este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv dulapuri pentru scule, băncile de lucru și echipamentele de transport, oferind performanțe fiabile și o durată de viață extinsă în medii profesionale și industriale.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților fixe
Role rigide sunt proiectate pentru a asigura o mișcare stabilă și precisă, ceea ce le face alegerea perfectă pentru transportul pe distanțe lungi în linie dreaptă. Cu construcția lor rigidă, acestea oferă o rigiditate laterală excepțională. Atunci când sunt combinate cu două roți pivotante, acestea oferă o mișcare controlată, dar manevrabilă, asigurând atât direcția, cât și flexibilitatea.
Rotile fixe TENTE oferă diverse avantaje:
Mișcarea în linie dreaptă - Role rigide asigură o deplasare stabilă și precisă de-a lungul căilor drepte, fără rotire nedorită. Acest lucru le face perfecte pentru aplicații care necesită mișcare sigură și previzibilă.
Stabilitate ridicată - Designul lor rigid oferă o stabilitate laterală superioară în comparație cu roțile pivotante. Această stabilitate reduce riscul de răsturnare sau derivare, în special în cazul încărcăturilor grele.
Manevrabilitate controlată - Atunci când sunt asociate cu rotile pivotante, acestea permit mișcarea ghidată, dar flexibilă.
Capacitate de încărcare mai mare - Mai puține piese mobile înseamnă că pot suporta sarcini mai mari în comparație cu rotile pivotante similare.
Tipuri de roți fixe
Role rigide sunt disponibile într-o gamă largă de modele pentru a se potrivi diferitelor aplicații - de la manipularea încărcăturilor industriale grele până la asigurarea mobilității lină pentru echipamente mai mici. Fiecare tip este proiectat pentru a oferi avantaje unice, asigurând echilibrul corect de stabilitate, control și durabilitate pentru nevoile dvs. specifice. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți fixe și avantajele acestora:
Roți fixe pentru sarcini grele
Aceste role sunt construite pentru aplicații solicitante, oferind o capacitate mare de încărcare și o durabilitate excepțională. Ideal pentru medii industriale, acestea asigură transportul sigur și stabil al mașinilor grele, echipamentelor sau mărfurilor mari. Rotile fixe TENTE pentru sarcini grele sunt disponibile până la o capacitate de încărcare de 15.000 kg.
Roți fixe mici
Rotile compacte, dar eficiente, mici, fixe sunt perfecte pentru echipamente ușoare și mobilier. Designul lor discret le face ideale pentru aplicații sensibile la spațiu, fără a compromite mișcarea lină. Cea mai mică roată fixă Compacta este disponibilă la o înălțime totală de 13,5 mm.
Roți fixe din cauciuc
Roțile fixe din cauciuc combină stabilitatea unui design fix cu performanța lină și silențioasă a roților din cauciuc. Banda de rulare din cauciuc asigură o absorbție excelentă a șocurilor, reduce zgomotul și protejează suprafețele sensibile ale podelei de deteriorare
Roți fixe cu frână
O alegere mai neconvențională, dar adesea solicitată, sunt roțile fixe cu frână. Pentru un plus de siguranță și control, aceste roți combină stabilitatea în linie dreaptă a unei roți fixe cu o frână sigură. Deoarece rotile fixe sunt combinate în mod predominant cu rotile pivotante - care sunt disponibile cu diferite mecanisme de blocare - rotile fixe necesită rareori un mecanism de blocare suplimentar. Role rigide cu frână sunt potrivite în special pentru aplicații care nu trebuie să permită nicio mișcare atunci când sunt staționare.
Role rigide sunt esențiale într-o mare varietate de domenii de aplicare, asigurând un transport stabil și fiabil în diferite industrii. În domeniul asistenței medicale, acestea se găsesc în mod obișnuit pe echipamente precum cărucioare de sterilizare, cărucioare pentru camere curate și cărucioare de rufe, unde transportul ghidat și stabil este esențial. În medii industriale, rotile fixe suportă utilaje grele, stivuitoare, sisteme automate de transfer și echipamente de atelier, oferind un transport durabil și sigur pe rute drepte. Mobilierul și aplicațiile mobile se bazează, de asemenea, pe ele pentru scaune de birou, cuști cu role, cărucioare de cumpărături, cărucioare de catering și echipamente de călătorie, unde stabilitatea și precizia sunt la fel de importante. Indiferent de segment, rotile fixe combină construcția robustă cu performanțele fiabile pentru a satisface o gamă largă de nevoi de mobilitate.