Rola fixă 75 mm
Agila
Număr comandă:
990003910
EAN:
4031582302387
Numărul produsului:
2478PJO075P60-67x60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola fixă Agila este o soluție de transport versată, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabil...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Agila este o soluție de transport versată, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate în aplicații intensive. Roata, cu un diametru de 75 mm, este dotată cu un rulment simplu care garantează o rotație lină și fiabilă, iar banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, material care combină flexibilitatea cu rezistența la uzură. Corpul roții este confecționat din polipropilență, un material ușor și rezistent la coroziune. Dimensiunea totală a rolei este de 100 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport modular. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 75 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de transport. Rola Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere fiabilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.