Roți și Role pentru Industria Aerospațială
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică cu roți echipată cu o placă de montare dreptunghiulară, concepută pentru aplicații de mobilitate electromagnetică în diverse industrii. Roțile au un diametru de 125 mm și sunt dotate cu anvelope elastice vulcanizate fără marcaj, asigurând o tracțiune fiabilă și o amortizare eficientă a șocurilor. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material rezistent și ușor, care garantează durabilitate și performanță în condiții de lucru exigente. Această soluție de transport este ideală pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie, producători auto OEM, sisteme de imagistică medicală, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de producție și platformă, aparate cu ultrasunete, băncuri de lucru și echipamente de transport general.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 250 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare are o lățime de 75 mm și este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, fabricanți de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport, garantând performanță fiabilă în medii de lucru diverse și solicitante.
Roată 230 mm
Roata Novatech este o roată pentru cărucior concepută pentru aplicații industriale diverse, cu un diametru total de 230 mm și o lățime a benzii de rulare de 82 mm. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general, fiind ideală pentru medii cu cerințe ridicate de performanță și fiabilitate.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster fabricată din fontă, concepută pentru aplicații industriale exigente. Aceasta prezintă un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, oferind stabilitate și durabilitate în operațiuni continue. Banda de rulare este confecționată din poliuretan turnat, material care asigură aderență superioară și rezistență la uzură. Roata este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, sisteme de logistică poștală, cărucioure de producție și platformă, precum și echipamente de transport și manipulare în medii industriale diverse.
Roată 200 mm
Roata Maxtech este o roată de înaltă performanță concepută pentru utilizare în castoare industriale, cu un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 45 mm. Corpul roții este fabricat din polipropilență, iar banda de rulare este realizată din poliuretan expandat cu spumă, oferind durabilitate și aderență excelentă. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și fiabilă. Butucul roții are o lungime de 53 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 140 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h. Roata Maxtech este ideală pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 95 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 40 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 95 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 50 mm. Dimensiunile principale ale roții includ un diametru de 150 mm, o lungime a butucului de 60 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport și logistică.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 60 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 25 mm, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme logistice și transport.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 50 mm și un diametru de 250 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă un ax cu diametrul găurii de 25 mm, cu o lungime a butucului de 62 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 2880 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h. Roata Novatech este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 82 mm și lățime de bandă de rulare de 70 mm. Butucul roții are o lungime de 75 mm, iar orificiul de ax prezintă un diametru de 17 mm, permițând o integrare ușoară în structurile de cărucior. Banda de rulare este fabricată din poliuretan turnat, material rezistent și durabil, iar corpul roții este confecționat din oțel și fier, asigurând o rigiditate structurală superioară. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie sigilat, garantând o funcționare liniștită și o durabilitate extinsă. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme AGV grele, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru alte domenii industriale exigente.
Roată 140 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 140 mm și o lățime a benzii de 60 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 65 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de sarcină statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 700 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Maxtech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat. Roata prezintă un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm, fiind echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Lungimea butucului este de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 300 kg la 6 km/h și 350 kg la 4 km/h. Roata Maxtech este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 75 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm și lungimea butucului de 50 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 140 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 140 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 55 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1260 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 630 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din poliuretan turnat pe un corp din oțel și fier, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru performanță optimă. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 85 mm, lățimea benzii de rulare de 90 mm și lungimea butucului de 90 mm, cu orificiul de ax având diametrul de 17 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1600 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 800 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații diverse în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme de logistică poștală, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru alte domenii de transport și manipulare industrială.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 85 mm și lățime de bandă de rulare de 85 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din oțel și fier, iar banda de rulare este din poliuretan turnat, asigurând durabilitate și aderență superioară. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie sigilat, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul găurii pentru ax este de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Această roată este ideală pentru industria aerospațială, sisteme AMR, sisteme de navete automatizate, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 80 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 85 mm și lungimea butucului de 85 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, asigurând o rezistență optimă la coroziune și o greutate redusă, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență excelentă și durabilitate pe termen lung. Roata este echipată cu un orificiu cu canal cheie pentru montare sigură pe axul de 17 mm diametru, iar lungimea butucului este de 54 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport și sisteme logistice, garantând performanță fiabilă în medii industriale exigente.
Roată 60 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o suprafață de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 20 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 60 mm, lungimea butucului de 12 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 20 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 80 mm, lungimea butucului de 14 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie tip RS/2RS pentru o funcționare optimă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 280 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 110 kg la 6 km/h și 140 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport și logistică, precum și alte domenii de mecanică și manipulare de materiale.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 25 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 80 mm, lungimea butucului de 12 mm și diametrul găurii de ax de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie tip RS/2RS pentru o funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 130 kg la 6 km/h și 160 kg la 4 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme de logistică poștală, cărucioarelor de producție și platformă, precum și alte sisteme de transport și manipulare industrială.
Roată 200 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm din poliuretan turnat. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 92 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 3360 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h și 1680 kg la 4 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 200 mm
Roata Maxtech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în castoare și aplicații de transport. Diametrul roții este de 200 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 50 mm și o lungime a butucului de 58 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Banda de rulare este fabricată din poliuretan injectat, care oferă durabilitate și aderență excelentă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă pentru rezistență mecanică optimă. Roata este echipată cu rulment cu role din oțel inoxidabil, asigurând o funcționare lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.