Roată 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331707
Numărul produsului:
FTF250x75-Ø80-4xØ15
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 250 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții e...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 250 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare are o lățime de 75 mm și este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, fabricanți de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport, garantând performanță fiabilă în medii de lucru diverse și solicitante.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord