- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după capacitatea de încărcare
-
Utilizare medie
Role cu sarcină medie
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, garantând coeziune structurală și performanță uniformă. Rulmentul simplu integrat permite o rotație fluidă și fiabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse structuri. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind rezistență și durabilitate excepționale în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, ceea ce garantează o uniformitate structurală și o performanță optimă. Rulmentul simplu integrat în roată asigură o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații cu cerințe moderate de transport. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, căruciorele de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Alpha Rola cu Blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, în timp ce anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o funcționare liniștită. Rulmentul cu role integrat în structura roții permite o rotație ușoară și o distribuție optimă a sarcinilor. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale exigente. Roata pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o uzură uniformă pe diverse suprafețe. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații de transport moderat. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecția împotriva incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, căruciorele de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale diverse. Rulmentul cu role din carcasă este de tip două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă, oferind o bună aderență și rezistență la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și stabilă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu un rulment cu role din inoxidabil care oferă o durată de viață extinsă și performanțe fiabile. Banda de rulare a roții este identică cu corpul acesteia, asigurând o uniformitate structurală și o distribuție optimă a forțelor. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea dinamică atinge 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații intensive. Produsul este ideal pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și robustă pentru diverse industrii.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Materialul benzii de rulare este poliuretan injectat, care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă, conferind ușurință și rezistență la impact. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face ca această rolă să fie potrivită pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliamidă, material care asigură o bună rezistență la uzură și la impacturi. Banda de rulare este identică cu corpul roții, garantând o distribuție uniformă a forțelor și o funcționare liniștită. Rulmentul simplu utilizat permite o rotație fluidă și o manevrabilitate ușoară. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fiabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din poliamidă cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg. Produsul este destinat utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o protecție optimă împotriva uzurii, în timp ce corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare flexibilă în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, iar capacitatea dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații exigente. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare robustă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este construită din poliamidă, cu un corp și o bandă de rulare identici, ceea ce garantează o uzură uniformă și o performanță consistentă. Rulmentul simplu integrat asigură o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, permițând manipularea sarcinilor grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe fiabile în operațiuni continue. Rola fixă Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale exigente. Sistemul de pivotare este realizat cu două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este fabricat din aluminiu, ceea ce reduce greutatea totală a ansamblului fără a compromite rezistența mecanică. Înălțimea totală a rolei este de 161 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 200 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și băncile de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare robustă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 275 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 550 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 800 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în industria auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere incendii, construcții de mașini, logistică poștală, cărucioare de producție, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, eliminare deșeuri și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii de lucru exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar anvelopa elastică neagră vulcanizată asigură aderență și amortizare a șocurilor. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material care combină rezistența cu ușurința, contribuind la performanța generală a sistemului. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care fac această rolă ideală pentru transportul controlat de sarcini. Rola fixă Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, sisteme de catering și livrare a meselor, construcții de containere, echipamente electronice și tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata este fabricată din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu role pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este ideal pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Alpha Rola cu Blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata în sine are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, fiind echipată cu un rulment cu role care garantează o funcționare fiabilă pe termen lung. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o amortizare a șocurilor în diverse condiții de utilizare. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a acestei roți este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale exigente. Roata Alpha este utilizată pe scară largă în producția auto OEM, în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, în construcții de containere, în sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, în tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, în construcții de mașini, în sisteme logistice poștale, în cărucioare de producție și de platformă, în cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților cu sarcină medie
Role cu sarcină medie combină capacitatea de încărcare robustă cu performanțele versatile, concepute pentru a gestiona între 150 și 500 kg per roată. Acestea acoperă decalajul dintre soluțiile ușoare și cele grele, oferind rezistența necesară pentru sarcini substanțiale, menținând în același timp mișcarea lină și receptivă. Acest lucru le face o alegere de încredere pentru o gamă largă de aplicații profesionale, de la transport industrial la echipamente comerciale, unde mobilitatea și stabilitatea constante sunt esențiale.
Rotile TENTE pentru sarcini medii oferă mai multe avantaje cheie:
Construcție durabilă - Construite din materiale durabile și proiectate pentru longevitate, aceste role sunt construite pentru a rezista utilizării frecvente, rezistând în același timp la uzură, impact și condiții dificile de podea.
Opțiuni de Roată adaptabile - Disponibile cu o gamă largă de materiale ale benzii de rulare pentru a se potrivi diferitelor tipuri de pardoseli și medii de operare - de la benzi de rulare mai moi, care protejează podeaua, până la opțiuni mai dure, cu rezistență redusă, pentru pardoseli industriale netede.
Soluții versatile de montare - Fitingurile pentru plăci, tije și găuri pentru șuruburi asigură compatibilitatea cu diverse modele de echipamente, permițând integrarea ușoară în sistemele existente.
Siguranță sporită - Pentru o poziționare sigură în timpul utilizării sau când sunt staționare, aceste role pot fi echipate cu încuietori totale, încuietori direcționale sau alt mecanism de blocare, în funcție de nevoile dvs. operaționale.
Tipuri de roți cu sarcină medie
Role cu sarcină medie vin într-o mare varietate de modele pentru a satisface cerințele diferitelor cerințe de sarcină, condiții de podea și nevoi de manevră. Indiferent dacă aveți nevoie de rotire lină pentru spații înguste, stabilitate în direcție fixă pentru curse drepte sau caracteristici specializate, cum ar fi reducerea zgomotului sau conductivitatea electrică, există o soluție de sarcină medie potrivită. Selectând combinația potrivită de material roată, tipul de rulment și designul carcasei, puteți optimiza atât performanța, cât și durata de viață pentru aplicația dvs. specifică. Mai jos sunt câteva dintre tipurile de roți cu sarcină medie utilizate în mod obișnuit și avantajele lor cheie:
Roți pivotante de sarcină medie
Rotile pivotante medii sunt proiectate pentru o mișcare lină și controlată în orice direcție, ceea ce le face ideale pentru manevrarea echipamentelor prin spații înguste, în jurul mașinilor sau de-a lungul căilor complexe. Performanța acestor roți este strâns legată de banda de rulare a roților și de compatibilitatea acesteia cu suprafața podelei. Prin selectarea benzii de rulare potrivite pentru mediul de operare, rotile pivotante medii asigură o manevrabilitate lină, durată lungă de viață și performanțe fiabile în aplicații industriale, medicale și comerciale. O linie de produse reprezentativă din gama noastră este seria TENTE Alpha, care combină designul robust cu o mare varietate de opțiuni de configurare. Această serie oferă roți pivotante de sarcină medie, cu capacități de încărcare de până la 500 kg per roată, în funcție de dimensiune și specificații. Diametrele roților sunt disponibile de la 80 mm la 200 mm, cu diferite materiale ale benzii de rulare - inclusiv cauciuc termoplastic, poliuretan și opțiuni de poliamidă rezistentă la abraziune - pentru a se potrivi diferitelor condiții de podea.
Roți fixe de sarcină medie
Role rigide oferă o deplasare constantă, în linie dreaptă, oferind stabilitate și control direcțional pentru echipamentele care trebuie să parcurgă distanțe mai lungi fără reglaje frecvente ale direcției. Combinate în mod obișnuit cu rotile pivotante într-o configurație cu două fixe și două pivotante, acestea creează un amestec optim de stabilitate și manevrabilitate. Construite pentru a rezista la întreaga gamă de sarcini medii, aceste role oferă performanțe fiabile chiar și în condiții medicale, industriale sau logistice solicitante. Portofoliul nostru prezintă diferite variante de role fixe în intervalul de sarcină, inclusiv opțiuni de carcasă precum oțel presat greu sau oțel inoxidabil, opțiuni de roți precum poliamidă rezistentă la abraziune, benzi de rulare poliuretanice conductoare electric, anvelope elastice fără marcaje și multe altele.
Roți din oțel inoxidabil cu sarcină medie
Când rezistența la coroziune este la fel de importantă ca rezistența, roțile din oțel inoxidabil cu sarcină medie oferă soluția perfectă. Rezistente la substanțele chimice de curățare, umiditate și schimbări de temperatură, acestea sunt potrivite în special pentru medii critice pentru igienă sau bogate în umiditate, cum ar fi instalațiile de producție alimentară, spitalele și laboratoarele. Designul lor robust asigură o durată lungă de viață fără a compromite curățenia sau mobilitatea. Seria TENTE Alpha inox este un exemplu din portofoliul nostru de produse, oferind capacități de încărcare de până la 500 kg per roată, în funcție de dimensiune și configurație. Diametrele roților sunt disponibile de la 80 mm la 200 mm, cu opțiuni precum anvelope elastice vulcanizate fără marcaj sau cauciuc solid, poliamidă rezistentă la abraziune și multe altele pentru a se potrivi diferitelor condiții de podea. Carcasele sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând atât durabilitate, cât și rezistență la coroziune.
Domenii de aplicare pentru rotile cu sarcină medie
Role cu sarcină medie reprezintă o soluție versatilă pentru aplicații ecologice în sectoarele industriale, medicale și comerciale, unde atât rezistența, cât și mobilitatea sunt esențiale. În mediile de producție, acestea sunt o alegere fiabilă pentru aplicații precum echipamente de transport, cărucioare de producție, bănci de lucru mobile și multe altele care trebuie să transporte sarcini substanțiale fără a sacrifica manevrabilitatea. În logistică, acestea sunt adesea utilizate pe cuști cu role, paleți cu role, cărucioare de cumpărături și multe altele, asigurând o manipulare lină chiar și atunci când sunt încărcate complet. În medii critice pentru igienă, cum ar fi spitale, laboratoare și unități de producție alimentară, opțiuni precum roțile din oțel inoxidabil cu sarcină medie oferă rezistența necesară la coroziune și proprietățile ușoare de curățare pentru respectarea standardelor stricte. În spațiile comerciale, acestea acceptă rafturi mobile, unități de afișare, căruțe de catering și multe altele, oferind mișcare stabilă și controlată pe o varietate de suprafețe de podea. Prin selectarea combinației corecte de material de carcasă, banda de rulare a roților și tipul de rulment, roțile de sarcină medie pot fi adaptate pentru a funcționa fiabil pe orice, de la podele interioare lustruite până la suprafețe exterioare neuniforme - făcându-le un echipament universal pentru aplicații în care durabilitatea, adaptabilitatea și funcționarea lină nu sunt negociabile.