Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Număr material S4
990061096
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,01 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 125 mm și o lungime a butucului de 44 mm. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, are o lățime de 40 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu de ax cu diametrul de 12 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate și stabilitate ridicate.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Roata pivotantă Alpha Rola cu Blocare totală este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și rezistență structurală, iar sistemul de pivotare utilizează două curse de mingi pentru o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu rulment cu role de înaltă performanță, care suportă o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată din poliamidă, oferind aderență excelentă și protecție împotriva uzurii. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații industriale. Capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această roată ideală pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Roata Alpha este concepută pentru o gamă largă de utilizări, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg