Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Soluții de productivitate

Rotile și roțile noastre asigură o productivitate mai mare datorită caracteristicilor lor excepționale. Acestea facilitează, accelerează și automatizează procesele și reduc considerabil solicitarea utilizatorilor. Aflați mai multe în referințele clienților noștri conexe.

Soluții de productivitate
Noba_solutions_banner

Rotile căruciorului sprijină ridicarea ușoară și sigură, astfel încât centura continuă să se miște

linet_banner (2)

Rotile pentru paturi de spital la cerere — cu sistem de control comun

Customer_Mercura_1

150 kg pe cărucioare? Nicio problemă pentru roțile noastre motorizate

chep_banner (2)

Modul în care un rulant inovator pentru paleți îmbunătățește logistica într-un mod semnificativ — totul de la sine

barco_banner (2)

Împreună: Barco și TENTE aduc inovație în roțile motorizate cu E-Drive