Role de nivelare
Rola pivotantă 42 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu diametrul de 42 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 71 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 60 kg, iar capacitatea dinamică este de asemenea 60 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce face ca această rolă pivotantă să fie potrivită pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și stabilitate. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.
Rola pivotantă 50 mm
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale exigente, concepută pentru a oferi performanță și fiabilitate în diverse medii de lucru. Roata acestui produs are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a rolei pivotante este de 82 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport și mobilitate existente. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 280 kg, iar capacitatea dinamică este, de asemenea, de 280 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce demonstrează robustețea și stabilitatea acestei soluții. Footmaster este ideal pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru o gamă largă de aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate controlată și capacitate de încărcare semnificativă.
Rola pivotantă 63 mm
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță. Această rolă este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare liniștită și durabilă în condiții de utilizare intensă. Roata are un diametru de 63 mm și este proiectată pentru a suporta sarcini substanțiale în diverse medii de lucru. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport și mobilier industrial. Capacitatea de sarcină statică a rolei Footmaster este de 550 kg, asigurând stabilitate și siguranță în aplicații staționare. Din perspectiva capacității dinamice, roala poate suporta 550 kg la o viteză de 4 km/h și 550 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru deplasări controlate și sigure. Footmaster este recomandată pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, oferind versatilitate și fiabilitate în numeroase contexte industriale și comerciale.
Rola pivotantă 75 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu diametrul de 75 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 120 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 800 kg, iar capacitatea dinamică este de asemenea 800 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru transportul și manipularea sarcinilor grele. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în multiple domenii industriale și comerciale.
Rola pivotantă 75 mm
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță, fiind utilizată în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Roata componentă are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare liniștită și durabilă în condiții de lucru exigente. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm, dimensiune care permite o integrare flexibilă în diverse configurații de echipamente mobile și staționare. Capacitatea de încărcare statică a rolei Footmaster este de 800 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este, de asemenea, de 800 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru transportul și manipularea sarcinilor grele în medii industriale și comerciale. Această combinație de caracteristici tehnice face din Footmaster o soluție fiabilă și versatilă pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și capacitate de încărcare substanțială.
Rola pivotantă 75 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanță și fiabilitate în condiții de lucru exigente. Rulmentul cu role, umezit, asigură o funcționare lină și durabilă, permițând rotația ușoară și controlată a produsului. Roata din componență prezintă un diametru de 75 mm, dimensiune optimizată pentru echilibrul între mobilitate și stabilitate, fiind fabricată cu materiale de înaltă calitate pentru a rezista la uzura continuă. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm, ceea ce permite integrarea eficientă în diverse configurații de echipamente și sisteme. Capacitatea de încărcare statică și dinamică este de 1000 kg, cu o viteză de deplasare maximă de 3 km/h în regim dinamic, garantând siguranța și stabilitatea în operațiuni susținute. Footmaster este ideal pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și adaptabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.
Rola pivotantă 42 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu diametrul de 42 mm și este echipată cu rulment cu role, umezeit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Dimensiunea totală a înălțimii produsului este de 71 mm, permițând o integrare ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 50 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de asemenea 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații care necesită mobilitate controlată. Footmaster este recomandată pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate. Această rolă pivotantă combină design robust cu capacități de încărcare consistente, fiind o soluție ideală pentru aplicații care necesită mobilitate și stabilitate.
Rola pivotantă 42 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind o soluție robustă de mobilitate pentru echipamente și mobilier. Roata are un diametru de 42 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezeit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 71 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și suporturi. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 50 kg, iar capacitatea dinamică este de asemenea 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face adecvată pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.
Rola pivotantă 50 mm
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Roata este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare liniștită și durabilă în condiții de exploatare intensă. Diametrul roții este de 50 mm, dimensiune optimizată pentru echilibrul între mobilitate și stabilitate. Înălțimea totală a produsului este de 82,5 mm, ceea ce permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente și mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei Footmaster este de 250 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de asemenea 250 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, caracteristici care garantează performanțe fiabile în aplicații cu cerințe moderate de transport și manipulare. Aceste specificații tehnice fac din Footmaster o soluție versatilă și robustă pentru profesionali din sectoarele industrial și comercial care necesită mobilitate controlată și capacitate de încărcare consistentă.
Rola pivotantă 50 mm
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Roata este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Diametrul roții este de 50 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate bună și o distribuție eficientă a sarcinii. Înălțimea totală a ansamblului este de 82,5 mm, ceea ce permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente și mobilier. Capacitatea de sarcină statică a rolei este de 250 kg, iar capacitatea de sarcină dinamică este, de asemenea, de 250 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Aceste specificații de încărcare fac din Footmaster o soluție fiabilă pentru aplicații care necesită suport structural solid și performanță constantă în timp, fiind potrivită atât pentru mediile de producție, cât și pentru spațiile comerciale cu cerințe de mobilitate și flexibilitate.
Rola pivotantă 63 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu un diametru de 63 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Dimensiunea totală a produsului, măsurată în înălțime, este de 102 mm, ceea ce permite o integrare ușoară în diverse configurații de echipamente și sisteme. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 500 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este, de asemenea, de 500 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, garantând stabilitate și siguranță în operațiuni continue. Footmaster este ideal pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și robustețea sa în medii industriale și comerciale variate.
Rola pivotantă 50 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind o soluție robustă de mobilitate pentru echipamente și mobilier. Roata are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 82,5 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente și structuri. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 250 kg, iar capacitatea dinamică este, de asemenea, de 250 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face adecvată pentru transportul controlat al sarcinilor grele. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele de lucru, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru industriale, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii profesionale exigente.
Rola pivotantă 63 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de lucru exigente. Roata este fabricată cu diametrul de 63 mm și este echipată cu rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a acestei role pivotante este de 500 kg, iar capacitatea dinamică este, de asemenea, de 500 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face adecvată pentru transportul și manipularea sarcinilor grele. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în multiple domenii industriale și comerciale.
Rola pivotantă 63 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu diametrul de 63 mm și este echipată cu rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 500 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de asemenea 500 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face adecvată pentru transportul și manipularea sarcinilor grele. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.
Rola pivotantă 90 mm
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță, fiind proiectată pentru a suporta sarcini substanțiale în diverse medii de lucru. Această rolă este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung, reducând necesitatea de întreținere frecventă și garantând o fiabilitate superioară în condiții de utilizare intensă. Roata are un diametru de 90 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o mobilitate excelentă și o manevrabilitate ușoară, fiind potrivită pentru deplasarea controlată a echipamentelor grele. Înălțimea totală a ansamblului este de 132 mm, ceea ce permite o integrare eficientă în diverse configurații de echipamente și sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică și dinamică este de 1500 kg, cu o viteză de deplasare de 3 km/h, caracteristici care o recomandă pentru aplicații exigente precum construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale pentru operațiunile zilnice.
Rola pivotantă 50 mm
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu diametrul de 50 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezeit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 82 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică și dinamică este de 280 kg, cu o viteză maximă de deplasare de 3 km/h în regim dinamic, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații cu cerințe de rezistență ridicată. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele de lucru, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.
Rola pivotantă 63 mm
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță, fiind utilizată în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Roata acestei role pivotante are un diametru de 63 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de exploatare intensă. Înălțimea totală a rolei pivotante Footmaster este de 102 mm, dimensiune care permite o integrare flexibilă în diverse configurații de echipamente și structuri. Capacitatea de încărcare statică a acestei role pivotante este de 550 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este, de asemenea, de 550 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru transportul și manipularea sarcinilor grele în medii industriale și comerciale. Datorită acestor caracteristici tehnice robuste și fiabile, Footmaster se impune ca o soluție versatilă și eficientă pentru aplicații care necesită mobilitate și stabilitate în condiții de lucru exigente.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților de nivelare
Role de nivelare sunt o soluție hibridă de mobilitate concepută pentru aplicații care trebuie să fie mobile în timpul utilizării, dar să rămână complet stabile atunci când sunt staționare. Spre deosebire de rotile standard, aceste unități integrează un picior de nivelare încorporat care poate fi reglat manual pentru a asigura o poziționare sigură, fără vibrații și pentru a compensa suprafețele neuniforme ale podelei. Acest lucru le face deosebit de potrivite pentru aplicații care necesită repoziționare ocazională, dar sunt în mare parte staționare - cum ar fi mașinile și echipamentele de atelier, cum ar fi bancurile de lucru sau dulapurile de scule - eliminând necesitatea unor dispozitive suplimentare de transport pentru deplasarea și repoziționarea mașinilor grele și a mobilierului. Disponibile în diferite dimensiuni și capacități de încărcare, rotile de nivelare ajută la reducerea decalajului dintre flexibilitate și stabilitate, susținând o utilizare sigură, ergonomică și fiabilă.
La TENTE, colaborăm cu G-DOK de câțiva ani pentru a oferi clienților noștri rotile de nivelare de cea mai înaltă calitate. G-DOK este un brand consacrat pe piață și are un standard ridicat de calitate în ceea ce privește produsele proprii și partenerii săi de cooperare. În cadrul acestei colaborări operăm cu produse de marca proprie G-DOK „FOOT MASTER®”.
Rotile de nivelare Foot Master® oferă diverse avantaje:
Stand sigur și stabil - Odată ce aplicația a fost mutată în poziția dorită, piciorul de nivelare integrat este coborât pentru a ridica roata de pe sol. Acest lucru creează un suport ferm, amortizat de vibrații, care asigură stabilitate absolută în timpul utilizării staționare - chiar și pe suprafețe neuniforme.
Reglare ușoară a înălțimii - Roțile reglabile de nivelare a înălțimii permit nivelarea și stabilizarea precisă a unei aplicații fără a fi nevoie de unelte suplimentare. Piciorul poate fi ridicat sau coborât manual, făcându-l rapid și intuitiv pentru a compensa neregularitățile podelei sau pentru a atinge înălțimi ergonomice de lucru.
Durabilitate îmbunătățită - Construite din oțel călit și materiale rezistente la uzură, rotile de nivelare Foot Master® sunt construite pentru a rezista la utilizare solicitantă. Acest lucru nu numai că prelungește durata de viață a produsului, dar are ca rezultat și o performanță îmbunătățită a pivotării, chiar și sub sarcină sau în medii de mobilitate de înaltă frecvență.
Conductivitate certificată - Rotile de nivelare Foot Master® sunt disponibile ca versiuni conductoare pentru a proteja utilizatorii și dispozitivele electrice împotriva descărcării electrostatice.
Tipuri de roți de nivelare
Roțile de nivelare Foot Master® oferă un echilibru precis între mobilitate și stabilitate prin intermediul piciorului reglabil integrat. Disponibile în mai multe configurații, acestea sunt concepute pentru a satisface diverse nevoi de montare, asigurând în același timp performanțe optime pentru aplicații staționare și mobile deopotrivă. În funcție de cerințele aplicației dvs., aceste roți sunt oferite fie cu o montare a plăcii, fie cu o gaură pentru șuruburi. Fiecare soluție de montare aduce propriile sale avantaje funcționale - de la integrare compactă și instalare simplă la capacitate de încărcare mai mare. Mai jos sunt prezentate principalele tipuri de roți de nivelare din gama noastră și beneficiile specifice ale acestora.
Roți de nivelare pentru montarea plăcilor
La TENTE oferim diferite serii de produse de rotile de nivelare Foot Master®, dintre care patru sunt dotate cu o montare cu plăci - și anume, GD F, GDN F, GDR F și SGDN F. Rotile de nivelare pentru montare pe placă sunt proiectate pentru aplicații în care este necesară o conexiune largă și stabilă la structura de bază. Placa de montare plană distribuie sarcina uniform pe suprafață, ceea ce face ca acest tip să fie deosebit de potrivit pentru aplicații mai grele. Designul lor robust asigură o fixare sigură și o capacitate de încărcare mai mare, în timp ce piciorul de nivelare integrat permite reglarea precisă a înălțimii și stabilitatea fără vibrații în timpul utilizării staționare. Cea mai puternică roată de nivelare Foot Master® cu montare pe placă este seria GD F. Echipat cu o roată de 90 mm, acest rotor este capabil să manipuleze sarcini de până la 1500 kg pe fiecare.
Rotile de nivelare pentru montarea orificiilor șuruburilor
Trei din seria de roți de nivelare Foot Master® din portofoliul nostru oferă o montare cu orificiu pentru șuruburi - și anume seria GD S, GDN S și GDR S. Rotile de nivelare a orificiului pentru șuruburi sunt echipate cu un orificiu central de montare în carcasa roții, permițându-le să fie fixate în siguranță la aplicație folosind un singur șurub. Acest stil de montare oferă o soluție compactă, care economisește spațiu, făcându-l ideal pentru aplicații cu suprafețe de montare limitate sau unde integrarea discretă este o prioritate. La fel ca rotile de nivelare pentru montarea plăcilor, înălțimea poate fi reglată rapid și precis, prin rotirea roții de reglare sau a clichetului, fără a fi nevoie de unelte suplimentare.
Domenii de aplicare pentru rotile reglabile de nivelare
Role de nivelare reprezintă soluția ideală pentru aplicațiile în care sunt necesare poziționarea stabilă, amortizarea vibrațiilor și mobilitatea ocazională. Piciorul integrat permite ridicarea roții de pe podea, asigurând un suport sigur și nivelat pentru echipamentele sensibile - chiar și pe suprafețe neuniforme. Această combinație de mobilitate și rigiditate le face extrem de versatile într-o gamă largă de industrii.
În mediile de producție industrială, rotile de nivelare sunt utilizate pentru repoziționarea mașinilor, dispozitivelor și stațiilor tehnice, permițând configurarea flexibilă și întreținerea simplificată. Capacitatea lor de a oferi o bază stabilă după relocare îmbunătățește siguranța și fiabilitatea procesului. În cadrul sectorului medical, acestea sprijină mișcarea și plasarea sigură a echipamentelor de diagnosticare, a dispozitivelor de tratament și a stațiilor de lucru. Capacitatea de a bloca echipamentele la locul lor după transport sporește siguranța și confortul atât pentru personal, cât și pentru pacienți. În ateliere și garaje, roțile de nivelare facilitează deplasarea cărucioarelor de scule, a cadrelor de sprijin și a componentelor grele, facilitând accesul ergonomic și alinierea precisă în timpul lucrărilor de service sau asamblare. Depozitele și operațiunile logistice beneficiază de utilizarea lor pe unitățile de transport și stațiile de ambalare, unde echipamentele trebuie repoziționate ocazional, dar rămân stabile în timpul funcționării. În birouri, acestea permit configurarea ergonomică a birourilor, a stațiilor de lucru reglabile și a corpurilor mobile, asigurând atât flexibilitate, cât și stabilitate în medii dinamice.