Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale exigente, concepută pentru a oferi performanță și fiabilitate în diverse medii de lucru. Roata acestui produs are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a rolei pivotante este de 82 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport și mobilitate existente. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 280 kg, iar capacitatea dinamică este, de asemenea, de 280 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce demonstrează robustețea și stabilitatea acestei soluții. Footmaster este ideal pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru o gamă largă de aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate controlată și capacitate de încărcare semnificativă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
EAN
4031582413205
Număr material S4
990062068
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
70 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
280 kg
Capacitate de încărcare statică
280 kg
Înălțime totală
82 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,7 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
7 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
58 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
58 mm
Lungime placă
73 mm
Lățimea plăcii
73 mm
Furca
Culoare
Alb
Diametru cupolă
70 mm
Interferență pivotantă
122 mm
Offset
36 mm
Raza de pivotare
61 mm
Roată
Benză de rulare
25 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
25 mm
Lagăr
Rulment cu role, umezit
Roată
Negru
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene