Role pneumatice
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Avantajele roților pneumatice
Role pneumatice sunt proiectate pentru a oferi o absorbție excepțională a șocurilor și o mobilitate lină, chiar și pe suprafețe neuniforme sau exterioare. Anvelopele lor umplute cu aer amortizează încărcăturile împotriva vibrațiilor și impactului, protejând atât mărfurile transportate, cât și aplicația în sine. Acest lucru le face o alegere excelentă pentru aplicații în care confortul, siguranța încărcării și reducerea zgomotului sunt factori cheie.
Rotile pneumatice TENTE oferă diverse beneficii:
Absorbție superioară a șocurilor - Role pneumatice folosesc anvelope umplute cu aer pentru a amortiza sarcinile împotriva șocurilor și vibrațiilor. Acest lucru este ideal pentru transportul mărfurilor delicate sau a echipamentelor sensibile pe suprafețe neuniforme sau exterioare.
Funcționare lină și silențioasă - Banda de rulare moale și flexibilă reduce zgomotul de rulare și asigură o mișcare lină, chiar și pe teren accidentat. Acest lucru face ca rotile pneumatice să fie potrivite pentru medii sensibile la zgomot și pentru utilizarea pe suprafețe mixte.
Tracțiune excelentă pe suprafețe neuniforme - Cu profile de rulare blocate sau cu nervuri, roțile pneumatice mențin o aderență fiabilă pe căile exterioare, pietriș sau pardoseli neregulate. Acest lucru asigură o manevrare stabilă și controlată chiar și în medii dificile.
Protecția pardoselilor și a echipamentelor - Materialul moale al anvelopei ajută la minimizarea forțelor de impact, protejând atât obiectele transportate, cât și suprafețele pe care acestea se deplasează. De asemenea, distribuie greutatea pe o suprafață mai mare și aplică mai puțină presiune pe podea. Acest lucru previne deteriorarea podelelor și reduce uzura echipamentelor de manipulare.
Tipuri de roți pneumatice
Role pneumatice sunt disponibile în versiuni pivotante și fixe, cu benzi de rulare cu linie sau cu profil bloc, fiecare proiectată pentru a satisface cerințele specifice de mobilitate și suprafață. Mai jos sunt diferitele tipuri de roți pneumatice și avantajele lor cheie:
Roți pneumatice cu profil bloc
Rotile pneumatice cu profil bloc asigură tracțiune și stabilitate maximă pe suprafețe neuniforme, moi sau exterioare. Designul benzii de rulare asigură o aderență sigură atunci când navigați pe pietriș, iarbă sau teren accidentat, reducând riscul de alunecare sub sarcină. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații precum echipamentele de eliminare a deșeurilor, construcția containerelor și multe altele, unde mișcarea sigură pe suprafețe exterioare sau nepavate este esențială. Modelul Alpha este disponibil cu o roată pneumatică de 260 mm cu profil bloc. Folosind o carcasă pivotantă din tablă de oțel, acest rotor este capabil să manipuleze sarcini statice de până la 300 kg și sarcini de până la 150 kg la o viteză de 4 km/h.
Roți pneumatice cu profil de linie
Rotile pneumatice cu profil de linie sunt optimizate pentru rulare lină și stabilitate direcțională. Banda de rulare cu nervuri reduce rezistența la rulare, facilitând împingerea sau tractarea echipamentelor pe suprafețe exterioare ferme, cum ar fi căile pavate, asfaltul sau betonul. Aceste role sunt utilizate în mod obișnuit în logistica cu amănuntul și în mediile de depozitare, permițând deplasarea eficientă a încărcăturilor pe suprafețe industriale mixte. Modelul Alpha este disponibil cu o roată pneumatică de 200 mm cu profil de linie. Folosind fie o carcasă pivotantă din tablă de oțel, fie o carcasă fixă, această roată este capabilă să manipuleze sarcini statice de până la 150 kg și sarcini de până la 75 kg la o viteză de 4 km/h.
Roți fixe pneumatice
Roțile pneumatice fixe asigură urmărirea liniară și stabilitatea, făcându-le o alegere esențială pentru încărcăturile grele sau echipamentele care trebuie să parcurgă trasee previzibile. Împreună cu rotile pivotante la capătul opus al căruciorului sau echipamentului, acestea creează o combinație fiabilă pentru transportul ghidat. Alpha este disponibil cu carcasă fixă din tablă de oțel, cu o roată pneumatică de 200 mm cu profil de linie.
Roți pivotante pneumatice
Rotile pneumatice pivotante oferă o manevrabilitate excelentă, permițând aplicațiilor să navigheze în spații înguste și să schimbe direcția fără probleme, chiar și pe teren neuniform. Anvelopele lor umplute cu aer absorb șocurile și vibrațiile, protejând mărfurile sensibile în timpul manipulării. Sunt utilizate în mod obișnuit pe cuști cu role, sisteme post-logistice și echipamente mobile în aer liber. Modelul Alpha este disponibil cu o carcasă pivotantă din tablă de oțel, prevăzută fie cu o roată pneumatică cu profil de linie, fie cu profil bloc.
Domenii de aplicare pentru rotile pneumatice
Role pneumatice sunt utilizate oriunde este necesară absorbția șocurilor, reducerea zgomotului și mobilitatea lină pe teren neuniform. Anvelopele lor umplute cu aer protejează încărcăturile și echipamentele sensibile, făcându-le deosebit de valoroase pentru aplicații industriale și logistice. În medii industriale, rotile pneumatice sunt montate pe echipamente de eliminare a deșeurilor, unități de construcție a containerelor, unelte de construcție a mașinilor și multe altele, oferind un transport fiabil în curțile exterioare și pardoselile dure. Proprietățile lor de amortizare a vibrațiilor le fac, de asemenea, potrivite pentru producătorii de ceramică și sticlă, unde mărfurile delicate trebuie manipulate cu grijă. În aplicațiile logistice, roțile pneumatice asigură o manipulare lină a paleților și a cărucioarelor, a cuștilor cu role și a sistemelor post-logistice, susținând deplasarea sigură și eficientă a materialelor prin depozite, docuri de încărcare și zone de transport în aer liber.