Role cu flanșă
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 250 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare are o lățime de 75 mm și este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, fabricanți de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport, garantând performanță fiabilă în medii de lucru diverse și solicitante.
Roată 230 mm
Roata Novatech este o roată pentru cărucior concepută pentru aplicații industriale diverse, cu un diametru total de 230 mm și o lățime a benzii de rulare de 82 mm. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general, fiind ideală pentru medii cu cerințe ridicate de performanță și fiabilitate.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster fabricată din fontă, concepută pentru aplicații industriale exigente. Aceasta prezintă un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, oferind stabilitate și durabilitate în operațiuni continue. Banda de rulare este confecționată din poliuretan turnat, material care asigură aderență superioară și rezistență la uzură. Roata este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, sisteme de logistică poștală, cărucioure de producție și platformă, precum și echipamente de transport și manipulare în medii industriale diverse.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților cu flanșă
Role cu flanșă sunt proiectate pentru deplasarea ghidată pe șine și șine profilate, unde retenția laterală și poziționarea repetabilă sunt critice. Flanșa integrată oferă ghidare laterală care ajută la menținerea roții pe cale prin curbe și tranziții, reducând riscul de decolare și limitând sarcinile laterale la butuc. Roțile cu flanșă TENTE vin cu o varietate de avantaje cheie:
Capacități mari de încărcare - Portofoliul nostru include roți din poliamidă extra grele proiectate pentru utilizare industrială solicitantă. În combinație cu rulmenții cu bile de precizie, acestea susțin funcționarea lină sub sarcină și poziționarea repetabilă pe traseele ghidate.
Temperatură de funcționare Larg - În funcție de configurație, roțile noastre cu flanșă permit o funcționare fiabilă între -40° C și 80° C, permițând utilizarea în zone răcite și medii industriale mai calde atunci când interfața șinei este potrivită în mod corespunzător.
Montare proiectată - Role cu flanșă pot fi construite la comandă la cerere pentru a satisface nevoile dimensionale sau de interfață specifice (de exemplu, geometria flanșei, detaliile găurii/butucului), asigurând o aderență adecvată cu șina.
Tipuri de roți cu flanșă
TENTE oferă serii distincte de roți cu flanșă, adaptate deplasării ghidate pe șine și șine profilate. Gama cuprinde roți cu flanșă din poliamidă extra-grele cu rulmenți cu bile de precizie - disponibile pe mai multe diametre, cu construcții personalizate pentru interfețe specifice șinei - precum și variante de roți cu flanșă stânga/dreapta pentru sistemele de cărucioare ghidate în care cuplarea corectă a șinei și instalarea compactă sunt esențiale.
Roată cu flanșă MMP
O roată de ghidare a șinei grele pentru uz industrial. MMP este o roată cu flanșă din poliamidă cu rulmenți cu bile de precizie, disponibilă în Ø50-200 mm și nominală de până la 2.000 kg, în funcție de dimensiune. Funcționează în mod fiabil de la -40° C la +80° C și poate fi construit la comandă (de exemplu, geometria flanșei, găuri/butuc) pentru a se potrivi profilului și interfeței dvs. de șină. Utilizările tipice includ transportul ghidat pe șine fixe, unde capacitatea mare de încărcare, urmărirea repetabilă și stabilitatea dimensională sunt critice.
Roată cu flanșă ZJJ
Roata noastră cu flanșă ZJJ este proiectată pentru mișcarea ghidată a căruciorului în sistemele de cale ferată. ZJJ are o roată cu flanșă cu o singură cursă cu bile și este oferit în versiuni stânga/dreapta pentru cuplarea corectă a șinei. Această roată este utilizată în rolele noastre Stora walkway cu frâne laterale automate. Acestea folosesc o carcasă din oțel presat greu și pot fi configurate cu diferite opțiuni de montare - placă, orificiu pentru șuruburi și fitinguri pentru tijă. Roțile Stora walkway cu roată integrată cu flanșă sunt utilizate în mod obișnuit cu un diametru al roții de 160 mm, permițând o capacitate de încărcare de 160 kg pe roată.
Domenii de aplicare pentru roți cu flanșă
Role cu flanșă sunt selectate oriunde mișcarea trebuie ghidată pe șine sau șine profilate. În comerțul cu amănuntul, acestea ajută cărucioarele de cumpărături să rămână sigure pe călătorii și pe căile definite. În intralogistică și producție, acestea susțin sisteme automate de navetă și sisteme AGV grele ghidate pe cale ferată, precum și cărucioare de producție și platformă și linii de construcție a containerelor - oferind urmărire fiabilă, poziționare repetabilă și mișcare lină de-a lungul rutelor fixe. De asemenea, sunt utilizate pe echipamentele de eliminare a deșeurilor atunci când coșurile sau transportatorii rulează de-a lungul ghidajelor de podea sau deasupra capului. Pentru performanțe fiabile, asociați roata cu o carcasă adecvată - dacă este necesar - și asigurați-vă că interfața șinei este potrivită corect, deoarece durabilitatea generală depinde de sistemul complet de rulare.