Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată pentru caster fabricată din fontă, concepută pentru aplicații industriale exigente. Aceasta prezintă un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, oferind stabilitate și durabilitate în operațiuni continue. Banda de rulare este confecționată din poliuretan turnat, material care asigură aderență superioară și rezistență la uzură. Roata este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, sisteme de logistică poștală, cărucioure de producție și platformă, precum și echipamente de transport și manipulare în medii industriale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Atributele de bază
Tip
Roată
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
9,04 kg
Nume produs
Novatech
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
5
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
80 mm
Diametrul găurii de montare
15 mm
Diametrul Cerc de găuri
112 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
250 mm
Potrivit pentru
komatsu
Lagăr
Roată cu flanșă
special-features-image