- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
- Roți după tipul de rulment
-
Rulment cu role
Roți cu Rulmenți cu Role
Roată 100 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, caracterizată prin construcție robustă și performanță fiabilă. Roata prezintă un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, fiind echipată cu un rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, combinație care asigură rezistență și aderență optimă. Axul roții dispune de un orificiu de 12 mm pentru montare, iar lungimea butucului este de 34,9 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale diverse.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând o aderență optima si durabilitate in diverse aplicații. Roata este echipata cu un rulment cu role care permite o rotație fluidă si eficienta. Axul prezintă un diametru de gaura de 12 mm, iar lungimea butucului este de 48 mm, facilitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru schele, cărucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in aplicații comerciale si industriale diverse.
Roată 100 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de 35 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 44,4 mm, iar orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu role care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante si mobilier pentru magazine, fabricata din polipropilena cu un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 34 mm. Banda de rulare este confectionata din material identic cu corpul rotii, asigurand o uniformitate structurala. Roata este echipata cu un rulment cu role si prezinta o lungime a butucului de 44,4 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii care necesita mobilitate controlata si stabilitate in medii comerciale.
Roată 125 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custile rulante si in mobilierul pentru magazine, avand un diametru de 125 mm si o latime a benzii de rulare de 40 mm. Corpul rotii este confectionat din polipropilena, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului rotii. Axul rotii prezinta un orificiu de 12 mm diametru, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Roata este echipata cu un rulment cu role care asigura o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale cu cerinte de mobilitate controlata.
Roată 125 mm
Roata Basetech este o roata pentru castor cu diametru de 125 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale. Corpul rotii este fabricat din polipropilena, material rezistent si durabil, iar banda de rulare, cu o latime de 40 mm, este identica cu materialul corpului rotii, asigurand o uzura uniforma si o functionare optima. Rulmentul cu role integrat in hub-ul de 48 mm lungime permite o rotatie fluidă si eficienta. Axa rotii dispune de un orificiu de diametru 12 mm pentru fixarea pe suportul castor-ului. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 400 kg, ceea ce o face ideala pentru transportul de sarcini grele, in timp ce capacitatea dinamica este de 200 kg la o viteza de 4 km/h, garantand stabilitate si siguranta in deplasarea controlata a echipamentelor mobile.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu un rulment cu role care permite o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 58 mm și un diametru al găurii de ax de 15 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm, echipată cu rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând aderență și rezistență în diverse condiții de utilizare. Roata prezintă o lungime a butucului de 58 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 15 mm, fiind compatibilă cu sisteme standard de montare. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și diverse echipamente de transport.
Roată 260 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametrul de 260 mm și lățimea benzii de rulare de 85 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 74 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o bandă de rulare din anvelopă pneumatică cu profil bloc, care asigură o aderență optimă și o distribuție uniformă a sarcinii. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate în condiții de exploatare intensă.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametru de 400 mm și lățime de anvelope de 100 mm. Anvelopa pneumatică cu profil bloc asigură o aderență și o amortizare optimă pentru diverse aplicații. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație fluidă și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de osie de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate.
Roată 260 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 260 mm și o lățime a benzii de rulare de 85 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, care asigură o aderență și o durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 300 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de mobilitate și stabilitate.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, asigurând o aderență și o durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de mobilitate și transport.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Banda de rulare este confecționată din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, care asigură aderență și durabilitate în diverse aplicații. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un ax cu diametrul găurii de 15 mm, iar lungimea butucului este de 58 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru sisteme AMR, sisteme navete automatizate, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de castor, fabricată din poliamidă cu un diametru de 125 mm și o lungime a butucului de 58 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, prezintă o lățime de 40 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 15 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 100 mm
Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din material hibrid cu umezire, echipata cu rulment cu role pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 100 mm, iar banda de rulare din poliamida are o latime de 36 mm, asigurând o suprafață de contact adecvata. Butucul roatii prezinta o lungime de 44 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm, permitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 320 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 125 mm
Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, cu diametru de 125 mm si latime banda de rulare de 36 mm, echipata cu rulment cu role pentru o functionare optima. Butucul roatii are o lungime de 44 mm, iar orificiul pentru ax prezinta un diametru de 12 mm, permitand o montare sigura si stabila. Banda de rulare este confectionata din poliamida, material rezistent si durabil, in timp ce corpul roatii este realizat din umezire cu material hibrid, asigurandu-se astfel o combinatie optima intre flexibilitate si rezistenta. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 400 kg, iar capacitatea dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 200 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu rulment cu role și anvelopă pneumatică cu profil linie. Diametrul roții este de 200 mm, iar lățimea benzii de rulare măsoară 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Aceste caracteristici tehnice o fac potrivită pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și stabilitate.
Roată 80 mm
Roata Puretech este o roată pentru cărucior cu diametru de 80 mm, dotată cu bandă de rulare din cauciuc solid negru cu lățimea de 30 mm și corp din tablă de oțel. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 44,4 mm, cu orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este destinată utilizării în aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioară de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante si mobilier pentru magazine, fabricata din polipropilena cu un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 34 mm. Banda de rulare este confectionata din material identic cu corpul rotii, asigurand durabilitate si coeziune structurala. Roata este echipata cu rulment cu role pentru o functionare optima si prezinta o lungime a butucului de 44,4 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 250 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h, caracteristici care o recomanda pentru aplicatii industriale si comerciale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 125 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in casterele rulante, fabricata din polipropilena cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Axul prezinta un orificiu de 12 mm diametru, iar lungimea butucului este de 48 mm. Roata este echipata cu rulment cu role si banda de rulare identica cu corpul rotii. Capacitatea de incarcare statica este de 400 kg, iar capacitatea dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii in cuseti rulante si mobilier de prezentare pentru magazine, oferind performante fiabile in medii comerciale si industriale.
Roată 125 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custuri rulante si mobilier pentru standuri de prezentare in magazine, caracterizata prin diametrul de 125 mm si latimea benzii de rulare de 40 mm. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu role si prezinta un corp din polipropilena, iar banda de rulare este realizata din acelasi material ca si corpul rotii. Capacitatea de incarcare statica este de 400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatiile de transport si mobilitate in mediile comerciale.
Roată 80 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante si mobilier pentru magazine, fabricata din polipropilena cu un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 34 mm. Banda de rulare este confectionata din material identic cu corpul rotii, asigurand durabilitate si coeziune structurala. Roata este echipata cu rulment cu role pentru o functionare optima si fluida. Axul central prezinta un orificiu de fixare cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm, permitand o integrare versatila in diverse sisteme de castoare. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 250 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatii comerciale si industriale de intensitate medie.
Roată 100 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante, mobiliier si standuri de prezentare pentru magazine, cu un diametru de 100 mm si o latime a benzii de rulare de 36 mm. Corpul rotii este confectionat din polipropilena, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului. Roata este echipata cu un rulment cu role si prezinta o lungime a butucului de 44,4 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 320 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 160 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale care necesita mobilitate controlata si fiabilitate.
Roată 100 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, caracterizată prin dimensiuni precise și performanțe de încărcare ridicate. Roata prezintă un diametru de 100 mm, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic având o lățime de 32 mm, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Corpul roții este fabricat din polipropilență, material ușor și rezistent, iar rulmentul cu role garantează o rotație lină și eficientă. Axul dispune de o gaură de diametru 12 mm pentru fixare, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate și stabilitate.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților cu rulment cu role
Rulmenții cu role sunt un membru de bază al familiei rulmenților rulanți și un pilon în sistemele de mobilitate. Spre deosebire de rulmenții simpli care se bazează pe contactul glisant, aceștia folosesc role cilindrice care rulează între un inel interior și exterior. Acest contact de rulare reduce frecarea, permițând o mișcare mai lină și o forță de separare mai mică sub sarcină. Datorită înălțimii lor relativ scăzute de construcție, acestea combină un design compact cu o capacitate impresionantă de transport a încărcăturii. Roțile cu rulmenți TENTE vin cu o varietate de avantaje:
Rezistență redusă la rulare - Contactul de linie al rolelor cilindrice minimizează frecarea dintre inele, astfel încât sarcinile grele încep să se miște cu mai puțin efort și să mențină impulsul cu mai puține vârfuri de împingere/tragere. Acest lucru sprijină funcționarea eficientă din punct de vedere energetic și reduce presiunea asupra utilizatorilor.
Capacitate mare de încărcare - Rulmenții cu role răspândesc forțele pe mai multe role, oferind suport radial robust, fără deformări excesive. Aceasta înseamnă că roțile rulmenților cu role gestionează în mod fiabil greutăți substanțiale - ideale pentru transportul cu viteză redusă, unde capacitatea și stabilitatea sunt pe primul loc.
Durată de viață ridicată, întreținere redusă - Unitățile de rulmenți unși din fabrică funcționează fără probleme pentru perioade lungi de timp în condiții normale. Cu opțiuni adecvate de etanșare și re-lubrifiere, roțile cu rulment cu role mențin performanțe constante și reduc întreținerea neplanificată.
Înălțime de instalare eficientă a spațiului - În comparație cu alte tipuri de rulmenți rulanți, modelele de rulmenți cu role pot obține o înălțime de încorporare mai mică, contribuind la menținerea profilelor echipamentelor compacte. Obțineți stabilitate și rezistență fără a sacrifica spațiul liber sau constrângerile generale de proiectare.
Tipuri de roți cu rulmenți cu role
Roțile cu Rulment cu role sunt disponibile într-o varietate de modele, fiecare optimizată pentru condiții specifice de funcționare și priorități de performanță. La TENTE, fabricăm roți cu rulment cu role în diferite opțiuni de materiale și niveluri de duritate ale benzii de rulare. Portofoliul nostru include, de asemenea, roți cu rulmenți cu role amortizate sau inoxidabile. Mai jos sunt câteva dintre tipurile de roți cu rulmenți cu role utilizate în mod obișnuit și avantajele acestora:
Roți din cauciuc solid cu rulmenți cu role
Pentru transportul cu viteză redusă, care necesită, de asemenea, amortizarea șocurilor și îngrijirea podelei, roțile din cauciuc solid cu rulment cu role îmbină o bandă de rulare compatibilă cu rularea ușoară sub sarcină. Seria TENTE PVR combină un centru de roți din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc solid cu un rulment integrat cu role, oferite într-o varietate de diametre ale roților de până la 250 mm. Acest design al roții ajută la reducerea efortului de pornire în timp ce netezește vibrațiile pe podele mai dure.
Roți poliuretanice cu rulmenți cu role
Când eficiența și rezistența la uzură sunt priorități, roțile din poliuretan cu rulment cu role sunt o alegere puternică. O linie de produse reprezentativă din gama noastră sunt roțile UAR. Acestea utilizează un centru de roți din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan și un rulment cu role, acoperind dimensiuni populare de la 80 la 200 mm. Pentru medii umede sau umede, seria UAD strâns legată utilizează un rulment cu role inoxidabile - permițând spălări frecvente și oferind rezistență la coroziune - păstrând în același timp aceeași familie de rulare din poliuretan și aceeași gamă de dimensiuni.
Roți din Poliamidă cu rulment cu role
Pentru rigiditate maximă și înălțime compactă de construcție, roțile din poliamidă cu rulment cu role asigură o densitate mare de sarcină cu întreținere simplă. În selecția noastră, seria de roți UOR iese în evidență ca un exemplu notabil. UOR este o roată din poliamidă dintr-o singură bucată prevăzută cu rulment cu role, cu diametre ale roților cuprinse între 80 mm și 200 mm și o gamă largă de opțiuni de butuc/axă. Aceste roți sunt o alegere robustă în cazul în care se dorește o funcționare precisă și dură, iar funcționarea corectă, precum și absorbția maximă a șocurilor nu sunt necesare.
Domenii de aplicare pentru roți cu rulmenți cu role
Roțile cu rulment cu role sunt cele mai potrivite pentru echipamentele și mașinile care funcționează la viteze mici de deplasare - în jur de 4 km/h. Acestea asigură rulare lină, cu efort redus, sub sarcini grele, dar nu sunt proiectate pentru utilizare de mare viteză. Acest lucru le face ideale pentru echipamente grele de transport, cărucioare de producție și platformă și cărucioare profesionale de curățare, unde stabilitatea, capacitatea și manipularea ușoară contează mai mult decât manevrarea rapidă. De asemenea, sunt comune în comerțul cu amănuntul și logistică - de exemplu în aplicații precum cuști cu role, dispozitive de magazine/afișare și cărucioare pentru cumpărături - unde o construcție compactă, capacitate mare de încărcare și rezistență redusă la rulare sunt esențiale.