Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in casterele rulante, fabricata din polipropilena cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Axul prezinta un orificiu de 12 mm diametru, iar lungimea butucului este de 48 mm. Roata este echipata cu rulment cu role si banda de rulare identica cu corpul rotii. Capacitatea de incarcare statica este de 400 kg, iar capacitatea dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii in cuseti rulante si mobilier de prezentare pentru magazine, oferind performante fiabile in medii comerciale si industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
POR125x40-Ø12 HL48 natur
EAN
4031582410419
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,2 kg
Nume produs
Basetech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
48 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă