- Acasă
- Role și roți
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
-
Balamale pentru mobilier
Balamale pentru mobilier
Protejați pardoselile și reduceți zgomotul: glișierele pentru mobilier TENTE permit mișcarea lină, fără zgârieturi, cu instalare ușoară. Potrivite pentru lemn, gresie, covor și alte tipuri de pardoseli.
Filtre active:
Nu a fost găsit niciun produs.
Frequently Asked Questions
Balamale pentru mobilier oferă un punct fix de contact cu solul sub mobilier, permițând repoziționarea obiectelor prin alunecare, nu prin rulare pe role. Balamale pentru mobilier TENTE utilizează polipropilenă pentru versiunile destinate suprafețelor moi, în timp ce versiunea pentru suprafețe dure are o bază din PTFE. Acestea pot reprezenta o alegere practică în cazul în care mobilierul necesită suport stabil cu mișcare ocazională, inclusiv pe suprafețe cu mochetă sau alte tipuri de pardoseli adecvate.
Balamale pentru mobilier TENTE din această gamă sunt montate folosind o tijă metalică cu inel de siguranță. Dimensiunea specifică a tijei este de 11 x 20 mm, astfel încât punctul de montare din mobilier trebuie să fie compatibil cu aceste dimensiuni și să asigure o fixare sigură. Alinierea corectă și o structură adecvată a mobilierului ajută glișierul să se fixeze ferm și uniform, asigurând un contact stabil cu pardoseala în timpul staționării și repoziționării.
Pentru balamale pentru mobilier TENTE din această gamă, capacitatea de încărcare specificată este de 30 kg per glișier. Atunci când selectați cantitatea corectă, luați în considerare greutatea totală a mobilierului împreună cu conținutul acestuia și modul în care această greutate este distribuită uniform pe punctele de sprijin. Încărcarea neuniformă poate pune mai multă forță pe balamale pentru mobilier individuale, astfel încât aplicația reală și aranjamentul de montare ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare.
Glișierele pentru mobilier TENTE din această gamă au o înălțime totală de 33 până la 39 mm, în funcție de versiunea de pardoseală selectată. Variantele din polipropilenă pentru pardoseli moi au o înălțime totală de 33 mm, în timp ce versiunea pentru pardoseli dure cu bază din PTFE are o înălțime de 39 mm. Această dimensiune trebuie luată în considerare la planificarea înălțimii mobilierului, a spațiului liber și a alinierii tuturor punctelor de sprijin. De asemenea, poate afecta modul în care mobilierul se poziționează în raport cu unitățile adiacente.
Balamale pentru mobilier pot fi selectate în locul rolelor atunci când mobilierul necesită un suport stabil și doar repoziționare ocazională, mai degrabă decât mișcare frecventă de rulare. Acestea sunt deosebit de relevante pentru mobilierul utilizat pe pardoseli moi, cum ar fi covorul, deși sunt disponibile și variante adecvate pentru pardoseli dure. Alegerea ar trebui să ia în considerare cât de des se mișcă mobilierul, suprafața pardoselii, sarcina și aranjamentul de montare necesar.
Pentru pardoselile din piatră naturală, balamale pentru mobilier ar trebui selectate cu o atenție deosebită acordată finisajului suprafeței și sensibilității pietrei. O versiune pentru pardoseli dure cu bază din PTFE poate fi potrivită, dar compatibilitatea poate varia în funcție de suprafețele lucioase, sigilate sau netratate. Mențineți zona de contact curată, deoarece particulele de nisip capturate pot crește riscul de zgâriere și testați glișierul pe o zonă puțin vizibilă înainte de utilizarea pe o suprafață mai largă.
Pentru pardoselile din lemn netratat, alegeți balamale pentru mobilier cu atenție, deoarece suprafețele naturale, nefinisate pot fi mai sensibile la urmele de contact sau decolorare. Versiunea TENTE pentru pardoseli dure utilizează o bază din PTFE, dar compatibilitatea cu pardoseala ar trebui totuși verificată înainte de utilizarea pe scară mai largă. Agenții de curățare și starea lemnului pot influența, de asemenea, rezultatul, astfel încât testarea pe o zonă discretă este recomandată pentru pardoselile sensibile.
Gama noastră de produse include balamale pentru mobilier pentru pardoseli dure cu corp din polipropilenă și bază din PTFE. Această versiune este concepută pentru a oferi o suprafață de contact de alunecare adecvată pe pardoseli dure, asigurând în același timp o poziționare stabilă a mobilierului. La selecție, luați în considerare finisajul pardoselii, sarcina, dimensiunile de montare și cât de des va fi repozitionat mobilierul, în special acolo unde suprafața este delicată sau se marchează ușor.
Gama noastră de produse include glișiere pentru mobilier din polipropilenă, concepute pentru pardoseli moi. Versiunea standard pentru pardoseli moi este potrivită pentru aplicații precum zone de mobilier cu mochetă, iar o versiune din polipropilenă conductivă electric este de asemenea disponibilă acolo unde se aplică cerințe de control al electricității statice. Selecția ar trebui să țină cont și de capacitatea de încărcare necesară, dimensiunile de montaj și dacă este necesară performanță conductivă în aplicație.
Balamale pentru mobilier pot ajuta la reducerea riscului de pătare a pardoselii prin utilizarea polipropilenei sau a unei baze de contact din PTFE în loc de o bandă de rulare din cauciuc care poate cauza decolorări de contact după perioade lungi de staționare. Rezultatul efectiv depinde totuși de materialul și finisajul pardoselii. Pardoselile naturale netratate și agenții de curățare agresivi pot crește riscul de modificări vizibile, astfel încât compatibilitatea ar trebui verificată pentru suprafețele sensibile.
Glișierele pentru mobilier TENTE folosesc polipropilenă, cu o bază din PTFE pentru versiunea destinată suprafețelor dure. Rezistența la agenții de curățare depinde de produsul de curățare în sine, de concentrația sa, de timpul de contact, de temperatură și de alte condiții de mediu. Deoarece amestecurile chimice se pot comporta diferit, compatibilitatea ar trebui verificată atunci când se folosesc agenți de curățare agresivi sau specializați. Acest lucru este deosebit de important dacă finisajul pardoselii este, de asemenea, sensibil la substanțe chimice.
Balamale pentru mobilier conductive electric sunt relevante acolo unde sarcina statică trebuie să fie disipată ca parte a conceptului de control ESD al aplicației. Gama TENTE include un glișier din polipropilenă conductivă pentru pardoseli moi. Dacă această versiune este necesară depinde de cerințele electrice ale mobilierului și de mediul său de funcționare, astfel încât sistemul complet, proprietățile pardoselii și măsurile ESD aplicabile ar trebui luate în considerare împreună.
Glișierele pentru mobilier TENTE din această gamă sunt specificate conform EN 12529. Această referință standard trebuie considerată împreună cu capacitatea de încărcare declarată a produsului, dimensiunile, materialul și compatibilitatea cu tipul de pardoseală atunci când se selectează un glișier pentru o aplicație specifică de mobilier. În cazul în care se aplică cerințe suplimentare de proiect, pentru locul de muncă sau ESD, acestea trebuie, de asemenea, verificate separat pentru ca configurația selectată să se potrivească cu instalația completă.