- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după materialul carcasei
-
Oțel inoxidabil
Role din Oțel Inoxidabil
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, și incorporează un rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și stabilă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu un rulment cu role din inoxidabil care oferă o durată de viață extinsă și performanțe fiabile. Banda de rulare a roții este identică cu corpul acesteia, asigurând o uniformitate structurală și o distribuție optimă a forțelor. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea dinamică atinge 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații intensive. Produsul este ideal pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și robustă pentru diverse industrii.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu role inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 800 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din oțel inoxidabil greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă care oferă stabilitate și ușurință în exploatare. Rulmentul cu role din inoxidabil garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații intensive. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind performanță fiabilă în condiții variate de operare.
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport industrial echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii agresive sau cu cerințe stricte de igienă. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții pentru o uzură uniformă și o performanță optimă. Rulmentul simplu utilizat în construcția roții permite o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică atinge 500 kg la o viteză de 4 km/h, oferind performanțe fiabile în aplicații continue. Rola fixă Alpha stainless este ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, fiind o alegere versatilă pentru industrii diverse.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu sistem de fixare prin orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil mediu și dispune de lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și lagăr simplu, având diametrul de 125 mm. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat cărucioarelelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și cărucioarelelor profesionale de curățenie.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila stainless este echipată cu sistem de fixare prin orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil mediu și dispune de lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat cărucioarelelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și cărucioarelelor profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil mediu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare de lungă durată. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat cărucioarelelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și cărucioarelelor profesionale de curățenie.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, mediu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată este ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 160 mm
Rola pivotantă cu centrală Alpha, cu blocare totală, este echipată cu o placă cu blocare centrală care asigură fixarea sigură și stabilă. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, greu, și dispune de două curse de mingi pentru o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind rezistență și durabilitate. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură aderență optimă și o funcționare silențioasă. Rulmentul cu bile de precizie, inoxidabil, garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă a produsului. Înălțimea totală a rolei este de 200 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse aplicații industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, ceea ce face ca această rolă să fie adecvată pentru aplicații cu sarcini grele. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la o viteză de 4 km/h, parametru esențial pentru operațiunile continue și pentru asigurarea unei performanțe fiabile în medii de lucru exigente.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 160 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Alpha este echipată cu o placă cu blocare centrală care asigură fixarea sigură și controlul direcției. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, și dispune de două curse de mingi pentru o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă rezistentă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată care oferă aderență optimă și protejează suprafețele delicate. Rulmentul cu bile de precizie, sigilat, garantează funcționarea silențioasă și întreținerea redusă. Roata are un diametru de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale solicitante.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie, inoxidabil. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de carcasă fabricată din oțel inoxidabil, greu, care asigură rezistența și durabilitatea în condiții dificile de exploatare. Roata este construită cu corp din poliamidă și bandaj din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil pentru funcționare silențioasă și fiabilă pe termen lung. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, făcând-o potrivită pentru aplicații industriale care necesită manevrarea sarcinilor grele cu precizie și stabilitate.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie pentru o rotire lină. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și durabilitate în condiții industriale exigente. Roata dispune de un corp din aluminiu și o bandă de rulare din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare fluidă și fiabilă pe termen lung. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale care necesită performanțe ridicate și rezistență la solicitări mecanice intense.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu role inoxidabil, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu role inoxidabil, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată care garantează o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate. Rulmentul cu role, inoxidabil oferă rezistență superioară la coroziune și funcționare de lungă durată. Roata are un diametru de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, oferind o rulare silențioasă și protecție pentru suprafețe. Lagărul roții este un rulment cu bile de precizie, sigilat, garantând performanțe înalte pe termen lung. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a rolei este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale exigente.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, sigilat, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 80 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment simplu, având un diametru de 80 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților din oțel inoxidabil
Role de oțel inoxidabil sunt proiectate pentru medii în care durabilitatea și rezistența la coroziune sunt critice. Construite din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistă umezelii, substanțelor chimice și curățării frecvente, făcându-le ideale pentru industriile cu cerințe stricte de igienă sau utilizare în aer liber. Indiferent dacă este vorba de producția de alimente, asistență medicală sau medii industriale, roțile din oțel inoxidabil oferă o mișcare lină și fiabilă, menținând în același timp rezistența și aspectul lor.
Roțile TENTE din oțel inoxidabil oferă diverse beneficii:
Rezistență la coroziune - Role de oțel inoxidabil sunt foarte rezistente la rugină și coroziune, chiar și atunci când sunt expuse la umiditate, agenți de curățare sau medii dure.
Igiena imperioasă - Suprafețele lor netede, neporoase pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință, contribuind la menținerea standardelor stricte de igienă.
Rezistență dovedită - Role de oțel inoxidabil sunt puternice și pot suporta sarcini grele fără a compromite performanța. Acestea oferă atât fiabilitate, cât și stabilitate pentru aplicații solicitante.
Versatilitate - Disponibile cu o gamă de materiale pentru roți, inclusiv cauciuc rezistent la căldură și poliuretan, rotile TENTE din oțel inoxidabil se adaptează diferitelor suprafețe și cerințe.
Rezistență la căldură - Role de oțel inoxidabil cu roți rezistente la căldură își mențin forma, capacitatea de încărcare și mișcarea lină, chiar și în condiții extreme.
Tipuri de roți din oțel inoxidabil
Role de oțel inoxidabil sunt disponibile în diferite modele pentru a satisface cerințele specifice unei game largi de aplicații - de la producția de alimente critice pentru igienă până la utilizarea industrială grea. Fiecare tip este construit pentru a oferi avantaje unice, combinând rezistența la coroziune și spălarea cu performanțe fiabile și mobilitate lină. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți din oțel inoxidabil și beneficiile lor cheie:
Roți din oțel inoxidabil pentru sarcini grele
Rotile din oțel inoxidabil pentru sarcini grele sunt construite pentru aplicații solicitante care necesită atât rezistență, cât și rezistență la coroziune. Fabricate din oțel inoxidabil robust, acestea asigură o mișcare lină și fiabilă chiar și la sarcini grele de până la 500 kg. Aceste role sunt ideale pentru medii industriale, de producție alimentară și logistică în care igiena și durabilitatea sunt esențiale.
Role din oțel inoxidabil de înaltă temperatură
Aceste role sunt proiectate pentru a rezista la căldură extremă, făcându-le perfecte pentru brutării, autoclave și alte aplicații la temperaturi ridicate. Dispunând de materiale rezistente la căldură pentru roți, cum ar fi cauciucul duroplastic sau rezistent la căldură, acestea mențin rularea lină și integritatea structurală chiar și până la 250° C sau 280° C, cu vârfuri pe termen scurt până la 310°C.
Roți pivotante din oțel inoxidabil
Roțile pivotante din oțel inoxidabil oferă o rotație completă la 360° pentru o manevrabilitate fără efort. Acestea combină rezistența la coroziune cu mișcarea lină și flexibilă, făcându-le ideale pentru aplicații în sănătate, catering și camere curate.
Roți din oțel inoxidabil cu frâne
Aceste role combină funcționalitatea fiabilă de blocare cu rezistența la coroziune și beneficiile igienice ale oțelului inoxidabil. Suprafețele lor netede și ușor de curățat le fac ideale pentru medii care necesită spălare frecventă, cum ar fi procesarea alimentelor sau facilitățile medicale, în timp ce mecanismul de blocare integrat asigură că echipamentul rămâne în siguranță la locul său atunci când este necesar.
Domenii de aplicare pentru rotile din oțel inoxidabil
Role de oțel inoxidabil sunt utilizate într-o gamă largă de industrii în care igiena, durabilitatea și rezistența la coroziune sunt esențiale. În domeniul asistenței medicale, acestea se găsesc frecvent pe căruțe de sterilizare, cărucioare pentru camere curate, cărucioare pentru medicamente și cărucioare pentru alăptare, unde mișcarea fiabilă și curățarea ușoară sunt cruciale. În medii industriale, rotile din oțel inoxidabil sunt ideale pentru echipamente de transport, cărucioare de producție și platformă și cărucioare profesionale de curățare. Rezistența lor la umiditate și substanțe chimice le face potrivite pentru medii dure, cum ar fi prelucrarea alimentelor sau fabricarea chimică. În mobilier și aplicații mobile, acestea sunt utilizate pe căruțe de catering, cuști cu role, sisteme de livrare a mesei și alte echipamente care necesită o combinație de igienă, durabilitate și mobilitate lină. Indiferent de segment, rotile din oțel inoxidabil oferă mobilitate lină și performanță constantă, chiar și în condiții dificile.