Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Alpha stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată mediilor exigente, cu aplicabilitate în cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, în construcția de containere, în sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, în tehnologia de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, în construcția de mașini și în echipamentele de transport. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare stabilă și sigură pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil, greu, și este prevăzută cu un rulment de pivotare cu două curse de mingi, care permite rotirea precisă și uniformă a roții. Roata are un diametru de 160 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie. Banda de rulare este din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la o viteză de 4 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8477UFD160P63
EAN
4031582354935
Număr material S4
990035538
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,48 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
334 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
167 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
30 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
46 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Alpha stainless
8470UFD160P63

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și o carcasă din oțel inoxidabil greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, montată pe un rulment cu role din inoxidabil, ceea ce garantează o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este realizat din poliamidă, material ușor și rezistent, care contribuie la performanța generală a sistemului. Înălțimea totală a rolei este de 200 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea dinamică atinge 300 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de transport. Această rolă este ideală pentru utilizare în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind fiabilitate și performanță în diverse domenii industriale și comerciale.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077YGP125R05-28x40

Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru aplicații profesionale care necesită manevrabilitate și fixare sigură. Fitingul este realizat dintr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o montare robustă în structura echipamentului. Carcasa are o construcție din poliamidă, iar rotirea este susținută de un rulment cu două curse de mingi, ce permite o mișcare pivotantă fluidă și stabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă, conductivă electric, caracteristici utile în medii unde trebuie controlată electricitatea statică. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm, valoare relevantă pentru integrarea în ansambluri cu spațiu de montaj limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg