Role rezistente
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport industrial echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii agresive sau cu cerințe stricte de igienă. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții pentru o uzură uniformă și o performanță optimă. Rulmentul simplu utilizat în construcția roții permite o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică atinge 500 kg la o viteză de 4 km/h, oferind performanțe fiabile în aplicații continue. Rola fixă Alpha stainless este ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, fiind o alegere versatilă pentru industrii diverse.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare din material identic cu corpul roții și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul din poliamidă, iar banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții, garantând uniformitatea și performanța optimă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Roata are un diametru de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, făcând-o ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este realizată din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, echipată cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, oferind o dimensionare compactă pentru integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, unde sunt necesare performanțe ridicate și fiabilitate pe termen lung.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variante rezistente sau inoxidabile pentru a se adapta la diverse medii de lucru. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat care garantează aderență și durabilitate pe suprafețe variate. Rulmentul cu bile de precizie asigură o rotație liniștită și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații cu cerințe diferite de viteză și sarcină. Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat pe un corp din aluminiu, cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, oferind o dimensionare compactă pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, căruciorele de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt critice.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este realizată din tablă de oțel foarte grea, iar sistemul de pivotare este asigurat de două curse cu mingi, disponibile în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu corp din aluminiu și bandă de rulare din poliuretan turnat, susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, oferind o dimensionare compactă și ușor de integrat în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind performanță și fiabilitate în condiții de lucru intensive.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și performanță în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h și 700 kg la 4 km/h. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind o soluție fiabilă și versatilă pentru operațiuni industriale complexe.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă grea, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și dispune de rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și incorporează un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata cu diametrul de 125 mm este construită din poliamidă grea, având banda de rulare identică cu materialul corpului roții pentru o uzură uniformă și o durată de viață extinsă. Rulmentul cu bile de precizie garantează o rotație lină și fiabilă în condiții de operare continue. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, oferind o marjă de siguranță substanțială pentru aplicații staționare. În regim dinamic, rola suportă 560 kg la o viteză de 6 km/h și 700 kg la o viteză de 4 km/h, permițând flexibilitate în funcție de cerințele de viteză și sarcină. Rola fixă Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general, oferind fiabilitate și performanță în aplicații critice.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte greu, asigurând durabilitate și rezistență excepțională în mediile de lucru exigente. Roata cu diametrul de 250 mm este construită din poliamidă, material identic cu cel al benzii de rulare, garantând o uzură uniformă și o longevitate superioară. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții permite o rotație liniștită și eficientă, reducând fricțiunea și consumul de energie. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, oferind o marjă de siguranță generosă pentru aplicații staționare. În regim dinamic, rola suportă 640 kg la o viteză de 6 km/h sau 800 kg la 4 km/h, parametri care permit utilizarea în operații continue de transport. Rola fixă Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general, oferind fiabilitate și performanță în aplicații critice.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment simplu, cu diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică neagră vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală în condiții de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 250 mm, este construită cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație liniștită și eficientă, iar anvelopa elastică neagră vulcanizată oferă aderență superioară și rezistență la uzură. Corpul roții este realizat din aluminiu, material ușor și rezistent la coroziune, contribuind la longevitatea produsului. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h, permițând operații flexibile în funcție de cerințele aplicației. Rola Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general, oferind fiabilitate și performanță în cele mai diverse medii industriale.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment simplu, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților grele
Role rezistente sunt proiectate pentru a face față sarcinilor extreme, menținând în același timp mișcarea lină și stabilitatea. Acestea sunt construite cu materiale armate și componente robuste, asigurând performanțe de lungă durată chiar și în cele mai dificile medii.
Rotile TENTE pentru sarcini grele oferă mai multe avantaje cheie:
Capacitate mare de încărcare - Proiectat pentru a suporta greutăți mari de până la 1500 kg și mai mult fără a compromite mobilitatea, făcându-le ideale pentru uz industrial și comercial.
Mișcare lină și stabilă - Proiectat pentru rulare fără efort, chiar și sub sarcini extreme, reducând tensiunea asupra lucrătorilor și echipamentelor.
Durabilitate îmbunătățită - Fabricat din materiale de înaltă calitate pentru a rezista utilizării frecvente și condițiilor dure.
Siguranță sporită - Mecanismele de blocare permit o stabilitate și un control mai bune atunci când lucrați cu sarcini grele, reducând riscul de accidente și răniri la locul de muncă.
Calitate testată - Testat în laboratoarele noastre proprii și externe pentru respectarea standardelor europene.
Tipuri de roți grele
Role rezistente sunt disponibile într-o varietate de configurații și dimensiuni de materiale, fiecare proiectată pentru a satisface cerințele și provocările specifice ale aplicației. De asemenea, pot încorpora diferite funcționalități pentru a îmbunătăți performanța în diferite medii. Mai jos sunt câteva dintre cele mai populare tipuri de role grele prezentate în portofoliul nostru de produse:
Roți grele cu frâne
Role rezistente sunt disponibile cu o gamă de mecanisme de blocare pentru a asigura stabilitatea și a preveni mișcarea nedorită atunci când este necesar. Roțile TENTE pentru sarcini grele pot fi echipate cu încuietori totale, încuietori direcționale, încuietori de roți sau combinații ale acestor mecanisme pentru a îndeplini cerințele specifice ale aplicației. Oferim, de asemenea, auto-aliniere automată pentru roțile noastre grele, contribuind la îmbunătățirea călătoriei pe distanțe lungi.
Roți grele cu arc
Roțile grele cu arc sunt proiectate pentru a minimiza șocurile și sarcinile de impact în timpul transportului, sporind durabilitatea și prelungind durata de viață. Prin absorbția impactului, acestea protejează mărfurile transportate și reduc nivelul de zgomot, asigurând o funcționare mai lină și mai silențioasă. Rotile TENTE pentru sarcini grele cu arc pot suporta până la 900 kg de sarcină pe roată. Sunt disponibile cu diametrul roții de 160 mm sau 200 mm.
Roți cu profil redus pentru sarcini grele
În unele aplicații, constrângerile de spațiu fac ca roțile standard pentru sarcini grele să fie nepotrivite. Dacă aveți nevoie de o soluție robustă, dar cu profil redus, încărcătura noastră Kappa load este alegerea ideală. Cu o înălțime totală de 170 mm, este capabil să manipuleze sarcini de 840 kg pe roată - combinând o carcasă din oțel sudată cu o roată grea din poliamidă. Dacă aveți nevoie de o roată cu profil redus de dimensiuni similare, capabilă să manipuleze sarcini foarte grele de până la 3.500 kg per rotor, aruncați o privire la cel mai mic Omikron cu o înălțime totală de 180 mm.
Domenii de aplicare pentru rotile grele
Role rezistente sunt utilizate într-o gamă largă de industrii, oferind atât mobilitate, cât și suport fiabil pentru echipamentele grele atunci când este necesar. Soluțiile noastre combină capacitatea mare de încărcare cu precizia și flexibilitatea pentru a gestiona în mod fiabil chiar și cele mai complexe provocări și cele mai dificile medii. Role rezistente sunt esențiale în medii industriale. Centrele de depozitare și logistică se bazează pe acestea pentru a transporta și depozita obiecte grele cu cărucioare pentru paleți, cuști cu role și unități de rafturi grele, asigurând astfel o manipulare eficientă a mărfurilor. În mediile medicale și de laborator, acestea asigură stabilitate și mișcare lină pentru dispozitivele medicale mari, echipamentele de diagnosticare și stațiile de lucru mobile. Spațiile comerciale și comerciale le folosesc pentru unități de afișare grele, rafturi de depozitare și contoare mobile, oferind atât flexibilitate, cât și durabilitate. Chiar și în aplicații în construcții și în exterior, roțile grele suportă schele mobile, căruțele de scule și platformele de transport, rezistând terenurilor accidentate și încărcăturilor grele.