Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400496
Numărul produsului:
4681ITP200P63 SH80XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component industrial destinat sistemelor de rulare și transport, proiectat p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component industrial destinat sistemelor de rulare și transport, proiectat pentru aplicații solicitative. Montarea se realizează prin intermediul unei plăci dreptunghiulare, care asigură o fixare stabilă și o distribuție uniformă a sarcinilor pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, foarte grea, oferind rigiditate și rezistență mecanică ridicată în exploatare. Ansamblul pivotant este prevăzut cu două curse cu mingi, rezistente sau inoxidabile, care asigură rotirea precisă și lină a rolei. Roata are un diametru de 200 mm, bandajul fiind din poliuretan turnat, iar corpul roții este din aluminiu, combinație care reunește greutate redusă, rezistență la uzură și protecție a suprafețelor de rulare. Rulmentul cu bile de precizie reduce frecarea și asigură o funcționare stabilă la viteze variabile. Dimensiunea totală în înălțime este de 240 mm. Sarcina statică admisă este de 1400 kg, iar sarcina dinamică este de 560 kg la 6 km/h și de 700 kg la 4 km/h.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală