- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role în funcție de condițiile de funcționare
-
Conductiv electric
Role conductive electrice
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, permițând montarea cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, cu rulment simplu și diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric și este dotată cu rulment simplu, diametrul rotii fiind de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de transport modular echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență structurală și durabilitate în aplicații intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu care garantează o rotație lină și fiabilă. Suprafața de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roții din polipropilenă conductivă electric, ceea ce face produsul ideal pentru medii sensibile la descărcări electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, asigurând stabilitate în poziție fixă, în timp ce capacitatea dinamică de 80 kg la viteza de 3 km/h permite deplasarea controlată a sarcinilor. Rola Agila este destinată utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, și este montată pe rulment simplu, cu diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund ca sistem de fixare, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile cu con și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund ca sistem de fixare, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică este de 110 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Dimensiunea totală în înălțime este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 100 mm și rulment cu bile cu con. Dimensiunea totală în înălțime este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 100 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 100 mm și rulment cu bile cu con. Dimensiunea totală în înălțime este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 100 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund ca sistem de fixare, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu un diametru de 100 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesară indicarea diametrului interior al eprubetei la comandă. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata dispune de corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu rulment cu bile cu con și diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesară indicarea diametrului interior al eprubetei la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile cu con, cu diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 100 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu un diametru de 100 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, montată pe rulment cu bile cu con, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 125 mm și rulment cu bile cu con. Dimensiunea totală în înălțime este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților conductoare electric
Role conductoare electrice sunt proiectate pentru a canaliza în siguranță electricitatea statică departe de echipamente și a o descărca la sol, protejând electronica sensibilă, dispozitivele de măsurare și alte componente de deteriorarea descărcării electrostatice. Spre deosebire de rotile antistatice, care reduc doar acumularea de sarcini statice, rotile conductoare electric oferă o cale definită, cu rezistență redusă, pentru electricitate, asigurând o protecție fiabilă în medii critice. Soluțiile TENTE conductoare electrice combină această protecție esențială la descărcare electrostatică cu performanțe de rulare lină, materiale de lungă durată și inginerie de precizie - făcându-le indispensabile oriunde mobilitatea echipamentului satisface nevoia de control static.
Rotile cu conductivitate electrică TENTE oferă diverse beneficii:
Protecție fiabilă la descărcare electrostatică - Oferă o cale controlată, cu rezistență redusă, pentru electricitatea statică, asigurându-se că este disipată în siguranță la sol și prevenind deteriorarea electronicelor sensibile.
Siguranță îmbunătățită la locul de muncă - Roțile noastre conductoare electronic protejează operatorii de aplicații împotriva șocurilor electrostatice.
Economie de costuri - Protecția necorespunzătoare la descărcarea electrostatică poate duce la costuri consecvente ridicate pentru întregul proces de producție. În cel mai rău caz, poate duce, de asemenea, la defecțiuni masive ale componentelor electronice, cum ar fi unitățile de control, rezultând rechemări!
Conductivitate constantă în timp - Roțile utilizate în roțile noastre conductoare sunt fabricate cu compuși conductivi integrați, mai degrabă decât cu acoperiri de suprafață, asigurând că calea electrică rămâne stabilă pe toată durata de viață a roților.
Tipuri de roți conductoare electric
Role conductoare electrice vin într-o varietate de modele, fiecare adaptat nevoilor specifice de performanță și cerințelor de mediu. Deși toate împărtășesc capacitatea de a oferi o cale sigură, cu rezistență scăzută pentru electricitatea statică, materialele, capacitățile de încărcare și caracteristicile de mobilitate variază pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Înainte de a putea explora diferite configurații ale roților conductoare, trebuie să subliniem diferite grade de protecție la descărcarea electrostatică în produsele noastre.
Roți conductoare
Roțile conductoare asigură o protecție moderată la descărcare electrostatică. Aceste roți ating o rezistență electrică mai mică sau egală cu 10 kiloohms (104 ohmi). Prin urmare, acestea sunt potrivite doar într-o măsură limitată în medii sensibile, cum ar fi industria auto. Acestea ar trebui utilizate numai pentru transportul componentelor electronice care prezintă un nivel scăzut de sensibilitate. Rotile conductoare sunt testate conform standardului DIN EN 12530. Orice roată care îndeplinește aceste standarde este etichetată cu o marcă galbenă pe roată sau cu o componentă galbenă a carcasei - cum ar fi un capac de acoperire galben sau cleme galbene.
Rotile de descărcare
Rotile cu descărcare - denumite și roți ESD - oferă o protecție ideală la descărcarea electrostatică pentru dispozitivele sensibile. Rezistența lor electrică variază de la 10 kiloohms (104 ohmi) la 1 gigaohm (109 ohmi). Vârfurile de tensiune pot reprezenta un pericol pentru dispozitivele electronice sensibile. Cu ajutorul roților noastre ESD, aceste vârfuri sunt descărcate într-un mod controlat de propria rezistență internă. Roțile care folosesc roți care îndeplinesc aceste condiții, sunt marcate cu simbolul pentru protecția ESD pe roată. Aceste role sunt potrivite pentru deplasarea dispozitivelor electronice sensibile în cadrul EPA (zona de protecție electrostatică) în conformitate cu standardele IEC 61340. Roțile noastre cu descărcare (ESD) sunt certificate de ESD-AKADEMIE - principalul specialist în descărcarea electrostatică din Germania în Großmaischeid. Acest lucru asigură faptul că acestea pot fi utilizate cu încredere în medii reglementate, cum ar fi producția de electronice, camerele curate și unitățile de asistență medicală, fără riscul de neconformitate.
Rotile noastre de descărcare sunt instalate frecvent într-o aplicație dincolo de controlul nostru. În consecință, toate aspectele aplicației trebuie testate pentru a asigura o protecție completă la descărcarea electrostatică (ESD). În consecință, producătorul aplicației particulare trebuie să inspecteze întregul sistem în conformitate cu reglementările ESD înainte de livrare.
Mai jos, explorăm tipurile de roți conductoare alese în mod obișnuit disponibile, evidențiind beneficiile lor cheie și domeniile tipice de aplicare.
Roți pivotante conductoare electric
Proiectate pentru o manevrabilitate maximă, rotile pivotante conductoare combină siguranța descărcării electrostatice cu carcasele pivotante complet rotative pentru a permite schimbări de direcție chiar și în spații închise. Rotile pivotante conductoare electrice TENTE sunt disponibile într-o varietate de configurații, dimensiuni diferite și capacități de încărcare. Cea mai mică roată pivotantă conductivă a noastră - Lumina - impresionează cu o înălțime totală de doar 54 mm. Disponibil fie cu orificiu pentru șurub, fie cu montare tijă, Lumina noastră conductivă este capabilă să manipuleze sarcini de până la 40 kg per roată. Un alt exemplu este seria Alpha, cu o carcasă din oțel sau din oțel inoxidabil. Este disponibil cu diametre între 80 mm și 200 mm, poate fi echipat cu un mecanism de blocare și, în funcție de configurație, oferă o capacitate de încărcare de până la 400 kg pe roată. Alpha inoxidabil - cu o carcasă din oțel inoxidabil - este utilizat în mod obișnuit pentru curățarea căruțelor profesionale sau a mașinilor și echipamentelor de atelier.
Roți conductoare electrice grele
Atunci când capacitatea mare de încărcare satisface nevoia de control static, roțile conductoare grele oferă ambele. Carcasele robuste și materialele roților asigură o performanță sigură la greutăți mari. Un exemplu este Kappa, cu o carcasă sudată din oțel solid, care poate fi combinată fie cu un cauciuc elastic, un poliuretan turnat sau o roată din poliamidă. Seria noastră Kappa oferă întreținere rapidă - deoarece rulmenții săi pivotanți sunt lubrifiați cu unsoare cu durată lungă de viață și dotați cu dozator de grăsime pentru o întreținere ușoară - și este potrivit pentru transportul încărcăturii electronice sensibile. În funcție de configurație, aceste role pot suporta sarcini de până la 1.200 kg.
Role de cauciuc conductiv
Roțile conductoare din cauciuc oferă funcționare silențioasă, amortizare a vibrațiilor, mișcare fără marcaj și disipare statică sigură. Unele roți TENTE sunt disponibile cu roțile noastre din cauciuc Elastech plus, care excelează prin manevrabilitate și mobilitate remarcabile datorită materialului de rulare de înaltă performanță. Rotile din cauciuc conductiv sunt potrivite în special pentru medii - cum ar fi spitalele - unde protejarea electronicelor sensibile este la fel de importantă ca asigurarea unui mediu de lucru sau pacient liniștit și confortabil.
Domenii de aplicare pentru rotile conductoare electric
Role conductoare electrice sunt esențiale oriunde echipamentele mobile trebuie protejate împotriva descărcării electrostatice. Trebuie subliniat din nou că nu toate domeniile de aplicare au aceleași cerințe pentru protecția împotriva descărcării electrostatice. În funcție de mediul în care lucrați, rotile conductoare ar putea fi suficiente, în timp ce în alte domenii de aplicare ar putea fi necesare rotile de descărcare care respectă standardul DIN EN 61340. Roțile noastre conductoare electric ar trebui utilizate numai pentru transportul componentelor electronice care prezintă un nivel scăzut de sensibilitate, în timp ce roțile noastre de descărcare sunt potrivite pentru cazuri de aplicații mai sensibile.
Multe industrii lucrează cu tehnologie sensibilă care necesită conductivitate electrică. Industria auto și industria electrică sunt două astfel de domenii care beneficiază de descărcarea roților. În producția de electronice, roțile cu descărcare reprezintă o componentă cheie în menținerea zonelor protejate de descărcare electrostatică, protejând atât procesul de fabricație, cât și componentele finite. Descărcările electrostatice necontrolate pot provoca daune totale componentelor electronice (semiconductori), precum și defecte ascunse care pot genera costuri ridicate. Aceste role sunt la fel de valoroase în tehnologia camerei curate, unde controlul static suportă cerințe stricte de mediu, și în producția farmaceutică, unde protejarea sistemelor electronice de monitorizare și control este la fel de importantă ca menținerea standardelor de igienă. Cu toate acestea, rotile de descărcare sunt, de asemenea, esențiale în întreprinderile cu risc de explozie. Acestea includ fabrici pirotehnice, fabrici de ulei mineral și fabrici chimice. Aici, sarcinile electrostatice nu numai că pot avea consecințe grave asupra echipamentului, dar pot fi și periculoase pentru oameni.