Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu un diametru de 100 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
138 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Tip ajustare
Extensor sintetic, pătrat
Montaj expansiune (maximă)
40 mm
Montaj expansiune (minim)
36 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
176 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
88 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Set de mâner
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
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
Expandor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale. Acest component prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un diametru de montare care variază între 32 mm și 35 mm, permițând compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de fixare existente. Greutatea redusă de 0,17 kg asigură o manipulare ușoară și nu adaugă sarcini semnificative structurii generale, fiind ideal pentru mediile unde eficiența și ușurința sunt critice. Expandorul este fabricat cu atenție la detalii tehnice, garantând o integrare netedă în ansamblurile de roți pivotante și contribuind la performanța optimală a sistemelor de transport și mobilitate industrială.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale. Acest component prezintă o masă de 0,18 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în mediile de lucru. Expandorul dispune de un sistem de fixare cu diametru variabil, care se adapteaza la dimensiuni cuprinse între 36 mm și 40 mm, permițând compatibilitate cu o gamă largă de axe și arbori standard. Designul compact și robust al acestui accesoriu îl recomandă pentru utilizare în echipamente mobile, mobilier industrial și sisteme de transport, unde flexibilitatea și fiabilitatea sunt esențiale pentru performanța optimă a roților.

Roată 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Roata Puretech este o roată pentru caster cu diametru de 100 mm, lățime de bandă de rulare de 32 mm și lungime de butuc de 36 mm, dotată cu orificiu de axă de 8 mm. Structura roții este realizată din tablă de oțel, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând durabilitate și aderență optimă. Roata este echipată cu rulment cu bile cu con, care garantează o rotație lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o masă de 0,14 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în diverse medii de lucru. Expandorul dispune de un sistem de fixare cu diametru variabil, care se adaptează la dimensiuni cuprinse între 24 mm și 27 mm, permițând o compatibilitate flexibilă cu diferite tipuri de axe și suporturi de roți pivotante. Designul compact și robust al acestui accesoriu îl recomandă pentru utilizare în echipamente mobile, mobilier industrial și sisteme de transport, asigurând o montare sigură și o funcționare fiabilă pe termen lung.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică de extindere a diametrului de fixare. Acest accesoriu prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un interval de diametru de montare cuprins între 27 mm și 30 mm, ceea ce permite compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de fixare standard. Greutatea redusă de 0,14 kg asigură o integrare ușoară în ansamblurile existente, fără a adăuga o sarcină semnificativă structurii. Expandor este ideal pentru aplicații industriale unde este necesară o flexibilitate de montare și o adaptare rapidă la diferite configurații de roți pivotante.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru aplicații profesionale în sectoarele sanitar, medical și comercial. Ansamblul de fixare este un extensor sintetic, pătrat, iar pentru comenzi vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare. Carcasa rotativă este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și utilizează un rulment cu două curse de mingi care asigură rotirea precisă și stabilă a roții. Roata, cu diametrul de 100 mm, are banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din tablă de oțel, ceea ce asigură rezistență mecanică și durabilitate. Rulmentul este cu bile cu con, optimizat pentru o rulare silențioasă și o funcționare fiabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering, sistemelor de livrare a meselor, cărucioarelor profesionale de curățenie și mobilierului pentru magazine.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg