Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
EAN:
4031582342710
Numărul produsului:
2477DYK100R47-36-40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru aplicații profesionale în sectoarele sanitar, medic...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru aplicații profesionale în sectoarele sanitar, medical și comercial. Ansamblul de fixare este un extensor sintetic, pătrat, iar pentru comenzi vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare. Carcasa rotativă este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și utilizează un rulment cu două curse de mingi care asigură rotirea precisă și stabilă a roții. Roata, cu diametrul de 100 mm, are banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din tablă de oțel, ceea ce asigură rezistență mecanică și durabilitate. Rulmentul este cu bile cu con, optimizat pentru o rulare silențioasă și o funcționare fiabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering, sistemelor de livrare a meselor, cărucioarelor profesionale de curățenie și mobilierului pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner