- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după capacitatea de încărcare
-
Utilizare extrem de grea
Role Extra Rezistente
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 300 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 4000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 255 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă 200 mm
Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este din fontă, asigurând o structură robustă și durabilă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată contribuie la o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 255 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 2800 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h și 1680 kg la 4 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele.
Rola pivotantă 300 mm
Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este din fontă, asigurând o structură robustă și o distribuție uniformă a sarcinilor. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată contribuie la funcționarea liniștită și eficientă a sistemului. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm, dimensiune care permite integrarea în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de sarcină statică atinge 4000 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 2000 kg la 6 km/h și 2400 kg la 4 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 250 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă 250 mm
Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este din fontă pentru a suporta sarcinile grele. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 305 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de sarcină statică atinge 3600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1800 kg la 6 km/h și 2160 kg la 4 km/h. Kappa load este ideal pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru sisteme AGV grele.
Rola fixă 200 mm
Kappa load este o rolă fixă echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând o rezistență structurală superioară și durabilitate pe termen lung. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă aderență excelentă și protecție împotriva uzurii. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și consumul de energie. Înălțimea totală a ansamblului este de 255 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în sistemele de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 2800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h și 1680 kg la 4 km/h. Această rolă fixă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și platforme, precum și pentru sisteme AGV grele, oferind performanță fiabilă în medii de lucru cu cerințe tehnice ridicate.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru sisteme de transport și manipulare cu sarcini grele. Piesa de fixare este de tip placă dreptunghiulară, asigurând montarea stabilă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din fontă sau fier forjat, greu, oferind rigiditate și rezistență mecanică ridicată, iar rulmentul pivotant este un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotirea precisă a ansamblului. Roata are diametrul de 300 mm, este echipată cu rulment cu bile de precizie și are banda de rulare din poliuretan turnat, montată pe corp din fontă, asigurând funcționare silențioasă și aderență bună. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 4000 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 2000 kg la viteza de 6 km/h și de 2400 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, căruciorelor de producție și de platformă, precum și sistemelor AGV grele.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa load este o rolă pivotantă cu Blocare direcțională, concepută pentru sisteme de transport industrial cu sarcini mari. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o conexiune rigidă între rolă și structura echipamentului. Carcasa este realizată din fontă sau fier forjat, greu, și integrează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotirea controlată a ansamblului roții. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din poliuretan turnat, iar corpul roții din fontă. Înălțimea totală a produsului este de 255 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2800 kg. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1400 kg la o viteză de 6 km/h și de 1680 kg la o viteză de 4 km/h.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru manipularea sarcinilor grele în medii industriale exigente. Racordul produsului este de tip placă dreptunghiulară, asigurând o fixare stabilă și rigidă pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din fontă sau fier forjat, greu, oferind rezistență mecanică ridicată și stabilitate în exploatare. Rularea este asigurată de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, componenta pivotantă permițând rotirea controlată a roții. Roata are un diametru de 250 mm, banda de rulare fiind din poliuretan turnat, iar corpul roții este din fontă, combinație care asigură aderență bună, reducerea zgomotului și durabilitate. Rulmentul cu bile de precizie al roții contribuie la funcționarea lină și la reducerea rezistenței la rulare. Înălțimea totală a produsului este de 305 mm, valoare importantă pentru integrarea în spațiul disponibil al echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 3600 kg, iar capacitatea dinamică este de 1800 kg la viteza de 6 km/h și de 2160 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și sistemelor AGV grele.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Kappa este o soluție de transport industrial cu montare pe placă dreptunghiulară, concepută pentru aplicații cu cerințe ridicate de stabilitate și durabilitate. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care asigură rezistență structurală superioară și o durată de viață extinsă în medii de lucru exigente. Roata cu diametrul de 250 mm este echipată cu rulment cu bile de precizie, care garantează o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică a rolei Kappa atinge 4080 kg, asigurând stabilitate deplină în condiții de staționare. Pentru operarea dinamică, rola suportă o capacitate de 1700 kg la viteza de 6 km/h și de 2040 kg la viteza de 4 km/h, parametri care definesc performanța în aplicații de transport continuu. Această configurație tehnică face din Kappa o alegere ideală pentru sisteme de manipulare a materialelor în industrie, depozite și centre de distribuție.
Rola fixă 300 mm
Rola fixă Kappa este o soluție de transport industrial dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură în diverse aplicații. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care asigură durabilitate și rezistență în condiții de lucru exigente. Roata are un diametru de 300 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și eficientă. Suprafața de rulare este realizată din poliuretan turnat, material care oferă aderență superioară și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează rola. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică a rolei Kappa este de 4800 kg, ceea ce o recomandă pentru aplicații cu sarcini grele. În ceea ce privește capacitatea dinamică, rola suportă 2000 kg la o viteză de 6 km/h sau 2400 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele specifice ale operației. Aceste caracteristici tehnice fac din Kappa o alegere fiabilă pentru sistemele de manipulare și transport industrial.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Kappa este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată, destinată sistemelor de transport industrial. Fixarea se realizează printr-o plăcă dreptunghiulară. Carcasa include un rulment pivotant cu două curse cu bile, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, și este realizată din fontă sau fier forjat, greu. Roata are diametrul de 300 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie, banda de rulare din poliuretan turnat și corp din fontă. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm. Sarcina statică admisă este de 4800 kg, iar sarcina dinamică este de 2000 kg la 6 km/h și de 2400 kg la 4 km/h. Produsul se utilizează în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producția auto OEM, producția de ceramică și sticlă, căruciorele de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.
Rola pivotantă 300 mm
Omikron twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând o rezistență structurală superioară, și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 300 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o funcționare liniștită și o distribuție uniformă a sarcinilor. Înălțimea totală a ansamblului este de 415 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sistemele de transport și manipulare. Capacitatea de sarcină statică atinge 9000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 4000 kg la 6 km/h și 6000 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport și sisteme AGV grele, unde fiabilitatea și performanța sunt critice pentru operațiunile zilnice.
Rola pivotantă 250 mm
Omikron twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în condiții de lucru severe, și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care garantează o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură performanțe optime. Înălțimea totală a ansamblului este de 365 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 7500 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 3600 kg la 6 km/h și 5000 kg la 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport și sisteme AGV grele, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Rola fixă 250 mm
Omikron twin este o rolă fixă echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând o rezistență structurală superioară și durabilitate în condiții de lucru severe. Roata are un diametru de 250 mm și este echipată cu rulmenți cu bile de precizie care garantează o rotație lină și fiabilă. Banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, iar corpul roții este din fontă pentru o stabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 325 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în sistemele de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 4500 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 2400 kg la 6 km/h și 3000 kg la 4 km/h. Această rolă este ideală pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport și sisteme AGV grele, unde performanța și fiabilitatea sunt critice pentru operațiunile continue.
Rola pivotantă 250 mm
Omikron twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în condiții de lucru extreme, și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este realizat din fontă pentru a asigura stabilitate structurală și longevitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 325 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în sistemele de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 4500 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 2400 kg la 6 km/h și 3000 kg la 4 km/h, ceea ce permite utilizarea în aplicații diverse. Omikron twin este ideal pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, precum și pentru sisteme AGV grele, unde fiabilitatea și performanța sunt critice pentru operațiunile zilnice.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă în aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este din fontă, asigurând o structură robustă și o distribuție optimă a încărcăturii. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată contribuie la o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei pivotante este de 275 mm, dimensiune care permite integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 3750 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 2000 kg la 6 km/h și 2500 kg la 4 km/h. Rola Omikron twin este destinată aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele, unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.
Rola pivotantă 400 mm
Omikron twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în condiții de lucru extreme, și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 400 mm și este construită cu un corp din fontă și o bandă de rulare din poliuretan turnat, combinație care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact. Rulmentul cu bile de precizie al roții garantează o funcționare liniștită și eficientă pe termen lung. Dimensiunea totală a produsului este de 510 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 10800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 5000 kg la 6 km/h și 7200 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse scenarii operaționale. Omikron twin este ideal pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport și sisteme AGV grele, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Rola fixă 400 mm
Omikron twin este o rolă fixă echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale de înaltă performanță. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând o rigiditate și durabilitate excepționale în condiții de exploatare intensă. Roata are un diametru de 400 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din fontă, combinație care oferă rezistență la uzură și aderență optimă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții garantează o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 510 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 10800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 5000 kg la 6 km/h și 7200 kg la 4 km/h. Această rolă fixă este destinată aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele, unde fiabilitatea și performanța sunt critice pentru operațiunile continue.
Rola fixă 200 mm
Omikron twin este o rolă fixă echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale de înaltă performanță. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând o rigiditate și durabilitate excepționale în condiții de exploatare intensă. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă aderență superioară și rezistență la uzură. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții garantează o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a componentei. Înălțimea totală a ansamblului este de 275 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în sistemele de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 3750 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 2000 kg la 6 km/h și 2500 kg la 4 km/h. Această rolă fixă este destinată aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele, unde fiabilitatea și performanța sunt critice pentru operațiunile zilnice.
Rola pivotantă 125 mm
Omikron twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în condiții de lucru extreme, și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotația lină și controlată a rolei. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție la uzură, montată pe un corp din fontă. Rulmentul cu bile de precizie al roții asigură o funcționare fiabilă și o durată de viață extinsă. Dimensiunea totală a ansamblului este de 220 mm în înălțime, permițând integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 3000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1100 kg la 6 km/h și 1500 kg la 4 km/h. Omikron twin este ideal pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport și sisteme AGV grele, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă în aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar rulmentul cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă integrat în pivotul carcasei permite o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 150 mm și este dotată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm, dimensiune care permite integrarea optimă în sistemele de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 3600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h și 1800 kg la 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport și sisteme AGV grele care necesită performanțe ridicate și fiabilitate maximă.
Rola fixă 150 mm
Omikron twin este o rolă fixă echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale de înaltă performanță. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând o rezistență structurală excepțională și durabilitate în condiții de lucru extreme. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență superioară și rezistență la uzură. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o rotație liniștită și eficientă, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a componentei. Înălțimea totală a ansamblului este de 245 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în sistemele de transport și manipulare. Capacitatea de sarcină statică atinge 3600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 1400 kg la 6 km/h și 1800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de viteza de deplasare. Această rolă fixă este special concepută pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport și sisteme AGV grele, unde fiabilitatea și performanța sunt critice pentru operațiunile continue.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților extra grele
Rotile pentru sarcini foarte grele sunt construite pentru aplicații solicitante în care fiecare roată trebuie să suporte în mod fiabil sarcini utile de peste 1.500 kg în timpul pornirii, rulării și direcției în mod previzibil. Roțile noastre combină carcase întărite, cu roți și rulmenți robusti, asigurând performanțe de lungă durată chiar și în cele mai dificile medii. Rotile TENTE extra grele oferă o varietate de avantaje cheie:
Construcție durabilă - Construite din materiale armate și proiectate pentru longevitate, roțile noastre extra grele sunt construite pentru a rezista utilizării frecvente, rezistând în același timp la uzură, impact și condiții dificile de podea în medii industriale dure.
Întreţinere redusă — Opţiunile cu inele de praf şi niplele de grăsime integrate simplifică lubrifierea şi ajută la menţinerea unei funcţionări fără probleme între intervalele de service.
Valoare optimizată a ciclului de viață — Prin combinarea duratei lungi de uzură și a mișcării mai ușoare, aceste roți contribuie la un cost total de proprietate mai mic în aplicații solicitante.
Opțiuni Roată adaptabile — Roțile TENTE extra grele sunt disponibile cu o gamă largă de opțiuni de materiale ale benzii de rulare, pentru a se potrivi diferitelor tipuri de pardoseli și medii de operare
Siguranță integrată - Pentru stabilitate direcțională și blocare staționară sigură, roțile extra grele pot fi configurate cu încuietori de roți și încuietori direcționale.
Tipuri de roți extra grele
Rotile extra grele pot fi configurate într-o varietate de modele pentru a se potrivi profilurilor specifice de sarcină, ciclurilor de antrenare și condițiilor de podea. Selectând carcasa roților, materialul roții și diametrul potrivit pentru cerințele dvs. individuale de mediu, puteți optimiza efortul de rulare, manevrabilitatea și durata de viață pentru cazurile de utilizare solicitante. Mai jos sunt două tipuri de roți foarte grele utilizate în mod obișnuit și avantajele lor cheie:
Role poliuretanice extra grele
Rotile din poliuretan extrem de grele combină rezistența la rulare excepțional de scăzută cu rezistența remarcabilă la uzură sub sarcini susținute. Sunt ideale pentru rulări lungi, funcționare frecventă oprire-pornire și pardoseli industriale netede. O linie de produse reprezentativă din gama noastră este seria TENTE Kappa. Aceste role oferă o rulare lină și manevrare precisă într-o carcasă compactă, sudată din oțel. Roțile Kappa pentru sarcini grele cu bandă de rulare din poliuretan pot fi, de asemenea, echipate cu o blocare totală sau opțiuni de blocare direcțională pentru o ghidare liniară îmbunătățită pe trasee lungi. Pentru sarcini care necesită diametre mai mari ale roților și o capacitate de încărcare mai mare de 2400 kg pe roată, aruncați o privire la seria noastră Omikron twin. Atunci când este configurată cu două roți din poliuretan turnat de 400 mm, această serie poate suporta sarcini utile de până la 30.000 kg per roată.
Roți din Poliamidă Extra Heavy Duty
Rotile din poliamidă foarte grele sunt alegerea atunci când capacitatea maximă de încărcare și stabilitatea dimensională contează mai mult decât îngrijirea podelei sau zgomotul redus. Roți din poliamidă rezistă la sarcini foarte mari și oferă o suprafață de rulare dură și precisă, dar așteptați o presiune mai mare a suprafeței și o funcționare mai puternică decât în cazul materialelor mai moi. În general, rotile cu roți din poliamidă sunt recomandate pentru utilizare în interior. În timp ce cele cu roți din poliuretan sunt talente complete, capabile să manipuleze utilizarea în interior și în exterior. Seria noastră Omikron twin folosește două roți din poliamidă super grele, asociate cu rulmenți cu bile de precizie și o carcasă robustă din oțel sudată. Opțiunile de diametru pentru roțile din poliamidă utilizate în seria noastră Omikron variază de la 100 mm la 400 mm, cea mai mare configurație fiind capabilă să transporte sarcini utile de 15.000 kg pe roată. Aceste rotile din poliamidă foarte rezistente sunt disponibile ca versiuni fixe și pivotante și pot fi configurate cu opțiuni de blocare direcțională și de blocare a roților.
Domenii de aplicare pentru rotile extra grele
Rolele extra grele sunt specificate acolo unde sarcinile utile extreme, ciclurile de funcționare extinse și manevrele precise nu sunt negociabile. În domeniul intralogisticii şi distribuţiei, acestea sprijină soluţiile de transport greu şi menţin în mişcare manipularea cu randament ridicat în setările distribuitorilor de hardware. În utilajele și echipamentele de atelier - în construcția de mașini, construcția containerelor și echipamentele de transport - acestea rulează în mod fiabil pe podele industriale și tolerează funcționarea frecventă de oprire - pornire. În sectorul auto, de la cărucioare de producție și platformă până la medii OEM auto, aceste roți oferă direcție previzibilă și capacități nominale ridicate pentru a menține fluxurile de materiale la timp.