Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 300 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 4000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
Număr material S4
990827724
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Lățime totală
140 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
2000 kg
Capacitate de încărcare statică
4000 kg
Înălțime totală
355 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
22,33 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
140 mm
Lungime placă
175 mm
Lățimea plăcii
140 mm
Furca
Culoare
Zink-fier (transparent)
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
140 mm
Interferență pivotantă
460 mm
Offset
76 mm
Raza de pivotare
230 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
80 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 300 mm
Rola pivotantă 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este din fontă, asigurând o structură robustă și o distribuție uniformă a sarcinilor. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată contribuie la funcționarea liniștită și eficientă a sistemului. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm, dimensiune care permite integrarea în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de sarcină statică atinge 4000 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 2000 kg la 6 km/h și 2400 kg la 4 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, care asigură o montare robustă și stabilă pe diverse platforme industriale. Carcasa este realizată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare este susținut de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate ale direcției de deplasare. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție la uzură, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 4000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 2000 kg la 6 km/h și 2400 kg la 4 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg