Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola fixă Kappa este o soluție de transport industrial cu montare pe placă dreptunghiulară, concepută pentru aplicații cu cerințe ridicate de stabilitate și durabilitate. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care asigură rezistență structurală superioară și o durată de viață extinsă în medii de lucru exigente. Roata cu diametrul de 250 mm este echipată cu rulment cu bile de precizie, care garantează o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică a rolei Kappa atinge 4080 kg, asigurând stabilitate deplină în condiții de staționare. Pentru operarea dinamică, rola suportă o capacitate de 1700 kg la viteza de 6 km/h și de 2040 kg la viteza de 4 km/h, parametri care definesc performanța în aplicații de transport continuu. Această configurație tehnică face din Kappa o alegere ideală pentru sisteme de manipulare a materialelor în industrie, depozite și centre de distribuție.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2040 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1700 kg
Capacitate de încărcare statică
4080 kg
Înălțime totală
305 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
18,84 kg
Nume produs
Kappa
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
160 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
120 mm
Lungime placă
200 mm
Lățimea plăcii
160 mm
Furca
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
80 mm
Diametru
250 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Construcție solidă
Placă din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Suprafețe de lungă durată
Galvanizare de înaltă calitate pentru durată lungă de viață în condiții dure
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Căi de rulare duble călite
Două căi de rulare duble, călite, garantează stabilitate excepțională
Funcție flexibilă de blocare
Utilizarea a două sisteme independente de acționare într-o singură rolă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 250 mm, iar latimea benzii de rulare este de 60 mm, cu o lungime a butucului de 62 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 25 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 2800 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h si 1680 kg la 4 km/h, oferind performante ridicate pentru aplicatii industriale diverse.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg