Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Kappa
EAN:
4031582430615
Numărul produsului:
9682FTP300P64-80
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Roata pivotantă Kappa, clasificată ca roată pivotantă cu rolă și blocare totală, cap de cap de roată, este echipată cu o placă d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Kappa, clasificată ca roată pivotantă cu rolă și blocare totală, cap de cap de roată, este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă pentru protecție maximă împotriva coroziunii. Roata în sine are un diametru de 300 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din fontă, cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm, oferind o dimensionare compactă și eficientă pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 4800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 2000 kg la 6 km/h și 2400 kg la 4 km/h, permițând o utilizare flexibilă în aplicații diverse. Roata Kappa este ideală pentru industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale de înaltă performanță.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
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
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Placă de montaj fixată
Placă de montaj fixată cu șurub și piuliță
Construcție solidă
Placă din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Suprafețe de lungă durată
Galvanizare de înaltă calitate pentru durată lungă de viață în condiții dure
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Căi de rulare duble călite
Două căi de rulare duble, călite, garantează stabilitate excepțională
Funcție flexibilă de blocare
Utilizarea a două sisteme independente de acționare într-o singură rolă