Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
Număr material S4
990830398
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Lățime totală
140 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2160 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1800 kg
Capacitate de încărcare statică
3600 kg
Înălțime totală
305 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
16,55 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
140 mm
Lungime placă
175 mm
Lățimea plăcii
140 mm
Furca
Culoare
Zink-fier (transparent)
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
140 mm
Interferență pivotantă
390 mm
Offset
65 mm
Raza de pivotare
195 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
80 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este din fontă pentru a suporta sarcinile grele. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 305 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de sarcină statică atinge 3600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1800 kg la 6 km/h și 2160 kg la 4 km/h. Kappa load este ideal pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru sisteme AGV grele.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru manipularea sarcinilor grele în medii industriale exigente. Racordul produsului este de tip placă dreptunghiulară, asigurând o fixare stabilă și rigidă pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din fontă sau fier forjat, greu, oferind rezistență mecanică ridicată și stabilitate în exploatare. Rularea este asigurată de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, componenta pivotantă permițând rotirea controlată a roții. Roata are un diametru de 250 mm, banda de rulare fiind din poliuretan turnat, iar corpul roții este din fontă, combinație care asigură aderență bună, reducerea zgomotului și durabilitate. Rulmentul cu bile de precizie al roții contribuie la funcționarea lină și la reducerea rezistenței la rulare. Înălțimea totală a produsului este de 305 mm, valoare importantă pentru integrarea în spațiul disponibil al echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 3600 kg, iar capacitatea dinamică este de 1800 kg la viteza de 6 km/h și de 2160 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și sistemelor AGV grele.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg