Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, montată pe rulment cu bile cu con, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
163 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,31 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
45 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
207 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
103,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
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
Roată 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurând durabilitate si stabilitate in diverse aplicatii. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care permite o rotire fluidă și eficiență operationala. Lungimea butucului este de 36 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8 mm, permitand o montare standardizata pe castoare. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 100 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru utilizare in schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in medii industriale si comerciale diverse.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite o montare precisă și stabilă pe structurile existente. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, dimensiune standard care garantează compatibilitatea cu majoritatea sistemelor de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,05 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a afecta performanța globală a sistemului. Materialele utilizate sunt selectate pentru a oferi rezistență la uzură și o durată lungă de viață în condiții de utilizare intensă.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite montarea precisă pe structurile de susținere. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, asigurând compatibilitate cu sistemele standard de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,04 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a compromite rezistența mecanică. Buc­șa este fabricată conform standardelor tehnice pentru accesorii de roți pivotante, garantând fiabilitate și performanță în aplicații industriale și comerciale.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este un component tehnic destinat sistemelor de mobilitate din mobilier și echipamente profesionale, care combină o rotire liberă cu posibilitatea de blocare a direcției de rulare. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea ușoară și stabilă a rolei în structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și este prevăzută cu un sistem de rotire pe două curse de bile, care permite o mișcare pivotantă precisă și uniformă. Roata are diametrul de 125 mm și este montată pe un rulment cu bile cu con, asigurând o rotire lină și o durabilitate ridicată. Banda de rulare este din cauciuc solid, de culoare neagră, conductiv electric, fiind potrivită pentru medii în care este necesară disiparea sarcinilor electrice statice. Carcasa are o înălțime totală de 163 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea rolei în ansamblul final. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg