Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
55 kg
Capacitate de încărcare statică
110 kg
Înălțime totală
103 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Tip ajustare
Extensor sintetic, pătrat
Montaj expansiune (maximă)
35 mm
Montaj expansiune (minim)
32 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
123 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
61,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Set de mâner
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
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
Expandor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale. Acest component prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un diametru de montare care variază între 32 mm și 35 mm, permițând compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de fixare existente. Greutatea redusă de 0,17 kg asigură o manipulare ușoară și nu adaugă sarcini semnificative structurii generale, fiind ideal pentru mediile unde eficiența și ușurința sunt critice. Expandorul este fabricat cu atenție la detalii tehnice, garantând o integrare netedă în ansamblurile de roți pivotante și contribuind la performanța optimală a sistemelor de transport și mobilitate industrială.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale. Acest component prezintă o masă de 0,18 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în mediile de lucru. Expandorul dispune de un sistem de fixare cu diametru variabil, care se adapteaza la dimensiuni cuprinse între 36 mm și 40 mm, permițând compatibilitate cu o gamă largă de axe și arbori standard. Designul compact și robust al acestui accesoriu îl recomandă pentru utilizare în echipamente mobile, mobilier industrial și sisteme de transport, unde flexibilitatea și fiabilitatea sunt esențiale pentru performanța optimă a roților.

Roată 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurand durabilitate si aderenta optima. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care garanteaza o rotire fluidă și o longevitate ridicată. Lungimea butucului este de 28 mm, iar orificiul axei are un diametru de 6 mm, permitand o montare standardizata. Capacitatea de incarcare statica este de 110 kg, in timp ce capacitatea dinamica este de 55 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o masă de 0,14 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în diverse medii de lucru. Expandorul dispune de un sistem de fixare cu diametru variabil, care se adaptează la dimensiuni cuprinse între 24 mm și 27 mm, permițând o compatibilitate flexibilă cu diferite tipuri de axe și suporturi de roți pivotante. Designul compact și robust al acestui accesoriu îl recomandă pentru utilizare în echipamente mobile, mobilier industrial și sisteme de transport, asigurând o montare sigură și o funcționare fiabilă pe termen lung.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică de extindere a diametrului de fixare. Acest accesoriu prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un interval de diametru de montare cuprins între 27 mm și 30 mm, ceea ce permite compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de fixare standard. Greutatea redusă de 0,14 kg asigură o integrare ușoară în ansamblurile existente, fără a adăuga o sarcină semnificativă structurii. Expandor este ideal pentru aplicații industriale unde este necesară o flexibilitate de montare și o adaptare rapidă la diferite configurații de roți pivotante.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila este o componentă mobilă destinată utilizării în sisteme de transport și mobilitate cu sarcini medii, cu structură robustă și funcționare silențioasă. Racordul de montare este de tip Extensor sintetic, pătrat, care asigură fixarea sigură a roții în piesa de susținere; vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa are un rulment pivotant cu Două curse de mingi, care permite rotirea liberă la 360 de grade și o manevrare precisă, iar materialul carcasei este Tablă de oțel, medie, cu rezistență mecanică bună și durabilitate ridicată. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu rulment cu bile cu con, pentru o rotație lină și o capacitate de rulare constantă. Banda de rulare este realizată din Cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din Tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 110 kg, iar capacitatea dinamică este de 55 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg